Swagelok® 중압 트러니언 스타일 볼 밸브(CTB 시리즈)
Swagelok CTB 시리즈 트러니언 스타일 볼 밸브는 컴팩트 디자인에 낮은 토크로도 1/4 회전 작동이 가능하며, 최대 20,000 psig(1378 bar)의 애플리케이션에서 양압 차단 기능을 제공합니다.
CTB 시리즈 밸브 정보 요청Swagelok® CTB 시리즈 중압 볼 밸브는 콘 & 쓰레드 연결구와 함께 신뢰성 높은 성능을 제공합니다. 이 트러니언 스타일 볼 밸브에는 시스템이 감압 또는 재가압되는 경우에도 전체 압력 범위(최대 20,000 psig 또는 1378 bar)에 걸쳐 일관적인 밀폐 기능을 제공하므로, 제어 시스템의 개선된 작동을 지원하는 혁신적인 활하중 구조가 적용되어 있습니다. 이 제품은 또한 전체 온도 범위에 걸쳐 최대 압력 등급을 유지하는 스템 씰 구조와 스템 이탈을 방지하고 작업자 안전을 강화하는 바닥으로 조립된 스템 구조가 적용되어 있습니다.
CTB 시리즈 밸브는 유량 계수 0.26~3.5 범위의 2-way(양방향) 또는 3-way(공통 측면 또는 하단 입구 포트) 구성으로 공급 가능합니다. 이 제품은 또한 ISO 5211 규격 공압 액추에이터, NACE MR0175/ISO 15156에 따라 선정된 Sour 가스용 재질로도 공급 가능합니다.
두 가지 오리피스 크기(6CTB 및 9CTB 시리즈)와 1/4인치~1인치의 연결구 크기로 공급 가능합니다. 장착 옵션에는 옵션 판넬 너트를 사용한 판넬 마운팅, 볼트 2개로 판넬을 통과하여 밸브 몸체 상단에 장착 또는 장비사 밸브 교체가 가능하도록 이중 볼트 패턴이 있는 몸체 마운팅 구멍을 통한 볼트 장착 방식이 있습니다. Swagelok 유량 계수 계산기를 사용하여 애플리케이션에 적합한 밸브 크기를 찾아보십시오.
사양
| 사용 압력 | 최대 20,000 psig(1378 bar) |
| 온도 | –17~121°C(0~250°F) |
| 연결구 | 종류: 콘 & 쓰레드 크기: 1/4~1인치 구성: 개폐(2-way), 방향 전환형/흐름 분산형(3-way) 오리피스 크기: 5.31 mm(0.209인치); 9.52 mm(0.375인치) |
밸브 선택에 도움이 필요하십니까?
CTB 시리즈 중압 트러니언 스타일 볼 밸브 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합
Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas
Utilice nuestra calculadora del Coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.
Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso
Puede ser difícil identificar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica
Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad en riesgo por parte de los expertos de Swagelok.