스웨즈락® 가스 분배 시스템
스웨즈락 엔지니어는 표준화된 구성 가능한 가스 공급 시스템을 제작하여 시스템 작업자들을 보호하고 공정 가동시간을 늘리며 공정의 정확도와 재연성을 향상시킵니다.
추가 정보 요청표준 솔루션으로 또는 맞춤 솔루션으로 스웨즈락은 귀사에 적합한 가스 공급 시스템을 설계하고 조립할 수 있습니다. 스웨즈락 표준 가스 공급 판넬은 완전 조립되어 테스트를 거칩니다. 표준 가스 공급 판넬은 단일 제품 번호와 마찬가지로 스웨즈락 애플리케이션 가이드로부터 쉽게 주문할 수 있어 엔지니어들이 신규 시스템의 사양과 조달에 쏟는 시간을 최소화합니다. 또 표준 가스 공급 판넬은 고도로 구성이 가능하여 필요한 경우 고객의 요구사항에 적합하게 기능을 추가하거나 개조할 수 있습니다.
스웨즈락은 모범 사례들을 기반으로 스웨즈락 가스 분배 시스템을 설계합니다. 당사 모듈형 패널은 나사식 연결부를 최소화하여 잠재적인 누설 지점을 줄인 것이 특징이며 안전하고 단순한 사용과 유지보수를 위해 식별이 쉽도록 라벨이 부착되어 있습니다. 스웨즈락의 모든 가스 분배 시스템은 스웨즈락의 한정 평생 품질 보증이 지원됩니다.
스웨즈락이 설계한 여러 가스 분배 서브시스템들에 어떠한 장점이 있는지 당사 엔지니어들의 말을 들어 보십시오.
모듈형 가스 분배 서브시스템 중에서 선택하십시오.
스웨즈락 가스 분배 시스템은 하나 또는 일련의 압력 조절 단계를 중심으로 구축되며 여기에는 다음 네 가지 대표적인 서브시스템들이 포함될 수 있습니다:
- 스웨즈락® 소스 입구(SSI)
- 스웨즈락® 가스 판넬(SGP)
- 스웨즈락® 전환(SCO)
- 스웨즈락® P.O.U(SPU)
스웨즈락® 소스 입구(SSI)
소스 입구는 고압 가스 소스와 분배 시스템을 연결합니다. 입구가 적절한 실린더 연결구, 호스, 튜빙, 필터, 벤트, 퍼지 및 릴리프 기능 부품들과 함께 설치되어 가스가 일차 가스 압력 조절 또는 자동 전환 장치로 안전하게 공급되는 것이 중요합니다.
단일 가스 실린더에는 하나의 호스와 커넥터로 조립체가 구성될 수 있으며, 여러 개의 실린더에는 많은 호스와 밸브를 포함하는 매니폴드가 요구됩니다.
다음을 제공합니다:
- 작업자의 안전을 위해 용기를 교체할 때 가스를 퍼지하거나 벤트하기 위한 구성 옵션
- 가동시간 극대화를 위한 개별 라인 벤트 옵션
스웨즈락 자문가에게 도움을 받는 방법
소스 입구에는 새 가스 판넬이 표준으로 장착되어 있고 올바른 실린더 코넥터를 사용할 것이라고 생각하기 쉽지만 항상 그런 것은 아닙니다. 스웨즈락 자문가가 모든 부품이 포함되어 있는지, 연결 지점을 최소화된 정확한 사양이며 호스는 바닥에 떨어지지 않는지, 구성품들이 적절히 지지되었는지 확인할 것입니다. 또한, 저희는 특정 가스에 특별한 호스를 사용해야 할 때 조언할 수 있습니다.
스웨즈락® 가스 판넬(SGP)
SGP는 일차 가스 압력 제어로서 가장 먼저 소스 가스의 압력을 낮추고 정확한 유량으로 시스템의 다음 단으로 가스가 공급되도록 합니다. 압력 감소는 단일 레귤레이터로 한 단계로 이루어지거나 듀얼 레귤레이터 조합으로 두 단계로 이루어집니다.
다음을 제공합니다:
- 모든 구성 부품들이 스웨즈락 연결구를 통한 분리로 쉽게 유지보수 할 수 있는 모듈형 판넬로서 판넬을 절대 떼어낼 필요가 없습니다.
- 고객의 현장에 필요한 경우 레귤레이터와 밸브에 색상 코드 부여 옵션
스웨즈락 자문가에게 도움을 받는 방법
정확한 입구 압력과 공급 압력을 찾기 어려울 수 있습니다. —스웨즈락 자문가가 서로 다른 유체와 관련한 고려 사항을 알기 쉽게 설명해 드릴 것입니다. 또한 고객이 2-단계 레귤레이터가 필요한 애플리케이션을 이해할 수 있도록 지원해 드릴 수 있습니다.많은 고객들이 대부분의 용기에 2-단계 솔루션이 필요하지 않다는 사실에 놀라워 합니다.
스웨즈락® 전환(SCO)
자동 전환 시스템은 중단 없이 한 가스 소스를 다른 가스 소스로 전환하여 원활한 가스 공급을 돕습니다. 이는 두 압력 레귤레이터의 설정 압력 차이를 통해 수행되며, 1차 가스 소스가 바뀔 때 시스템이 계속해서 작동할 수 있습니다. 스웨즈락 전환 스테이션은 고객이 지정한 전환 설정 압력으로 실린더에 남아 낭비되는 가스를 줄이도록 도움을 줄 수 있습니다.
다음을 제공합니다:
- 일정하게 유지되는 전환 압력에 대한 확신
- 고객 시스템이 다운스트림에 P.O.U 레귤레이터를 사용할 경우 옵션으로 제공되는 라인 압력 조절 —SCO에서 레귤레이터의 추가 비용을 없앨 수 있습니다.
- 사양에 맞추어 전환 압력을 설정할 수 있는 유연성
스웨즈락 자문가에게 도움을 받는 방법
자동 전환 시스템은 폭넓게 사용되지만 종종 잘 이해하지 못합니다. 또한 특성과 요구사항이 변할 수 있는 많은 상이한 시스템에 “한 가지 크기로 모두 해결하는(one size-fits-all)” 솔루션이 사용되는 경향이 있습니다. 고객 팀이 시스템 기능을 더 잘 이해하여 운영, 문제해결 및 유지보수에서 불확실성을 배제하도록 도와드릴 수 있습니다.
스웨즈락® P.O.U(Point-of-Use)(SPU)
P.O.U(사용 지점)는 가스가 사용되기 전에 마지막으로 압력 조절을 제공하는 중요한 단계입니다. 이 시스템은 네 가지 주요 서브시스템 가운데 가장 단순하며 보통 압력 레귤레이터, 게이지, 차단 밸브로 구성됩니다. P.O.U 시스템은 테스트 벤치나 장비의 요구사항에 부합하도록 편리하고 정확한 압력 조절 방법을 제공합니다.
다음을 제공합니다:
- 사용 지점에서 표준화 및 일관된 운영
- 고객의 설치 요구에 부합하는 하향식 또는 상향식 유동
- 평탄한 플레이트, 하단 마운트, 상단 마운트, 월 마운트 선택 사양
- 컴팩트한 디자인
스웨즈락 자문가에게 도움을 받는 방법
SGP와 SPU 사이 라인 압력의 변화가 용인될 수 있는 곳에서 비용을 최소화하기 위해 1-단 SGP를 사용하는 방법 등 숨겨진 절약 방법을 알려 드릴 수 있습니다. 스웨즈락의 모든 서브시스템들은 사용자의 요구사항에 따른 구성이 가능하며 당사 자문가가 작업에 적합한 최선의 구성품을 선택하고 손상이 발생할 가능성을 최소화하는 적절한 설치 선택 사양을 확보하도록 도움을 드릴 것입니다.
스웨즈락 애플리케이션 가이드 보기
스웨즈락 조립체에 관한 자세한 정보 찾기
가스 분배 시스템은 각 기계가 요구하는 압력과 흐름율에 맞추어 가스를 고압 가스원에서 시설로 전달하는 것이 목적입니다. 대부분 하나 또는 일련의 압력 제어 단계 주위에 설치되고, 가스 분배 시스템에는 네 가지의 대표적인 서브 시스템이 있습니다. 가스원 입구 연결부, 일차 가스 압력 제어, 자동 변환, 그리고 이용 현장입니다. 이 가이드는 스웨즈락의 가스 분배 시스템에 대한 정보를 제공하고 있습니다.
그랩 샘플링은 분석을 위해 유체 또는 가스 샘플을 실험실에 보내기 위해 해당 샘플을 채취하는 것입니다. 완전하게 문서화된 유체 샘플링 및 제어 시스템을 위해 Swagelok 애플리케이션 솔루션을 사용하면 일관성 있는 운영이 가능합니다.

산업 가스 분배 시스템 이해하기
산업 가스 분배 시스템이 얼마나 사용 및 유지가 쉬운지와 같은, 산업 가스 분배 시스템의 효율성에 가장 바로 영향을 미치는 설계 요인에 대해 알아보고 가동 효율성을 높이십시오.
백서 보기귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

사례 연구: 가스 라인 200개. 종합적인 솔루션 1개.
이 영국의 주요 화학 회사는 다양한 특수 가스를 사용하여 연구 및 개발을 수행합니다. 이 회사는 스웨즈락의 가스 분배 프로그램을 적극 이용하여 시스템의 안전성을 강화하고 새로운 효율성을 실현했습니다.

가스 분배를 개선하여 유지보수 지출을 줄이는 방법
사용하기 쉬운 가스 판넬과 보다 효율적인 총체적 가스 분배 및 공급 시스템이 실험실, 정유공장 및 기타 설비에서 유지보수 비용을 절감하는 데 어떤 도움을 줄 수 있는지 알아봅니다.

Q&A: 더 효율적인 가스 분배로 비용을 절감하고 안전성은 향상시키는 방법
중요한 가스 분배 시스템의 안전성과 효율성을 방해할 수 있는 일반적인 문제점들과 이러한 시스템에 관한 전문가 평가가 어떻게 장기간 가치를 제공할 수 있는지 소개합니다.

가스 분배 시스템의 안전성 및 효율성 향상
가스 분배 시스템은 실험실, 테스트 센터 및 산업 시설들이 최고 효율로 작동하도록 돕는 데 매우 중요합니다. 가스 공급 시스템 상태 및 안전 최적화, 비용 절감, 성공을 위한 팀 훈련에 대해 자세히 알아보십시오.