샘플 실린더 — 싱글 엔드 실린더
이 사양에 사용 가능한 실린더:
- 150, 300, 500 cm3 크기
- 304L 스테인리스강 구조
- –65°F(–53°C)~850°F(454°C)
- 500 psig(34.4 bar)~5000 psig(344 bar)
- DOT-4B 500 실린더는 최소 1000 psig(69 bar)에서 유체 정역학적으로 검사되었습니다
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
304L-05SF4-150 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - 304L-05SF4-500 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4CS-TW-50 316 스테인리스강 3/8인치 튜브 스터브 - - SS-4CS-TW-10 316 스테인리스강 3/8인치 튜브 스터브 - - SS-4CS-TW-25 316 스테인리스강 3/8인치 튜브 스터브 - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간