Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Tuercas Hembra
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Tuercas Hembra
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
측정 가능한 튜브 피팅및 어답터 피팅
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-602-1 | 슈퍼듀플렉스 스테인리스강 | 3/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
825-402-1 | 825 합금 | 1/4인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
B-102-1 | 황동 | 1/16인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
B-202-1 | 황동 | 1/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
B-402-1 | 황동 | 1/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
B-602-1 | 황동 | 3/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
B-6M2-1 | 황동 | 6mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
HC-202-1 | 합금 C-276 | 1/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
HC-402-1 | 합금 C-276 | 1/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
HC-602-1 | 합금 C-276 | 3/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
HC-812-1 | 합금 C-276 | 1/2인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
M-402-1 | 합금 400/R-405 | 1/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
M-602-1 | 합금 400/R-405 | 3/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
M-812-1 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
NY-602-1 | 나일론 | 3/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
S-1212-1 | 탄소강 | 3/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
S-1612-1 | 탄소강 | 1인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-1012-1 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-102-1 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-10M2-1 | 316 스테인리스강 | 10mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-1212-1 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-12M2-1 | 316 스테인리스강 | 12mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-1412-1 | 316 스테인리스강 | 7/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-14M2-1 | 316 스테인리스강 | 14mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-15M2-1 | 316 스테인리스강 | 15mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-1612-1 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-16M2-1 | 316 스테인리스강 | 16mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-18M2-1 | 316 스테인리스강 | 18mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-2002-1 | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-202-1 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-20M2-1 | 316 스테인리스강 | 20mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-22M2-1 | 316 스테인리스강 | 22mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-2402-1 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-25M2-1 | 316 스테인리스강 | 25mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-2M2-1 | 316 스테인리스강 | 2mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-302-1 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-3202-1 | 316 스테인리스강 | 2인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-3M2-1 | 316 스테인리스강 | 3mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-402-1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-4M2-1 | 316 스테인리스강 | 4mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-502-1 | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-602-1 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-6M2-1 | 316 스테인리스강 | 6mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-812-1 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-8M2-1 | 316 스테인리스강 | 8mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
T-402-1 | PTFE | 1/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.