카탈로그
튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 후위 페럴
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Температура от 20 до 204 °C (от 70 до 400 ºF); Рабочее давление до 18,9 бара (275 фунтов на кв. дюйм, ман.); Размеры от 1/8 до 1/2 дюйма
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
6ML-404-1A | 6-Moly | 1/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
6ML-604-1A | 6-Moly | 3/8 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
6ML-814-1A | 6-Moly | 1/2 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
825-404-1 | Сплав 825 | 1/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
B-204-1 | Латунь | 1/8 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
B-404-1 | Латунь | 1/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
HC-204-1 | Сплав C-276 | 1/8 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
HC-404-1 | Сплав C-276 | 1/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
HC-604-1 | Сплав C-276 | 3/8 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
HC-814-1 | Сплав C-276 | 1/2 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
INC-404-1 | Сплав 600 | 1/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
M-604-1 | Сплав 400 / R-405 | 3/8 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
M-814-1 | Сплав 400 / R-405 | 1/2 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
NY-1214-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
NY-1614-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | 제품 보기 |
NY-404-1 | Нейлон | 1/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
NY-604-1 | Нейлон | 3/8 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
NY-814-1 | Нейлон | 1/2 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
PFA-424-1 | Перфторалкокси (PFA) | 1/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
PFA-824-1 | Перфторалкокси (PFA) | 1/2 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1014-1 | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
SS-104-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
SS-104-1-B1000 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
SS-10M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1214-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1414-1 | Нержавеющая сталь 316 | 7/8 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
SS-14M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 14 мм | - | - | - | 제품 보기 |
SS-15M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 15 мм | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1614-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | - | - | - | 제품 보기 |
SS-16M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | - | - | - | 제품 보기 |
SS-18M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2004-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
SS-204-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
SS-20M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 20 мм | - | - | - | 제품 보기 |
SS-22M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 22 мм | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2404-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
SS-25M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | - | - | - | 제품 보기 |
SS-28M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 28 мм | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 2 мм | - | - | - | 제품 보기 |
SS-304-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/16 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
SS-3204-1 | Нержавеющая сталь 316 | 2 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
SS-3M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | - | - | - | 제품 보기 |
SS-404-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
SS-404-1BQ | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 4 мм | - | - | - | 제품 보기 |
SS-604-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
SS-6M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | - | - | - | 제품 보기 |
SS-814-1 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8M4-1 | 316 스테인리스강 | 8mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-1214-1 | PTFE | 3/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
T-12M4-1 | PTFE | 12mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-15M4-1 | PTFE | 15mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-1614-1 | PTFE | 1인치 | - | - | - | 제품 보기 |
T-304-1 | PTFE | 3/16인치 | - | - | - | 제품 보기 |
T-3M4-1 | PTFE | 3mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-404-1 | PTFE | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
T-504-1 | PTFE | 5/16인치 | - | - | - | 제품 보기 |
T-6M4-1 | PTFE | 6mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-814-1 | PTFE | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
T-8M4-1 | PTFE | 8mm | - | - | - | 제품 보기 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.