Filtros — Filtros Coalescentes
Filtros disponibles con estas especificaciones:
- 6 mm (1/8 a 1/4 pulg)
- –17°C (0°F) a 204°C (400°F)
- Acero inoxidable 316
- 52,3 bar (760 psig) a 68,9 bar (1000 psig)
- Caudal máximo 48 a 700 L/min (1,7 a 25 pies3/min)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
수분제거(Coalescing) 필터 — 수분제거(Coalescing) 필터
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-FCB 316 스테인리스강 1/4인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 SS-FCE 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas