스페어 부품 및 액세서리 — 호스 클램프
이 사양에 사용 가능한 호스 클램프:
- 호스 크기 1/2~29/32인치, 11/16~1 1/4인치, 7/16~25/32인치
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
MS-HCC-8 - - - - - MS-HCC-12 - - - - - MS-HCC-6 - - - - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간