text.skipToContent text.skipToNavigation

316 스테인리스강 고압 피팅, 유니온 티, 1/4인치 튜브 OD

Referencia #: SS-440-3

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok® de alta presión
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok® de alta presión
Tamaño conexión 3 1/4 pulg.
Tipo de conexión 3 Racor Swagelok® de alta presión
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 31162906
Tes

Las conexiones con cono y rosca (C&T) ofrecen un rendimiento fiable en media y alta presión. Los orificios de prueba son estándar para verificar todas las conexiones a presión.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

316 스테인리스강 고압 피팅, 유니온 티, 1/4인치 튜브 OD

Referencia #: SS-440-3
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Tes
Las conexiones con cono y rosca (C&T) ofrecen un rendimiento fiable en media y alta presión. Los orificios de prueba son estándar para verificar todas las conexiones a presión.

Especificaciones

SS-440-3 — 316 스테인리스강 고압 피팅, 유니온 티, 1/4인치 튜브 OD

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok® de alta presión
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok® de alta presión
Tamaño conexión 3 1/4 pulg.
Tipo de conexión 3 Racor Swagelok® de alta presión
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 31162906
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.