text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 쓰리피스 고압 저온 서비스 볼 밸브, PCTFE 시트, 3/8인치 스웨즈락 튜브 피팅

Код изделия: SS-L83KS6

Технические характеристики

Атрибут Значение
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/8 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 3/8 Zoll
Typ Verbindung 2 Swagelok® Rohrverschraubung
Maximaler Cv 1.4
Ventilkörper 2-Wege, Absperr, Gerade
Grifffarbe Schwarz
Griffart Phenol-Griff
Bohrung 4,7 mm /0,187 Zoll
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 413 BAR bei 37 °C /6000 PSIG bei 100 °F
Sitzwerkstoff PCTFE
Service-Klasse Tieftemperaturanwendung
Prüfung Prüfung nach WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
Niedriger Druck, 2-Wege, Gerade Ausführung

Die Drehzapfenkugelhähne der Serie L83 sind für Anwendungen mit niedrigen Temperaturen ausgelegt. Sie zeichnen sich durch eine kompakte Bauweise, hohen Durchfluss und ein niedriges Betriebsdrehmoment aus und sind für einen großen Temperaturbereich geeignet. Optional auch mit Zulassung nach ECE R110.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

스테인리스강 쓰리피스 고압 저온 서비스 볼 밸브, PCTFE 시트, 3/8인치 스웨즈락 튜브 피팅

Код изделия: SS-L83KS6
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Niedriger Druck, 2-Wege, Gerade Ausführung
Die Drehzapfenkugelhähne der Serie L83 sind für Anwendungen mit niedrigen Temperaturen ausgelegt. Sie zeichnen sich durch eine kompakte Bauweise, hohen Durchfluss und ein niedriges Betriebsdrehmoment aus und sind für einen großen Temperaturbereich geeignet. Optional auch mit Zulassung nach ECE R110.

Технические характеристики

SS-L83KS6 — 스테인리스강 쓰리피스 고압 저온 서비스 볼 밸브, PCTFE 시트, 3/8인치 스웨즈락 튜브 피팅

Атрибут Значение
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/8 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 3/8 Zoll
Typ Verbindung 2 Swagelok® Rohrverschraubung
Maximaler Cv 1.4
Ventilkörper 2-Wege, Absperr, Gerade
Grifffarbe Schwarz
Griffart Phenol-Griff
Bohrung 4,7 mm /0,187 Zoll
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 413 BAR bei 37 °C /6000 PSIG bei 100 °F
Sitzwerkstoff PCTFE
Service-Klasse Tieftemperaturanwendung
Prüfung Prüfung nach WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.