Válvulas de fuelle — Válvulas de Fuelle de Alta Pureza Serie BN
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 6 a 12 mm (1/4 a 1/2 pulg)
- –40°C (–40°F) a 93°C (200°F)
- Acero inoxidable 316
- 3,1 bar (45 psig) a 8,2 bar (120 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Válvulas de fuelle — Válvulas de Fuelle de Alta Pureza Serie BN — 직선형
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 26LV-BNBW4-C 316L VAR 1/4인치 튜브 맞대기 용접 1/4인치 튜브 맞대기 용접 SS-BN8FR8 316L 스테인리스강 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR SS-BN8FR8-C 316L 스테인리스강 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR SS-BN8FR8-DU-O 316L 스테인리스강 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR SS-BN8S8-C 316L 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 - SS-BN8VCR8 316L 스테인리스강 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR SS-BN8VCR8-2C 316L 스테인리스강 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR SS-BN8VCR8-C 316L 스테인리스강 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR SS-BNS4 316L 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-BNS4-2C 316L 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-BNS4-2O 316L 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-BNS4-C 316L 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-BNS6-C 316L 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-BNV51 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR SS-BNV51-2C 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR SS-BNV51-C 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR SS-BNV51-DU-C 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR SS-BNVCR4 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR SS-BNVCR4-2C 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR SS-BNVCR4-C 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR SS-BNVVCR4-C 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR SS-BNV51-O 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR SS-BN8S6-2C 316L 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 - SS-BN8VCR8-P 316L 스테인리스강 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR SS-BN8FR8-2C 316L 스테인리스강 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas