text.skipToContent text.skipToNavigation
분석용 사전 설계된 서브시스템(press)

Swagelok® 분석 서브시스템(PrESS)

Swagelok 분석 애플리케이션용 사전 설계된 서브시스템(PrESS)은 유체 시스템 전문가가 컴팩트하고 정확하며 사용하기 편리하도록 설계 및 조립합니다.

전문가에게 문의

사전 설계 및 전체 조립 유체 샘플링과 제어 서브시스템은 유체 시스템 운영의 효율성과 일관성을 향상시킵니다. Swagelok 사전 설계 서브시스템(PrESS)을 사용하면 수많은 부품을 구하여 조립하지 않고도 완전히 검증된 유체 샘플링 및 제어 시스템을 배치할 수 있습니다.

액체와 기체가 처리되는 모든 종류의 플랜트와 시설에서 사용할 수 있도록 검증된 Swagelok 서브어셈블리는 시스템 점유 공간을 최소화하며, 시스템 설계를 간소화하고, 샘플의 대표성과 정확한 분석 결과를 촉진합니다.

Swagelok 유체 시스템 조립 서비스에 대해 자세히 알아보십시오

분석 서브시스템(PrESS) 카테고리

샘플 프로브 모듈

샘플 프로브 모듈

온라인 프로세스 분석기용으로 사전 제작된 샘플 프로브 모듈로 향상된 안전성, 샘플 순도, 적시성을 제공합니다. 

유체 분배 헤더

유체 분배 헤더

분배 또는 수집 매니폴드로 사용되는 유체 분배 헤더(FDH)는 가스 및 액체 애플리케이션에서 향상된 신뢰성을 제공합니다.

캘리브레이션 & 전환 모듈

캘리브레이션 & 전환 모듈

스트림 교차 오염 또는 데그레그의 발생 가능성을 줄이는 동시에 일관적인 공급 시간으로 정확한 프로세스 스트림 샘플링을 보장할 수 있습니다.

패스트 루프 모듈

패스트 루프 모듈

탭에서 분석기까지 긴 이송 라인과 대유량을 처리할 수 있도록 설계된 Swagelok 패스트 루프 모듈(FLM)로 시간 지연을 줄일 수 있습니다.

필드 스테이션 모듈

필드 스테이션 모듈

최적의 샘플링 조건을 제공하도록 설계된 Swagelok® 필드 스테이션 모듈은 가스 샘플링 애플리케이션에 적합한 빠른 차단과 손쉬운 설치 기능을 제공합니다.

Catalogues des sous-systèmes d’analyse

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Services de conception et d’assemblage Swagelok

Une fabrication sur mesure pour tous les secteurs d’activité

Découvrez comment des spécialistes formés par Swagelok peuvent vous faire gagner du temps et améliorer les performances de vos systèmes fluides en concevant et en assemblant des systèmes pour vous.

Trouvez l’aide dont vous avez besoin

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Tableau d’instrumentation analytique avec vannes et manomètres Swagelok
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique

Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.

Un employé de Shenyang Blower Works utilise un système fluide construit avec des composants Swagelok
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group

Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Rosendahl Nextrom et Swagelok collaborent pour maximiser l’efficacité opérationnelle
Un fabricant d’équipements pour le secteur des fibres optiques gagne en efficience grâce à des solutions sur mesure

Depuis les années 1980, Rosendahl Nextrom s’appuie sur Swagelok pour développer ses activités. Découvrez les solutions qui ont permis à l’entreprise de devancer ses concurrents et de rester leader dans son secteur.

Étude de cas : Charbonneau Industries améliore sa production avec des ensembles de systèmes fluides sur mesure Swagelok
Amélioration de la production avec des assemblages de systèmes fluides sur mesure

Découvrez comment les Solutions sur mesure Swagelok ont aidé Charbonneau Industries à se concentrer sur ses capacités de base en accélérant la production, en réduisant les coûts de main-d’œuvre et en garantissant la qualité du système avec des systèmes de soupapes de décharge thermique préfabriquées.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.