Swagelok® 미니어처 모듈러 시스템
Swagelok 분석용 미니어처 모듈러 시스템으로 효율을 높이고 점유 공간을 줄여 보십시오. 이 모듈형 플랫폼 부품과 시스템은 설계 및 조립 시간을 단축하고 신뢰성 높은 결과를 산출합니다.
현지 전문가에게 문의Swagelok 미니어처 모듈러 시스템은 컴팩트 샘플링 및 공정 분석기 시스템용으로 설계되었으며, 공정 라인에서 실시간 분석 기능을 제공합니다. Swagelok 전문 지식이 뒷받침되는 이 시스템은 설계, 구축, 유지보수 시간을 줄여줍니다. 포함된 구성기 소프트웨어에서 전산화된 레이아웃 그리드를 사용하여 유체 시스템 설계와 조립을 간소화할 수 있습니다.
MPC 어셈블리는 컴팩트 인터페이스에서 신뢰성 높은 ANSI/ISA 76.00.02 호환 성능을 제공합니다. Swagelok 표면 마운트 부품은 기존 유체 시스템 부품과 동일한 높은 기준을 충족하며, 누설 없는 O-링을 사용하여 효율적인 유체 분배가 가능하도록 표면 마운트, 서브스트레이트, 매니폴드 유동 부품을 연결합니다.
사양
| 스트림 선택기 시스템(SSV 시리즈) |
|
| 스트림 선택, 방향 전환, 차단 밸브 어셈블리(TT2 및 T2 시리즈) | 1/16, 1/8, 1/4인치 및 3 mm Swagelok 튜브 피팅과 1/8인치 암나사 NPT 연결구로 시스템 다기능성을 촉진합니다 |
| 모듈형 플랫폼 부품(MPC) | ANSI/ISA 76.00.02 호환 구조, 38.2 mm(1.5인치) 플랫폼 |
미니어처 모듈러 시스템 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
The stream selector system is a modular assembly designed for process analyzer systems. Find technical and ordering information as well as details on atmospheric-reference and high-purge options.
Features: Provide multiple valve operations in a single, compact unit; Require fewer tubing connections than conventional systems; Save cabinet space and installation time; Include 316 stainless steel valve and actuator
Conception conforme à la norme ANSI/ISA 76.00.02, plate-forme 38,2 mm (1,5 po); Facile à configurer, à assembler et à entretenir; Vannes, filtres, détendeurs, manomètres et adaptateurs pour autres composants de montage en surface
Pages 1-4. Contiennent : Conception modulaire joint en « C » 38,1 mm (1,5 po.). Vannes : manuelles et pneumatiques à soufflet et à membrane. Détendeurs : modèles haut débit manuels et préréglés.
모든 산업에 대응하는 맞춤형 제작
Swagelok에서 교육을 받은 전문가가 어떻게 귀사에 적합한 시스템을 설계하고 조립하여 유체 시스템 성능을 개선하고 시간을 절약할 수 있는지 알아보십시오.
필요한 지원 찾기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. Swagelok 전문가의 설명을 통해 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 주요 문제를 식별하고 예방하는 방법에 대해 알아보십시오.
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.
Производитель оптоволоконного оборудования повышает эффективность через индивидуальные технические решения
С 1980-х годов Rosendahl Nextrom активно использует продукцию Swagelok для развития своего бизнеса. Узнайте больше о решениях, которые позволили компании опередить конкурентов и сохранить лидерство в отрасли.
Ускорение производства с помощью специализированных узлов для жидкостных и газовых систем
Узнайте, как отдел специализированных решений Swagelok позволил компании Charbonneau Industries ускорить производство, сократить трудозатраты и обеспечить качество систем благодаря готовым системам перепускных термоклапанов.