text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok 튜브 피팅

Swagelok® 튜브 피팅 및 어댑터

2-페럴, 압착 그립, 측정 가능성이 특징인 Swagelok 튜브 피팅은 가혹한 환경에서도 진동 피로에 견디면서 일관되게 누설 없는 밀폐 성능을 제공합니다. 이 제품은 다양한 재질, 형상, 구성으로 공급되므로 최대 11,000psi(757bar)의 압력과 최고 537°C(1,000°F)의 온도에서 사용 가능합니다. Swagelok 튜브 피팅 및 어댑터는 위험한 누설과 비용이 많이 드는 시스템 가동 중단의 위험을 줄여줄 뿐만 아니라 설치, 분해, 재조립이 쉽습니다.

Swagelok 튜브 피팅의 장점 중 하나는 대부분의 다른 튜브, 파이프 또는 용접 피팅 연결구보다 훨씬 적은 노력으로 쉽게 설치할 수 있으므로 설치자의 피로가 감소된다는 것입니다. 이 제품은 표준 공구를 사용하여 설치할 수 있으며, 측정 가능한 페럴 장착기와 같이 유연한 조립에 필요한 다양한 사전 조립 옵션을 지원합니다.

측정 가능한 페럴 장착기 사용법

Swagelok 튜브 어댑터는 Swagelok 튜브 피팅을 보완하고 Swagelok 튜브 피팅과 다양한 다른 종류의 연결구 사이에 피팅간 연결을 지원하도록 설계되었습니다. 이를 통해 까다로운 정렬 문제를 해결하고 특수 엘보우와 티를 재고로 보유할 필요성을 줄일 수 있습니다. Swagelok 튜브 어댑터는 튜브 피팅과 유사한 조립 절차가 사용되므로 설치하기 쉽습니다.

튜브 어댑터(1인치 이하) 조립 방법

Swagelok 에센셜 교육

Swagelok 에센셜

Swagelok 공인 강사들이 고객에게 편리한 시간과 장소에서 튜브 피팅 설치 및 튜브 피팅 검사와 같은 주제의 교육을 진행할 수 있습니다.

Swagelok 에센셜 보기

튜브 피팅 및 어댑터 카탈로그

1/16~2인치 및 2~50mm 튜브 크기와 다양한 구성으로 공급되는 Swagelok 튜브 피팅과 튜브 어댑터는 케미칼 가공 및 Sour 가스를 포함한 광범위한 애플리케이션에서 탁월한 내부식성을 제공하는 다양한 재질로 제조됩니다. 여기에 있는 제품 자료에서 구성 재질, 압력 및 온도 등급, 공구 및 액세서리, 설치 지침을 포함한 자세한 제품 정보를 확인하실 수 있습니다.

누설 없는 Swagelok<sup>®</sup> 튜브 피팅을 사용한 유체 시스템

중압 및 고압 피팅 둘러보기

11,000psi가 넘는 압력을 다룰 수 있는 피팅을 찾고 계십니까? 최대 22,500psi(1,551bar)의 애플리케이션에 사용 가능한 Swagelok FK 시리즈 중압 튜브 피팅과, 최대 60,000psi(4,134bar)의 애플리케이션에 사용 가능한 콘 & 쓰레드 피팅에 대해 읽어보십시오.

더 높은 압력 등급 찾기

고객별 맞춤 Swagelok 리소스

나사 가공 Swagelok 튜브 피팅
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별

경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.

석유 굴착기(Oil Rig) 작업자
압착 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기

오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압착 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group) 직원이 Swagelok 부품으로 구축된 유체 시스템을 사용하는 모습
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

swagelok 튜브 어댑터로 문제 해결
튜브 어댑터로 정렬 문제를 해결할 수 있는 이유

튜브 어댑터를 통해 까다로운 정렬 위치 문제를 해결하는 동시에 재고를 줄일 수 있습니다. Swagelok® 튜브 어댑터를 사용하여 정렬 문제를 해결하고 누설 없는 밀폐 성능을 제공하는 방법을 이 데모에서 확인하십시오.

Swagelok 튜브 피팅 및 튜브 어댑터

1947년 이후로, Swagelok은 거의 모든 분야의 산업용 유체 시스템 애플리케이션에 사용되는 튜브 피팅 기술 발전의 선두주자였습니다.

Swagelok 설립자가 자신의 혁신적인 튜브 피팅에 대해 설명합니다

75년이 넘는 세월이 지난 후에도, 고유의 “힌지-콜릿(hinging-colleting)” 작용을 활용하는 Swagelok 튜브 피팅은 오래 지속되는 누설 없는 밀폐 성능을 제공한다는 신뢰성을 유지하고 있습니다. 그립(Grip) 방식 디자인은 “힌지-콜릿(hinging and colleting)” 작용을 활용하여 다음 세 가지 영역에서 최적의 성능을 달성합니다.

튜브 그립(Grip)

힌지-콜릿 작용은 더 직접적인 튜브 접촉/그립 지지면을 제공합니다.

가스 밀폐

전위 페럴의 버니싱/연마(burnishing/polishing) 작용은 튜브와 피팅의 몸체 베벨(bevel)에 집중된 접촉 구역을 형성하여 더 강력한 밀폐를 제공합니다.

진동 내성

콜릿 영역은 튜브 그립 지점에서 응력 증가를 더 잘 차단하여 굽힘, 변형, 진동을 억제합니다.

swagelok 튜브 피팅 설계

Swagelok® 튜브 피팅 설계

모든 Swagelok 6~25mm(1/4~1인치) 스테인리스강 튜브 피팅에는 첨단 기하학적 구조의 힌지-콜릿(hinging-colleting) 후위 페럴 설계가 표준으로 적용되어 있으므로, 설치업체가 더 일관적으로 누설 없는 튜브 연결을 만들 수 있습니다. 이 크기에서, Swagelok 후위 페럴은 특허 기술인 표면 경화 공정과 특허를 받은 요철 형태의 기하학적 구조로 특별한 엔지니어링 이점을 제공합니다. 힌지-콜릿(hinging-colleting) 후위 페럴 설계는 기존 페럴의 입증된 높은 성능을 한층 더 강화합니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.