Swagelok® Weld Fittings
Swagelok weld fittings provide the consistent strength and longevity needed to maintain fluid system efficiency and safety in ultrahigh-purity, specially cleaned, and industrial applications.
View All Weld FittingsSwagelok offers a wide selection of weld fittings in various sizes, shapes, and materials for diverse applications. The options include high-purity and general industrial tube butt weld fittings, socket weld fittings, weld adapters, and subsea weld fittings. Miniature Swagelok Micro-Fit® fittings provide the same flow and service ratings as larger fittings in a compact design for tight spaces.
Available in sizes 1/8 to 1 in. and 6 to 18 mm, in 316, 316L, 316L VAR, and 316L VIM-VAR stainless steel materials, tube butt weld fittings are designed for precise alignment and uniform tube walls, while pipe socket weld fittings offer heavy walls for long life in severe conditions. The choice of fitting, pipe, and tubing material being welded is critical. Using the same materials will ensure the same coefficients of expansion and will reduce the possibility of poor welds, out-of-roundness, or dimensional changes that are detrimental to a good weld.
Категории фитингов под приварку
Переходники под приварку
Высокопрочные переходные фитинги под приварку обеспечивают необходимую прочность и надежность, а также соответствуют вашим требованиям к качеству и коррозионной стойкости.
Фитинги Micro-Fit высокой степени чистоты под приварку встык
Фитинги Micro-Fit для приварки встык подходят для систем, требующих компактных размеров, обеспечивая при этом расход и эксплуатационные характеристики, не уступающие более крупным фитингам.
Фитинги под приварку враструб
Фитинги для приварки враструб обеспечивают правильную посадку трубок и снижение теплового нагрева во время сварки благодаря тонкой стенке.
Фитинги со сварным соединением встык
Прямые, угловые, тройниковые и крестообразные фитинги для приварки встык имеют точный диаметр, соответствующий размеру трубки, и образуют высокопрочные соединения.
Weld Fittings Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
От 6 до 18 мм и от 1/8 до 1 дюйма; Материалы: нержавеющая сталь 316, 316L, 316L VAR и 316L VIM-VAR; Фитинги для установки с помощью оборудования для ручной или автоматической сварки
The Swagelok® Tube Fitting Advantage
Swagelok tube fittings are designed to meet your highest expectations for safety and dependability, featuring proven design, precise manufacturing, and superior raw materials.
Discover the AdvantageSwagelok Resources Curated for You
An Introduction to Fittings: Identifying Thread Size and Pitch
Even the most seasoned professionals can experience difficulty identifying threads. Swagelok product manager Andy Hitchcock explains how to identify thread size and pitch on your fittings using a caliper, pitch gauge and thread identification guide.
Optimizing Medium-Pressure Oil and Gas Applications with Compression Fittings
For medium-pressure applications in oil and gas topside assets, learn how compression fittings can offer installation speed and performance benefits over traditional cone and thread connections.
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability
Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.
Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen
In diesem Video zeigen wir die wichtigsten Schritte bei der Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen, die sich in zahlreichen Anwendungen weltweit durch ihre Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bewährt haben.
Schweißfittings
Swagelok bietet eine Vielzahl von Schweißfittings aus verschiedenen Werkstoffen sowie in variablen Formen und Größen, so dass für alle industriellen oder hochreinen Anwendungen die passende Lösung dabei ist. Bei zahlreichen unterschiedlichen Legierungen profitieren Sie von dauerhaft zuverlässigen Verbindungen, die sämtliche Anforderungen bei Qualität und Korrosionsbeständigkeit erfüllen.
Unser Angebot umfasst:
- Micro-Fit® Stumpfschweißfittings für hochreine Anwendungen
- Muffenschweißfittings für dickwandige Rohre
- Unterwasserschweißfittings
- Rohrverbindungen mit Automatik-Stumpfschweißenden
- Stumpfschweißfittings
- Rohrverbindungen mit Automatik-Muffenschweißenden
- Muffenschweißfittings
- Schweißadapter