Rückschlagventile von Swagelok®
Die proportionalen Überströmventile von Swagelok® schützen allgemeine Industrieanwendungen vor Überdruck und erlauben mehrere Öffnungsdruckbereiche. Die Entlüftungs- und Spülventile sorgen für eine wirksame Entlüftung, Spülung bzw. Druckabsenkung der Signalleitung in die Atmosphäre.
Überströmventile anzeigenDie Überströmventile der Serie R von Swagelok® öffnen allmählich, wenn der Druck über den Einstelldruck ansteigt. Sie dienen dem zuverlässigen Schutz des Bedienpersonals und sorgen dafür, ordnungsgemäße Prozessbedingungen sicherzustellen. Der gewünschte Einstelldruck ist werksseitig konfigurierbar oder kann vor Ort leicht an veränderte Betriebsbedingungen angepasst werden. Die Überströmventile der Serie RV für mittleren Druck von Swagelok® eignen sich für Betriebsdrücke bis zu 1.378 bar (20.000 psig).
Die proportionalen Überströmventile der Serie PRV von Swagelok® sind nach DGRL 2014/68/EU Kategorie IV zertifiziert und verfügen entsprechend Druckgeräterichtlinie über eine CE-Kennzeichnung als Sicherheitsventil gemäß ISO 4126-1. Sie werden werkseitig auf den gewünschten Ansprechdruck eingestellt, geprüft, verplombt und gekennzeichnet.
Die Entlüftungsventile der Serie BV von Swagelok® können für einen sicheren Ausbau von Instrumenten und die vereinfachte Kalibrierung von Steuergeräten in Mehrfachventilblöcken oder Manometerventilen eingesetzt werden. Zur Reduzierung flüchtiger Emissionen sind sie mit Niedrigemissionszertifizierung nach API 641 erhältlich.
Bei den Ventilen der Serie P von Swagelok® handelt es sich um manuell betätigte Be- und Entlüftungs- bzw. Ablassventile. Die Rändelkappen sind aus Sicherheitsgründen fest mit dem Ventilkörper verbunden, und dank ihres kompakten Designs lassen sich das Entlüftungs- als auch das Spülventil einfach installieren.
Möchten Sie mehr zum Thema Überström-, Entlüftungs- oder Spülventile erfahren?
Категории перепускных клапанов
Recambios y Accesorios
Encuentre recambios y accesorios para válvulas de alivio, incluidos conjuntos de muelles, conjuntos de juntas, conjuntos de mandos, conjuntos de insertos y conjuntos de obturadores para un rendimiento óptimo.
Válvulas de Alivio de Presión Proporcional, Serie PRV
Ofrece una protección contra el exceso de presión flexible y fiable, certificada conforme a PED 2014/68/UE Categoría IV y con marcado CE según ISO-4126-1.
Válvulas de Alivio para Media Presión, Serie RV
Asegure la protección contra excesos de presión en aplicaciones industriales generales con presión fija o ajustable y contratuerca para mayor estabilidad.
Клапаны сброса и продувочные клапаны, серии BV и P
Компактная спускная арматура для КИП и продувочных клапанов, а именно ручные выпускные или дренажные краны, обеспечивает удобство монтажа.
Пропорциональные перепускные клапаны, серии R3, R4, RL3, RL4 и KVV
Descubra las válvulas de alivio proporcional de alta y baja presión que abren gradualmente a medida que aumenta la presión. Adecuadas para servicio de líquidos y gases.
Rückschlagventile—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.
Features: Gas and liquid service; Working pressure: 6000 psig (413 bar); Set pressures from 145 to 6000 psig (10.0 to 413 bar); All 316L stainless steel construction; 1/4 through 1 in. NPT and ISO/BSP parallel thread end connections; Certified to PED 97/23/EC Category IV
Presiones de servicio hasta 689 bar (10 000 psig); Temperaturas hasta 454°C (850°F); Materiales de acero inoxidable 316, acero al carbono o aleación 400; Presiones de servicio hasta 275 bar (4 000 psig); Temperaturas hasta 315°C (600°F); Materiales de acero inoxidable 316, latón o acero al carbono
Servicio de líquidos o gases; Presiones de disparo de 0,7 a 413 bar (10 a 6000 psig); Conexiones finales de 6 a 12 mm y de 1/4 y 1/2 pulgada
Reductores de presión; Reguladores de contrapresión; Reguladores para cambio de botella; Modelos Vaporizadores
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156
Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl
Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.
Cv-Rechner nutzenDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme
Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.
Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren
In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.
Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen
Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.
Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs
Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.
Soupapes proportionnelles
Les soupapes proportionnelles de la série R constituent une solution simple et fiable pour protéger des systèmes contre les surpressions dans des applications industrielles variées mettant en œuvre des liquides ou des gaz, avec des pressions de tarage qui vont de 0,7 à 413 bar (10 à 6000 psig). Ces soupapes s’ouvrent progressivement à mesure que la pression augmente et se ferment lorsque la pression du système passe en dessous de la pression de tarage. Les soupapes proportionnelles série PRV sont des vannes de sécurité certifiées et sont proposées avec cinq plages de pression de tarage différentes. Les soupapes sont tarées à l’usine, testées, verrouillées et étiquetées pour garantir le réglage souhaité.
Purgeurs et vannes de purge
Les purgeurs Swagelok peuvent être utilisés pour évacuer la pression d’une ligne de mesure vers l’atmosphère avant de retirer un instrument ou pour faciliter l’étalonnage de dispositifs de contrôle. Elles sont proposées avec des raccordements filetés NPT ou SAE mâles. Les vannes de purge sont des vannes manuelles d’évacuation ou de mise à l’atmosphère équipées de raccordements filetés NPT ou SAE, de raccords pour tubes Swagelok® ou d’adaptateurs pour tubes.