체크 밸브 — 초과 누출 차단 밸브
이 사양에 사용 가능한 밸브:
- 1/8~1/2인치(6~12 mm)
- –10°F(–23°C)~400°F(204°C)
- 스테인리스강
- 4280 psig(294 bar)~6000 psig(413 bar)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-XSF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-XSS4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-XSS4-1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-XSS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間