스웨즈락® 관통 유로형 볼 밸브(GB 시리즈)
양방향 유동이 가능한 스웨즈락 GB 시리즈 관통 유로형 볼 밸브는 다양한 합금 재질로 6000 psi(413 bar)의 작동 압력에서 대유량을 제공하는 동시에, 설치를 간소화하고, 재작업 필요성을 최소화하며, 신뢰성 높은 차단 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
추가 정보 요청안전성 개선. 시간 절감. 비용 관리.
스웨즈락 GB 시리즈 볼 밸브는 대유량 산업 애플리케이션에 설치되는 부품의 설치와 성능 검증에 필요한 시간과 비용을 절감함으로써 그 가치를 제공합니다.
이 밸브는 양방향 유동으로 빠르고 손쉽게 설치할 수 있도록 설계되었으므로 역방향 설치에 대해 우려할 필요가 없습니다. 3/8~1인치 크기의 스웨즈락® 일체형 튜브 피팅 연결구를 통해 시스템 설계를 간소화하고 필요한 인력과 부품을 최소화할 수 있습니다.
GB 시리즈 볼 밸브가 초기 설치 때부터 사양을 만족함을 보장하는 전수 조립 테스트가 실행되므로 초기 설치 이후 누설이나 비용이 많이 드는 재작업 가능성이 줄어듭니다. 몸체 밀폐 성능은 최대 정격 압력의 1.5배에 달하는 수압 시스템 내구성 테스트를 통해 검증됩니다.
이 밸브는 옵션 잠금 핸들 또는 판넬 마운트용 설치 지점으로 사용할 수 있는 볼트 패턴과 더불어 ISO 5211 공압 액추에이터와 호환되는 브라켓을 통해 간편하게 맞춤 구성이 가능하도록 설계되었습니다. 필요에 따라 공장 외부에서 GB 시리즈 볼 밸브를 구성할 수 있으므로, 경우에 따라 더 소량의 SKU를 비축하여 관통 유로형 밸브의 재고를 능률화할 수 있습니다.
대유량 애플리케이션에서 추가적인 안전성과 간편한 설치 기능 제공
유로 감소가 없는 스웨즈락 GB 시리즈 관통 유로형 범용 볼 밸브는 오일 및 가스 산업용 유압, 주입, 화재 진압 시스템; 압축 천연가스(CNG) 차량 기반 시설용 격리; 케미칼 가공 및 석유화학 정제 산업에서 고부식성 알킬화 작업 시 격리 등을 포함하는 애플리케이션에서 업계 최고 수준의 성능을 제공합니다.
양방향 유동이 가능하므로 잘못 설치할 가능성이 적은 이 밸브는 다음과 같이 설계되었습니다.
- 6000 psi(413 bar)의 작동 압력에서 대유량 제공
- 설치 단순화
- 재작업 필요성 최소화
- 광범위한 까다로운 애플리케이션에서 작업자 안전과 시스템 운영 효율을 유지하는 데 필요한 차단 성능 제공
혹독한 애플리케이션에서 신뢰성 높은 성능
GB 시리즈 볼 밸브는 까다로운 조건에서 작업자를 보호하고 부품 수명을 극대화하는 데 도움이 되는 기능, 재질, 설계 옵션을 통해 소유주와 운영업체에 장기적인 이점을 제공합니다.
이 밸브에는 특허 출원 중인 우발적인 분해 또는 누설 위험을 줄여주는 기계적 잠금 방식의 종단 나사가 있습니다. 이탈 방지(blowout-proof) 스템 방식의 검증된 밀폐 스템 씰 설계로 추가적인 신뢰성을 제공합니다.
6-Moly, 2507 합금, C-276 합금, 625 합금, 825 합금 등 다양한 합금 재질뿐 아니라 표준 스웨즈락® 316/316L 스테인리스강도 선택 가능하므로 혹독한 환경에서 부식 위험을 줄일 수 있습니다.
GB 시리즈 밸브는 구성 재질을 NACE MR0175/ISO 15156에 따라 선택하여 Sour 가스용으로 구성할 수 있습니다. 또한, 전력 및 공정 배관 시스템에 대한 ASME B31.1 및 B31.3 표준도 준수합니다.
API 607 테스트 사양을 충족하는 내화 옵션도 선택할 수 있습니다. 이 옵션은 표준 빨간색 레버 핸들, Grafoil® 플렉시블 그래파이트 패킹, 밸브 몸체와 업스트림 포트 사이에서 압력을 균등화함으로써 화재 상황에서 과압과 씰 이탈 가능성을 방지하는 벤트 볼을 제공합니다. 벤트 볼을 적용하면 밸브가 양방향을 지원하지 않습니다.
사양
작동 압력 | 최대 6000 psig(413 bar) |
온도 | –40~121°C(–40~250°F) |
유량 계수 | 2.5~40 |
몸체 재질 | 316/316L 스테인리스강, 6-Moly, 2507, 625, 825, C-276 합금 |
시트 재질 | PEEK |
연결구 | |
크기 | 12~25 mm(3/8~1 in) |
구성 | 온-오프 |
GB 시리즈 관통 유로형 볼 밸브 카탈로그
광범위한 유량과 연결구 종류 및 크기를 지원하며 두 가지 크기(8GB 및 16GB)로 공급되는 GB 시리즈 관통 유로형 볼 밸브로 까다로운 애플리케이션에서도 압력과 유량 사양을 충족할 수 있습니다. 여기에 있는 제품 자료에서 구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함하여 자세한 제품 정보를 확인하실 수 있습니다.
GB 시리즈 볼 밸브; –40~248˚F(–40~120˚C)에서 최대 사용 압력 6250psig(430bar); Swagelok® 튜브 피팅 말단 연결구, 3/8~1in. 암나사형 파이프,in. 또는 미터 규격(12mm~25mm); 내부식성 몸체 재질; 316/316L, 합급 2507, 6-몰리, 합급 625, 합급 825, 합급 C-276; 내화성 어플리케이션용 API 607 옵션 및 사워 가스 NACE MR0175/ISO 15156
고객별 맞춤 선별 스웨즈락 리소스
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.
Sour 오일 및 가스 현장에서 재질을 선택하는 4가지 방법
오일 및 가스 생산이 황화수소를 다량 포함하는 Sour 환경까지 확장됨에 따라 재질 호환성은 매우 중요한 요소가 되었습니다. 올바른 재질을 선택하고 NACE 규격을 준수하여 시스템을 계속해서 효율적으로 가동하는 방법을 소개합니다.
밸브 101: 유체 시스템 전문가가 알아야 할 사항
산업용 밸브는 주요 유체 시스템에서 유체의 흐름을 제어하는 데 중요한 역할을 합니다. 밸브 유형 및 기능과 올바른 선정 방법에 대해 자세히 알아보십시오.
대형 오일 및 가스 건설 프로젝트에서 유체 시스템 부품을 표준화해야 하는 세 가지 이유
스웨즈락 글로벌 건설 서비스는 시설 전반에 사용되는 유체 시스템 부품을 표준화함으로써 오일 및 가스 업체가 커다란 운영상 이점을 실현하도록 도울 수 있습니다. 표준화의 이점에 대해 더 자세히 알아보십시오.