Válvulas de Bola Trunnion de Media Presión (Serie FKB) Swagelok®
Las válvulas de bola Swagelok serie FKB de media presión ofrecen un cierre consistente en aplicaciones hasta 1378 bar (20.000 psig) y tienen un diseño avanzado que reduce el desgaste del cierre, mejorando la fiabilidad.
Más Información Sobre Válvulas Serie FKBEl avanzado diseño de la válvula de bola Swagelok serie FKB reduce el desgaste del cierre y mejora la fiabilidad de las conexiones en todo el rango de presiones existentes (hasta 1378 bar o 20.000 psig) y temperaturas. La bola tipo trunnion tiene un innovador diseño autocompensado que permite un rendimiento estanco y un diseño de vástago montado por el interior que elimina la posibilidad de expulsión del vástago, protegiendo a los operarios.
Las válvulas serie FKB están disponibles con conexiones finales NPT hembra y conexiones finales mediante accesorios Swagelok de media presión, que reducen el tiempo y los costes de instalación de la válvula, a la vez que ofrecen una robusta sujeción del tubo y resistencia a las vibraciones. Las válvulas serie CTB están disponibles en configuraciones de dos vías (bidireccionales) o de tres vías (puerto de entrada común o inferior) con coeficientes de caudal que van de 0,44 a 11,3. Pueden configurarse con un actuador neumático conforme a la norma ISO 5211 y para la certificación de bajas emisiones según la norma API 641.
Hay tres tamaños de orificio disponibles (series 6FKB, 8FKB y 12FKB) y los tamaños de las conexiones finales van de 1/4 pulg. a 1 pulg. Las opciones de montaje incluyen el montaje en panel utilizando una tuerca de panel opcional, dos pernos a través de un panel en la parte superior del cuerpo de la válvula, o la instalación a través de los orificios de montaje del cuerpo con patrones de pernos dobles para la sustitución de la válvula en un equipo original.
Especificaciones de la Válvula Serie FKB
| Presión de Servicio | Hasta 1378 bar (20.000 psig) |
| Temperatura | –17 a 121°C (0 a 250°F) |
| Coeficiente de Caudal | 0,44 a 11,3 |
| Conexiones Finales | Tipo: Racores para tubo Swagelok de media presión Serie FK o NPT Tamaño: 1/4 a 1 pulg. Configuración: Apertura y cierre (dos vías), conmutación (tres vías) Actuación: Manual o neumática Tamaños de Orificios: 5,31 mm (0,209 pulg.); 9,52 mm (0,375 pulg.), 14,2 mm (0,560 pulg.) |
Encuentre las válvulas correctas para sus aplicaciones siguiendo el método STAMPED.
Kugelhähne im Drehzapfendesign der Serie FKB für mittleren Druck
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합
Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl
Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.
Rechner nutzenSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren
In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme
Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.
Prozessmessungen—Best Practices rund um Impulsleitungen
Wenn man sich ausschließlich auf die Ausgabe des Messwertgebers konzentriert, kann es mitunter schwierig sein, Probleme in der Prozessinstrumentierung zu erkennen. Erfahren Sie, wie Sie Probleme in Ihrer Instrumentierungsleitung mit den Tipps und Best Practices von Swagelok einfach in den Griff bekommen.
13.500 Verbindungsstellen bei null Leckagen für AGI Industries
Erfahren Sie, wie AGI Industries durch den Einsatz von Ventilen der Serie FKB und Verschraubungen der Serie FK an neun chemischen Einspritzvorrichtungen eine leckagefreie Abdichtung über 13.500 Verbindungsstellen hinweg sichergestellt hat.