text.skipToContent text.skipToNavigation
減圧レギュレーター、ドーム・ロード式

Swagelok®減圧レギュレーター、ドーム・ロード式

一般産業用(SGRDシリーズ)および高感度(SHRDシリーズ)のドーム・ロード式減圧レギュレーターは、レギュレーターの手動操作または遠隔操作、および正確な設定圧力の制御が必要な各種産業アプリケーションに適しています。

プロセス・レギュレーター選定のサポートを依頼する

SGRDシリーズおよびSHRDシリーズ・レギュレーターは、過酷な環境における耐久性に優れています。ボディ材質に316Lステンレス鋼を採用することで、耐食性および耐久性を高めています。両レギュレーターの内部シールは、さまざまな材質から選ぶことができ、幅広い化学薬品や圧力条件への適合性が向上しています。

ドーム・ロード式減圧レギュレーターは、安定した二次側圧力の維持において、優れたパフォーマンスを発揮します。設定スプリングの代わりに圧力ドームを利用して制御することで、効率的にドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)を最小限に抑えます。これで一次側圧力または流量の変動に関わらず、安定した二次側圧力を得ることができます。

SGRDシリーズ/SHRDシリーズの特徴

  • バランス型ポペット
  • 感知メカニズム・タイプ:ダイヤフラム
  • ベント機能なし
  • パイロット・レギュレーター調整

オプション(カスタマイズ可能)

  • パイロットへの外部フィードバック
  • 差圧パイロット(SGRDシリーズ)
  • 二段式パイロット(SGRDシリーズ)
  • 誤操作防止/工場取り付けパイロット・ハンドル
  • NACE MR0175/ISO 15156

レギュレーターのタイプを見る

一般産業用ドーム・ロード式減圧レギュレーター(SGRDシリーズ)

仕様

ボディ・サイズ 一次側の最高使用圧力(MPa)二次側の最高調整圧力(MPa)調整圧力範囲(MPa)感知メカニズム・タイプ(MPa)使用温度範囲(°C)流量係数(Cv値) 最小質量(kg)
1241.341.30.034~41.3ダイヤフラム:0.034~41.3–45~180°2.3 4.4
164.812.0
2410.712.5

高感度ドーム・ロード式減圧レギュレーター(SHRDシリーズ)

仕様

ボディ・サイズ 一次側の最高使用圧力(MPa)二次側の最高調整圧力(MPa)調整圧力範囲(MPa)感知メカニズム・タイプ(MPa)使用温度範囲(°C)流量係数(Cv値) 最小質量(kg)
121.721.720.006~1.72ダイヤフラム:0.006~1.72–45~180°2.3 4.4
164.812.0
2410.712.5

レギュレーターの専門スタッフに相談する

ドーム・ロード式減圧レギュレーターのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。

Swagelokレギュレーター流量曲線作成ツール

適切なレギュレーターを選定するのにサポートが必要ですか?

レギュレーター流量曲線作成ツールを使用すると、さまざまなアプリケーション条件におけるレギュレーターのパフォーマンスを比較することができます。

適切なレギュレーターを探す

スウェージロックのリソース

Variación en la presión de entrada en los reguladores
Controlar la Variación en la Presión de Entrada (SPE, de Supply Pressure Effect) en un Regulador

La variación en la presión de entrada, también llamada dependencia, es una relación inversa entre las variables de las presiones de entrada y salida en un regulador. Aprenda a controlar este fenómeno en sus reguladores de presión con los consejos de Swagelok.

Reguladores Swagelok Serie RHPS
Cómo un Programa Exhaustivo de Ensayos Garantiza el Rendimiento Fiable de los Reguladores

¿Se ha preguntado qué tipo de pruebas se hacen a los productos diseñados para operar en condiciones extremas? Entre en nuestros laboratorios y siga el desarrollo de los reguladores industriales serie RHPS, clasificados para trabajar a temperaturas muy por debajo de cero.

Durchflusskurve mit Regeldifferenz
Wie Sie die Durchflusskurve von Druckreglern flach halten und die Regeldifferenz minimieren

Regeldifferenzen treten bei allen Druckminderern auf. Erfahren Sie, wie verschiedene Konfigurationen mit dombelasteten Reglern dazu beitragen, Regeldifferenzen zu minimieren und die Durchflusskurve von Druckreglern abzuflachen.

Reduzierte zeitliche Verzögerung durch Druckregler
Wie sich Zeitverzögerungen in Analysesystemen mithilfe von Reglern reduzieren lassen

Zeitverzögerungen werden in Analysesystemen häufig unter- oder falsch eingeschätzt. Eine Möglichkeit, diese Verzögerung abzumildern, ist ein druckgesteuerter Regler. Erfahren Sie, wie Sie Zeitverzögerungen in Ihrem Analysesystem einfach in den Griff bekommen.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.