스웨즈락® 미니어처 모듈 시스템
스웨즈락 분석 미니어처 모듈 시스템으로 효율은 높이고 사용 공간은 줄여 보십시오. 이 모듈형 플랫폼 구성품과 시스템은 설계 및 조립 시간은 줄이면서 신뢰할 수 있는 결과를 산출합니다.
추가 정보 요청컴팩트한 샘플링 시스템과 미니어처 프로세스 분석기 시스템을 구축하고 설치하십시오. 공정 라인에서 분석을 시행하고 실시간 결과를 얻으십시오. 경험이 풍부한 스웨즈락 전문가가 지원하는 미니어처 모듈 시스템을 사용하면 설계, 구축 및 유지보수 시간을 최소화할 수 있습니다.
스웨즈락의 미니어처 모듈 시스템은 완전한 유체 시스템 설계를 위해 구성 소프트웨어(configurator software)를 제공하며, 주문과 최종 조립을 단순화할 수 있도록 프로그램된 레이아웃 그리드를 사용합니다.
모듈형 유체 시스템(MPC)
스웨즈락의 MPC 조립체는 ANSI/ISA 76.00.02에 준하는 소형 인터페이스를 통해 신뢰할 수 있는 성능과 가치를 제공합니다. 스웨즈락 모듈 조립식(Surface-Mount) 부품은 일반 스웨즈락 유체 시스템 부품과 동일한 엄격한 품질 요구 조건에 따라 설계, 제조, 테스트됩니다.
이 시스템은 ANSI/ISA 76.00.02에 따른 다양한 스웨즈락 모듈 조립식(Surface-Mount) 부품과 유체 분배 시스템을 형성하는 다양한 서브스트레이트(Substrate) 및 매니폴드 유로 부품으로 구성됩니다. 표준 O-링 으로 각 모듈 조립식(Surface-Mount) 부품과 서브스트레이트 유로 부품 사이, 그리고 서브스트레이트와 매니폴드 유로 부품 사이를 밀폐합니다.
미니어처 모듈 시스템 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
SSV 시리즈; 소형의 단일 모듈인 더블블록앤블리드 (DBB) 기능 제공; 일반 NPT 및 ANSI/ISA 76.00.02 모두 호환 가능한 설계; 시스템 최대 압력 250 psig (17.2 bar) 에서 개폐 압력은 40 psig (2.8 bar); 일체형 루프는 일정한 출구 흐름을 유지; 열림 상태를 쉽게 확인할 수 있는 커다란 색상 표시 링
Features: Provide multiple valve operations in a single, compact unit; Require fewer tubing connections than conventional systems; Save cabinet space and installation time; Include 316 stainless steel valve and actuator
MPC 시리즈: ANSI/ISA 76.00.02에 준하는 설계, 38.2 mm(1.5 in. 플랫폼); 구성, 조립 및 유지보수가 간편; 밸브, 필터, 레귤레이터 및 압력 게이지 이외에 추가 표면 구성용 부품을 위한 어답터
Components: 1.5 in. (38.1 mm) C-seal modular design; Valves: manual and pneumatic diaphragm and bellows-sealed designs; Regulators: manual and preset, high-flow models; Gaskets: C-seal style for 1-, 2-, and 3-port configurations

Fabricación a Medida para Todas las Industrias
Vea cómo los especialistas formados por Swagelok pueden ahorrarle tiempo y mejorar el rendimiento de sus sistemas de fluidos, diseñando y montando sistemas para usted.
Encuentre el Apoyo que NecesitaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica
Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad en riesgo por parte de los expertos de Swagelok.

Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Un Fabricante de Equipos de Fibra Óptica Aumenta la Eficiencia con Soluciones Personalizadas
Desde la década de los 80, Rosendahl Nextrom ha confiado en Swagelok para impulsar su negocio. Más información sobre las soluciones que permitieron a la empresa superar a sus competidores y seguir siendo un líder de la industria.

Mejora de la producción con ensamblajes de sistemas de fluidos personalizados
Lea cómo Swagelok Custom Solutions ayudó a Charbonneau Industries a concentrarse en sus puntos fuertes, acelerando la producción, reduciendo los costes laborales y garantizando la seguridad de los sistemas con los sistemas prefabricados de válvulas de alivio térmicas.