Swagelok® 프로세스 압력 게이지 및 판넬 설치용 압력 게이지(PGI 및 PBG 시리즈)
Swagelok® PGI 시리즈 및 PBG 시리즈 산업용 및 프로세스 압력 게이지는 산업용 애플리케이션에서 진공과 최대 15,000 psi, 1000 bar 또는 100 MPa의 시스템 양압 모두 모니터링함으로써 정밀한 압력 측정 기능을 제공합니다.
추가 정보 찾기Swagelok은 저압에서 극한 서비스에 이르는 애플리케이션의 요구를 충족할 수 있도록 설계된 다양한 산업용 및 프로세스 압력 게이지를 제공합니다.
Swagelok® PGI 시리즈 게이지는 비충전 및 액체 충전 모델 모두 공급됩니다. 다이얼 크기 40, 50, 63, 100, 115, 160 mm(1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2, 6인치)로 공급 가능하며, ASME B40.100, EN837-1, JIS B7505 표준에 따른 정확도를 제공합니다. 견고한 스테인리스강 및 강화 열가소성 수지 구조로 범용 애플리케이션에서 신뢰성을 보장합니다. 이 게이지는 정렬 변화를 해결하는 데 도움이 되는 Swagelok® 튜브 어댑터를 포함하여 다양한 프로세스 연결구와 함께 공급 가능합니다. 센터백 마운트, 로우백 마운트, 로우 마운트, 판넬 마운트 구성 옵션을 제공하므로 유연하게 설치할 수 있습니다.
Swagelok® PBG 시리즈 판넬 설치용 압력 게이지는 다이얼 크기 63 mm(2 1/2인치)로 공급 가능하며, 산업 표준 65 mm(2 9/16인치) 판넬 홀에 적합합니다. 이 제품은 316 스테인리스강 유체 접촉 부품, 글리세린 충전 케이스, 파동 억제용 소켓 제한기, 게이지 케이스를 렌즈에 영구적으로 밀폐하는 조작 방지 크림프 링으로 구성되어 있습니다.
압력 게이지 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
PGI 시리즈 40, 50, 63, 100, 115 및 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 및 6 in.) 다이얼 크기; ASME, EN 및 JIS 에 따른 정확도; Swagelok® 튜브 어답터를 비롯한 다양한 연결구 제공; 중앙 후면, 하단 후면 및 하단 장착 구성; 스텐레스강 및 강화 플라스틱 구조; 액체 충전 및 비충전 형태로 제공
Features: Monitor vacuum and positive system pressures up to 15 000 psi, 1000 bar, or 100 000 kPa; 2 1/2 in. (63 mm) dial size; Fits industry-standard 2 9/16 in. (65.0 mm) panel hole cutout
Petits mais essentiels : comment détecter et se prémunir contre les défaillances des manomètres
Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.
Apprenez à éviter les défaillances de manomètreLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous
Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides
Dans la plupart des installations industrielles, les fuites dans les systèmes fluides sont un phénomène courant. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et enfin comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.
Pleins feux sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques
Découvrez comment les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok® intègrent les meilleures pratiques de la norme API 682 et vont encore plus loin en incorporant des principes de conception qui rendent les systèmes faciles à installer et à entretenir.
Externaliser la fabrication de systèmes fluides lorsque les ressources sont limitées en interne
Le bon fonctionnement d’une usine dépend de la fiabilité de plusieurs systèmes fluides courants. Choisir le bon sous-traitant pour externaliser la fabrication de ces systèmes peut vous être très profitable si vos ressources sont limitées.
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion
Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.