text.skipToContent text.skipToNavigation
Metallinnenschlauch

Metallinnenschlauch von Swagelok®

Die gewellten Metallinnenschläuche mit Umflechtung zeichnen sich durch ein hohes Maß an Flexibilität aus, wodurch sie beständig sind gegen potenzielle Schwankungen in Hochtemperatur-, Vakuum-, Mitteldruck-, Korrosions- oder Allzweck-Umgebungen sind. Darüber hinaus sind sie knickfest und minimieren das Risiko von Permeation und Absorption.

Metallschläuche anzeigen

Die Metallinnenschläuche von Swagelok® überzeugen mit zuverlässiger Leistung bei Anwendungen mit extremen Temperaturen und hohen Drücken, in denen Permeation zu vermeiden ist. Dies trägt sowohl zum Schutz von Mitarbeitern als auch zur Steigerung der Rentabilität bei. Die Metallschläuche von Swagelok sind IHU-geformt und nicht mechanisch gewalzt. So bieten sie größere Flexibilität, eine gleichmäßige Wandstärke und eine wesentlich längere Lebensdauer als alternative Metallschläuche in Anwendungen mit dynamischer Biegung und Druckstößen.

Die gewellten Metallinnenschläuche mit Umflechtungen sind aus Edelstahl 316L oder Hastelloy gefertigt — für minimale Permeation oder Absorption. Der gewellte Innenschlauch sorgt für Flexibilität, die Knickfestigkeit und die automatische Kappenschweißung für eine konstante Leistung, wodurch eine schnelle Lieferung an den Kunden möglich wird. Die Schläuche eignen sich optimal für Anwendungen, bei denen eine Permeation von Gasen zu hohen Kosten oder gefährlichen Situationen führen könnte, beispielsweise bei Erdgasfahrzeugen und speziellen Gasverteilungssystemen. Häufig werden sie auch in der Halbleiterindustrie in Kühlleitungen und in kryogenen Anwendungen eingesetzt. Mit einer Isolierung kommen die Schläuche auch in zahlreichen Branchen in Hochtemperaturanwendungen zum Einsatz.

Benötigen Sie Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Metallschlauchs?

Lassen Sie sich von lokalen Experten beraten

Metallschläuche – Kategorien

Flexible Metallschläuche, Serie FJ

Flexible Metallschläuche, Serie FJ

Unsere ummantelten Edelstahlschläuche bieten eine hohe Druckbeständigkeit und sind außerdem knickfest.

Flexible Metallschläuche, Serie FL

Flexible Metallschläuche, Serie FL

Unsere hochflexiblen Metallschläuche sind auf Anwendungen ausgelegt, bei denen trotz dynamischer Wechselbeanspruchungen eine hohe Leistung erforderlich ist.

Flexible Metallschläuche, Serie FM

Flexible Metallschläuche, Serie FM

Unsere Metallschläuche mit vielen Endanschlüssen eignen sich für Hochtemperatur-Vakuumanwendungen sowie korrosive Umgebungen bei mittleren Drücken.

Hochdruck Metallschläuche, Serie FX

Hochdruck Metallschläuche, Serie FX

Die Schläuche mit doppelter Ummantelung aus Edelstahl 321 kommen häufig in Hochtemperatur-Vakuumanwendungen und korrosiven Hochdruckumgebungen zum Einsatz.

Metallschlauch, Serie AH

Metallschlauch, Serie AH

Metallschläuche mit gewelltem Innenschlauch aus Alloy C-276 eignen sich für Anwendungen, in denen es auf eine höhere Korrosionsbeständigkeit ankommt.

Vakuumisolierter Metallschlauch, Serie FV

Vakuumisolierter Metallschlauch, Serie FV

Entdecken Sie die vakuumisolierten Schläuche und Kühlschläuche von Swagelok für optimale Temperatur und zuverlässige Leistung.

Schläuche und flexible Rohre—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Schlauchmanagement von Swagelok

Schlauchberatung von Swagelok®

Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.

Erfahren Sie mehr zum Thema Schlauchmanagement

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Schläuche und flexible Rohre von Swagelok
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten

Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regelmäßigen Anlageninstandhaltung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen auch Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

Wartung von industriellen Schläuchen
Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen

Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.

Überlegungen zur Werkstoffauswahl bei industriellen Schläuchen
Austausch von industriellen Schläuchen: Überlegungen zur Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs

Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innenliegenden Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.

Unterschiedliche Arten der Schlauchverstärkung für industrielle Schläuche
Tipps zur Auswahl der passenden Schlauchverstärkung

Industrielle Schläuche sind in der Regel mit einer Verstärkung ausgestattet, die für eine längere Haltbarkeit und höhere Leistungsfähigkeit des Schlauchs sorgt. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Arten von Verstärkungen und welche für Ihre Fluidsystemanwendung am besten geeignet ist.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.