Шланг Swagelok® с центральной трубкой из PTFE и PFA
Долговечность, высокая гибкость, химическая стойкость, низкая проницаемость и простота очистки шлангов Swagelok из PTFE и PFA делают их оптимальным выбором в широком спектре применений.
См. шланги с центральной трубкой из фторопласта (PTFE) и перфторалкокси (PFA)Шланги Swagelok из PTFE и PFA выпускаются с гладким каналом, а также в гофрированном и гибридном вариантах для удовлетворения требований заказчика к чистоте, гибкости и проницаемости. Все PTFE и PFA шланги Swagelok проходят опрессовку на соответствие строгим стандартам качества. Отдельные шланги могут иметь центральную трубку, наполненную техническим углеродом для рассеивания статического электричества.
Тефлоновые (PTFE) шланги можно подвергать термообработке или «спеканию» для повышения стойкости к проницаемости, что снижает затраты и риски безопасности, связанные с утечками газа. Мы предлагаем варианты slow-sintered или post-sintered, которые ограничивают утечку газа значительно лучше, чем шланги без спекания. Сопротивление газопроницанию наших post-sintered шлангов является одним из лучших в отрасли.
Гладкий центральный канал и гибкость PFA шлангов Swagelok делают их идеальными для применения в биофармацевтических системах. Гладкая внутренняя стенка обеспечивает менее ограниченный расход и высокую дренируемость для прецизионной точности и чистоты. Силиконовая оболочка упрощает промывку и предотвращает рост бактерий, защищает оплетку из нержавеющей стали, предотвращает ожоги и помогает поддерживать температуру рабочей среды.
Нужна помощь с выбором шланга?
PTFE- und PFA-Schläuche—Kategorien
Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse, série S
Découvrez le flexible série S, un flexible renforcé par une tresse en acier inoxydable 304 et dont le tube central en PTFE à paroi lisse est enveloppé de silicone. Souple et compatible avec de nombreux produits chimiques, il est proposé dans plusieurs diamètres et avec divers raccordements d’extrémité.
Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse, série X
Très souples, les flexibles en PTFE avec tresse en acier inoxydable 304 sont compatibles avec de nombreux produits chimiques. Tailles : de 1/4 à 1 pouce ; pressions : du vide à 3500 psig. Des options personnalisables sont disponibles.
PTFE-Schlauch, gewellt
Gewellte PTFE-Innenschläuche (Fluorpolymer) für Anwendungen, in denen geringes Gewicht, Flexibilität und chemische Kompatibilität eine wichtige Rolle spielen.
Versatzfreier PFA-Schlauch
Die versatzfreien und leicht zu reinigenden PFA-Innenschläuche sind ideal geeignet für Hygieneanwendungen und erfüllen die Anforderungen der FDA.
Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie B
Die PTFE-Schläuche der Serie B mit Ummantelung aus Edelstahl 304 gewährleisten chemische Kompatibilität und Druckbeständigkeit. Betriebsdrücke: Vakuum bis 3.000 psig. Individuelle Optionen auf Anfrage.
Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie F
Avec son tube central en PTFE et sa tresse en fibre, le flexible non métallique série F résiste aux déformations et offre une grande souplesse. Compatible avec de nombreux produits chimiques, il est proposé avec divers raccords.
Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie T
Entdecken Sie unsere versatzfreien PTFE-Innenschläuche (Fluorpolymer) mit Schutzummantelung aus Edelstahl 304.
Versatzfreier PTFE-Schlauch mit gewellter Unhüllung aus Edelstahl 316L
Versatzfreie PTFE-Innenschläuche mit gewellter Ummantelung aus Edelstahl 316L für ultrahochreine Anwendungen ohne Permeation in die Atmosphäre.
Каталоги шлангов и гибких трубок
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Swagelok® предлагает шланги и трубки нестандартной длины, диаметром 2 дюйма и меньше, с разными типами торцевых соединений и материалов изготовления, схемами армирования, подходящих для эксплуатации в широком диапазоне рабочих параметров среды.
Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®
Подробности оптимального выбора шлангов, их монтажа, процедур осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.
Подробности управления состоянием шланговРесурсы Swagelok специально для вас
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten
Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regulären Anlagenwartung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen auch Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.
Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen
Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.
Austausch von industriellen Schläuchen: Überlegungen zur Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs
Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innersten Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.
Tipps zur Auswahl der passenden Schlauchverstärkung
Industrielle Schläuche sind in der Regel mit einer Verstärkung ausgestattet, die für eine längere Haltbarkeit und höhere Leistungsfähigkeit des Schlauchs sorgt. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Arten von Verstärkungen und welche für Ihre Fluidsystemanwendung am besten geeignet ist.
Versatzfreier PTFE-Innenschlauch mit Ummantelung
Der versatzfreier PTFE-Innenschlauch mit Ummantelung sorgt für chemische Kompatibilität und Spülbarkeit sowie eine präzise Durchflusskontrolle. Darüber hinaus gibt es statisch ableitfähige Innenschläuche mit Kohlenstoffversatz, FDA-konforme Schläuche oder Schläuche mit ECE R110-Zertifizierung für alternative Kraftstoffe zum Einsatz in Sonderanwendungen. Optional sind auch individuelle Längenausführungen, Schlauchabdeckungen und verschiedene Endanschlüsse erhältlich.