text.skipToContent text.skipToNavigation
Rohrbiegevorrichtungen für die Werkbank

Swagelok®-Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank

Swagelok-Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank bieten eine robuste, leichte Konstruktion für einfache, gleichmäßige Rohrbiegungen, beschleunigen die Installation und unterstützen Sie dabei, hohe Qualitätsstandards einzuhalten.

Erfahren Sie mehr über unsere Rohrbiegevorrichtungen für die Werkbank

世伟洛克®台式弯管机可帮助您轻松生产各种配置的弯曲卡套管。它们采用坚固的铝制结构,经久耐用,并符合 CE 标准。台式弯管机的弯曲范围为 1 至 180°,适用于外径为 1/4 至 1 1/4 in. (6 to 30 mm)、壁厚为 0.028 至 0.120 in.(0.8 至 3.0 mm)的卡套管,可满足各种配置的需要。弯管机配有方便操作的注脂枪和便于储存与运输的金属手提箱。

世伟洛克台式弯管机有手动和电动两种型号,手动型号可使用 1/2 in. 钻头电机,使用选配的扭矩离合器和支撑臂来操作。对于特定尺寸和材料的卡套管,需要使用钢制弯模,以确保弯管精确可靠。

规格

尺寸 — 弯管机在箱中 高 14 1/2 in. (37 cm),宽 21 in. (53 cm),深 11 in. (28 cm)
重量 — 弯管机在箱中,不包括工具 手动型:75 lbs.(34 kg)
电动型:79 lbs.(36 kg)
电源要求(电动型) MS-BTB-1:110 V (ac),50/60 Hz;最大电流 —10 A
MS-BTB-2:230 V (ac),50/60 Hz;最大电流 — 5 A

在我们的高级弯管课程中学习如何使用世伟洛克台式弯管机。

查看培训

Rohrbiegevorrichtungen für die Werkbank—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Swagelok-Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank

Arbeiten mit der Swagelok-Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank

Verwenden Sie die Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank von Swagelok® für präzise, wiederholbare und hochwertige Rohrbiegungen bei nahezu allen Materialien. Ganz gleich, ob Sie mit dünnwandigen Rohren mit geringem Durchmesser oder mit dickwandigen Rohren mit großem Durchmesser arbeiten—in diesem Video erhalten Sie Tipps und bewährte Verfahren rund um das Thema Rohrbiegungen.

Die Rohrbiegevorrichtung in der Praxis

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Vor-Ort-Services von Swagelok zur Leckageerkennung
Grundlagenschulungen zu Fluidsystemen

Grundlagenschulungen von Swagelok® vermitteln entscheidendes Wissen über die Planung, die Auslegung, die Montage und die Instandhaltung zuverlässiger Fluidsysteme.

Green Alternative Systems
Fallstudie: Green Alternative Systems spart Arbeitskosten mit Rohrbiegelösungen von Swagelok

Mit Unterstützung von Swagelok ist es Green Alternative Systems (GAS) gelungen, seine Produktionszeiten um 75 % zu verkürzen und so Arbeitskosten in Höhe von 224.000 USD pro Jahr einzusparen. Erfahren Sie im Artikel mehr über diese erfolgreiche Zusammenarbeit.

Handrohrbieger von Swagelok im Einsatz
Tipps für die Umsetzung komplexer Rohrsysteme

Mit diesen Tipps gelingt unter Einsatz von Handrohrbiegern die Montage komplexer, leckagedichter Rohrsysteme mit effizientem Durchfluss.

Handrohrbieger von Swagelok im Einsatz
So verwenden Sie einen Handrohrbieger von Swagelok

Erfahren Sie, wie man mit einem Handrohrbieger genaue 90°- und 180°-Biegungen an einem Rohr herstellt. Die Handrohrbieger von Swagelok® liefern ein einheitliches, hochwertiges Ergebnis bei fast allen Materialien, die in Kombination mit den Verschraubungen von Swagelok eingesetzt werden.

请稍候几分钟,不要关闭此页面