text.skipToContent text.skipToNavigation
チューブ

スウェージロックのチューブ

チューブは流体システムの要といっても過言ではありません。あらゆる産業やアプリケーションにおける課題に合わせて適切なチューブを選定することが重要です。

チューブの選定について問い合わせる

Swagelok suministra o abastece, en base a las propiedades específicas del material, las siguientes opciones de tubo para satisfacer las distintas necesidades de las aplicaciones.

Tubo de Acero Inoxidable

Hay disponible tubo de acero inoxidable sin soldadura para instrumentación en tamaños fraccional, métrico e imperial. Está limpiado químicamente y pasivado según las normas ASTM G93 Nivel A y CGA 4.1 y limpiado por termopar según ASTM A632-S3. El tubo de acero inoxidable soldado en tamaños fraccionales se puede utilizar con componentes Swagelok.

Tubo de acero inoxidable de Ultra alta pureza (UHP) y de Alta pureza

Fabricado en acero inoxidable 316L, este tubo se somete a rigurosos procesos de limpieza química y pasivación, así como de limpieza por termopar, para conseguir una pureza ultra alta. Disponible en tamaños que van de 6 a 18 mm y de 1/8 a 2 pulg, es ideal para las aplicaciones que requieren una limpieza y una resistencia a la corrosión excepcionales. Además, los extremos del tubo están preparados para la soldadura orbital, lo que facilita una instalación sencilla y fiable.

Tubo Soldado 304 o 304L

Especificaciones

Materiales Acero inoxidable 304 o 304L y 316 o 316L
Presión de Servicio Hasta 8160 psig
Tamaños 1/8 a 1 pulg. de diámetro exterior
Marcado Tamaño, material, especificación y número de colada

Tubo Conificado y Roscado—Serie IPT

Fabricado en acero inoxidable 316 para una mayor duración y fiabilidad, este tubo está diseñado para aplicaciones de media y alta presión. Puede contener presiones de hasta 1378 bar (20 000 psig) y los grados de alta presión hasta 4134 bar (60 000 psig).

Tubo para Media Presión—Serie FK

Fabricado en acero inoxidable 316 o 316L, este tubo se ofrece en las variedades recocido dureza 1/8 y de alto espesor. Disponible en longitudes fraccionales y métricas de hasta 6 m, está diseñado para ser compatible con los accesorios Swagelok de media presión. El tubo estirado en frío de dureza 1/8 ofrece una mayor resistencia del material, lo que permite reducir el espesor de la pared y mejorar la capacidad de caudal. Cada tramo de tubo está marcado con el tamaño, el material, el estado y el número de colada para facilitar su identificación.

Especificaciones

Recocido de Alto Espesor de Pared
Material Acero inoxidable 316 o 316L
Presión de Servicio 1034 bar (15 000 psig)
Tamaños1/4 pulg. OD, 0,095 pulg. de pared
3/8 pulg. OD, 0,134 pulg. de pared
1/2 pulg. OD, 0,188 pulg. de pared
Estirado en Frío Dureza 1/8
Material Acero inoxidable 316 o 316L
Presión de Servicio 1034 bar (15 000 psig)
Tamaños 1/4 pulg. OD, 0,065 pulg. de pared
3/8 pulg. OD, 0,083 pulg. de pared
1/2 pulg. OD, 0,109 pulg. de pared

Tubo de Alta presión—Serie Sno-Trik

Tramos de tubo endurecido o recocido conificados disponibles desde 5 a 305 cm (2 a 120 pulg.) de longitud. Los tubos tienen conos mecanizados con precisión y acabado de alta calidad.

Especificaciones

Material Acero inoxidable 316
Presión de Servicio 1034 bar (15 000 psig)
Tubo Endurecido 4134 bar (60 000 psig)
Tubo Recocido 2067 bar (30 000 psig)
Tamaños 1/4 pulg. OD, 0,083 pulg. de pared
1/4 pulg. OD, 0,095 pulg. de pared
3/8 pulg. OD, 0,187 pulg. de pared
9/16 pulg. OD, 0,187 pulg. de pared

Tubo Encamisado y Tubo Aislado

El tubo aislado y el tubo encamisado Swagelok® ayudan a mejorar la protección contra la corrosión galvánica y atmosférica. El tubo aislado Swagelok está diseñado para aplicaciones que requieran una temperatura constante y ahorro de energía como las líneas de vapor, de retorno de condensado o líneas de transporte de gases y líquidos. El tubo aislado Swagelok es una alternativa rentable para la instalación en campo de sistemas de tubo aislado de pequeño diámetro.

Especificaciones del Tubo Encamisado

MaterialesAcero inoxidable 316 / 316L o cobre con camisa de PVC
Tamaños6 a 12 mm; 1/4 a 1/2 pulg.
Presión de ServicioTubo Fraccional Hasta 351 bar (5100 psig)
Tubo Métrico: Hasta 420 bar (6095 psig)
Temperatura Máxima de Proceso: 121°C (250°F)

Especificaciones del Tubo Aislado

MaterialesAcero inoxidable 316 o 316L o cobre con aislamiento de fibra de vidrio y camisa de PVC
Tamaños6 a 12 mm; 1/4 a 1/2 pulg.
Presión de ServicioTubo Fraccional Hasta 337 bar (4896 psig)
Tubo Métrico: Hasta 403 bar (5849 psig)
Temperatura Máxima de Proceso: 204°C (400°F)

Haz de Tubos Preaislado y Encamisado—Traceado Eléctrico y Traceado con Vapor

El haz de tubo preaislado Swagelok mantiene la temperatura de proceso de forma fiable en variedad de aplicaciones de instrumentación analítica y de proceso, incluyendo líneas de impulso, de toma de muestras y de proceso. La configuración paralela—todas las líneas corren paralelas—reduce el radio de curvatura hasta 20,3 cm (8 pulg.) en tubos de hasta 12 mm o 3/4 pulg., lo que hace más fácil el trazado que en otras configuraciones de mercado entrelazadas.

Especificaciones

MaterialesAcero inoxidable 316 o 316L cobre o PFA con camisa de PVC o uretano
Tamaños6 a 12 mm; 1/8 a 3/4 pulg.
Presión de ServicioTubo Fraccional Hasta 751 bar (10 900 psig)
Tubo Métrico: Hasta 420 bar (6095 psig)
Temperatura Máxima de Proceso: 104°C (220°F)

Tubo con Traceado Eléctrico

Los haces de tubos con traceado eléctrico se utilizan frecuentemente para mantener la temperatura de las líneas de impulsión y para protección contra escarcha, mantenimiento de la temperatura hasta 121°C (250°F) o control de viscosidad.

Tubo con Traceado con Vapor

El haz de tubos ligero Swagelok traceado con vapor se utiliza normalmente para la protección contra la congelación de las líneas de impulso de instrumentación y de transporte de analizadores, manteniendo las temperaturas en las líneas de proceso de menor diámetro de 10 a 93°C (50 a 200°F). El haz de tubos Swagelok con traceado con vapor condensado se utiliza para mantener temperaturas de procesos más altas, desde 93 a 204°C (200 a 400°F) o para control de la viscosidad. Se puede utilizar en líneas de impulso, de toma de muestras y de proceso.

¿Tiene preguntas sobre la selección del tubo o su disponibilidad?

Contacte con los Especialistas Locales

Catálogos de Tubo

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.

Dobladora de tubo para banco Swagelok

Dobladora de Tubo para Banco Swagelok

Utilice la dobladora de tubo para banco Swagelok® para doblar de forma precisa, repetible y de alta calidad tubo de la mayoría de los materiales. Tanto si utiliza tubo de pequeño diámetro y pared delgada como tubo de gran diámetro y pared gruesa, este vídeo ofrece consejos y buenas prácticas para el doblado del tubo.

Vea la Dobladora de Tubo en Funcionamiento

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Services de détection de fuites sur site Swagelok
L’importance d’une bonne préparation des tubes pour éviter les fuites dans un système

L’efficacité d’un raccord pour tube dépend de nombreux critères, mais l’un des plus importants est le soin apporté à la préparation des tubes avant le montage. Découvrez comment éviter des fuites coûteuses ou dangereuses en utilisant des tubes non endommagés qui ont été coupés et ébavurés correctement.

Manomètre Green Alternative Systems
Étude de cas : Swagelok aide Green Alternative Systems à maîtriser ses coûts de main-d’œuvre en proposant des solutions pour le cintrage des tubes

Avec l’aide de Swagelok pour tester des moyens de maîtriser ses coûts de main-d’œuvre, GAS a réussi à réduire de 75 % ses délais de production, ce qui s’est traduit par une économie annuelle de 224 000 dollars. Apprenez-en davantage sur les fruits d’une collaboration.

Cintreuse manuelle Swagelok
Outillage, technique et formation : les trois clés pour réaliser un système de tubes complexe

Découvrez comment un outillage, une technique et une formation appropriés peuvent vous aider à réaliser un système de tubes complexe – performant et moins sujet aux fuites – avec une cintreuse manuelle.

Cintreuse manuelle Swagelok
Comment utiliser une cintreuse manuelle

Découvrez dans comment utiliser une cintreuse manuelle pour réaliser des cintrages à 90° et 180° avec efficacité et précision. Les cintreuses manuelles Swagelok® permettent d’effectuer des cintrages réguliers et de grande qualité sur des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux compatibles avec les raccords pour tubes Swagelok.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.