text.skipToContent text.skipToNavigation

밸브가 있는 스테인리스강 PTFE 밀폐 퀵 코넥트 스템, 6.5Cv, 3/4인치 스웨즈락 튜브 피팅

Réf. pièce : SS-QTM8-D-1210

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan®
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 6,5 en association avec un corps standard
Lubrifiant Graisse Krytox 240AC
Matériau des joints toriques PTFE
Pression nominale, désaccouplé, à temp. amb. 1000 PSIG DE 0 120°F / 68,9 BAR DE -17 à 48°C
Pression/Temp. nominale (accouplement et désaccouplement) 50 PSIG À 70°F / 3,4 BAR À 21°C
Série QTM8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Tiges DESO

Améliorez l'intégrité des systèmes avec les raccords rapides Swagelok avec joints en PTFE chambrés et chimiquement compatibles avec de nombreuses substances utilisées dans des applications à risque.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

밸브가 있는 스테인리스강 PTFE 밀폐 퀵 코넥트 스템, 6.5Cv, 3/4인치 스웨즈락 튜브 피팅

Réf. pièce : SS-QTM8-D-1210
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Tiges DESO
Améliorez l'intégrité des systèmes avec les raccords rapides Swagelok avec joints en PTFE chambrés et chimiquement compatibles avec de nombreuses substances utilisées dans des applications à risque.

Spécifications

SS-QTM8-D-1210 — 밸브가 있는 스테인리스강 PTFE 밀폐 퀵 코넥트 스템, 6.5Cv, 3/4인치 스웨즈락 튜브 피팅

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan®
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 6,5 en association avec un corps standard
Lubrifiant Graisse Krytox 240AC
Matériau des joints toriques PTFE
Pression nominale, désaccouplé, à temp. amb. 1000 PSIG DE 0 120°F / 68,9 BAR DE -17 à 48°C
Pression/Temp. nominale (accouplement et désaccouplement) 50 PSIG À 70°F / 3,4 BAR À 21°C
Série QTM8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-QTM2-D-400 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-4PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-4PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-4PMK2 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-4PMK3 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-4PMK5 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-600 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-6M0 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-8M0K2 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-8M0K4 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Afficher le produit
SS-QTM4-D-400 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Afficher le produit
SS-QTM4-D-4PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
SS-QTM4-D-600 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Afficher le produit
SS-QTM8-D-12PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT - - Afficher le produit
SS-QTM8-D-12PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
SS-QTM8-D-16PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT - - Afficher le produit
SS-QTM8-D-16PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
SS-QTM8-D-810 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Afficher le produit
SS-QTM8-D-8PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT - - Afficher le produit
SS-QTM8-D-8PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - Afficher le produit

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.