|
Raccord à étanchéité de surface VCR en acier inoxydable 316, embout à souder par emboîtement, VCR 1/2 po x tube à souder par emboîtement 1/2 po
Réf. pièce : SS-8-VCR-3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
EmboutsRéalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord à étanchéité de surface VCR en acier inoxydable 316, embout à souder par emboîtement, VCR 1/2 po x tube à souder par emboîtement 1/2 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Embouts
Dimensions : 6 à 18 mm et 1/16 à 1 po.; Aciers inoxydables haute pureté; Le modèle original, la marque VCR authentique
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Ce document spécifie les lignes directrices suivies par Swagelok pour la fabrication de produits très haute pureté polis électrolytiquement (UHP). Ce document ne suffit pas à lui seul.
Spécifications
SS-8-VCR-3 — Raccord à étanchéité de surface VCR en acier inoxydable 316, embout à souder par emboîtement, VCR 1/2 po x tube à souder par emboîtement 1/2 po
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/2 po |
| Type du raccordement 1 | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique |
| Dimension du raccordement 2 | 1/2 po |
| Type du raccordement 2 | Tube à souder par emboîtement |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142610 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-12-VCR-3-12TB7-065P | 316L VAR | 3/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/4 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-4-HVCR-3-.60SR | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-4-HVCR-3-.60SRP | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-4-HVCR-3-1.19SR | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-4-HVCR-3-1.19SRP | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-4-HVCR-3-1.31SR | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-4-HVCR-3-1.31SRP | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LVV-4-HVCR-3-1.19SRP | 316L VIM VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LVV-4-VCR-3-4TB2P | 316L VIM VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LVV-4-VCR-3-4TB7P | 316L VIM VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LVV-8-VCR-3-8TB3P | 316L VIM VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LVV-8-VCR-3-8TB7P | 316L VIM VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| SS-10-VCR-3 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 5/8 po | Tube à souder par emboîtement | Afficher le produit |
| SS-12-VCR-3 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/4 po | Tube à souder par emboîtement | Afficher le produit |
| SS-12-VCR-3-12MTW | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/4 po | Mâle, à souder | Afficher le produit |
| SS-12-VCR-3-12TA | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-12-VCR-3-BL | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Embout borgne (non percé) pour raccord VCR® | - | - | Afficher le produit |
| SS-16-VCR-3 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1 po | Tube à souder par emboîtement | Afficher le produit |
| SS-16-VCR-3-16MTW | Acier inoxydable 316 | 1 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1 po | Mâle, à souder | Afficher le produit |
| SS-1-VCR-3 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/16 po | Tube à souder par emboîtement | Afficher le produit |
| SS-2-VCR-3 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/8 po | Tube à souder par emboîtement | Afficher le produit |
| SS-2-VCR-3-2MTW | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/8 po | Mâle, à souder | Afficher le produit |
| SS-2-VCR-3-2TA | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-2-VCR-3-BL | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Embout borgne (non percé) pour raccord VCR® | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder par emboîtement | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-3-2MTW | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/8 po | Mâle, à souder | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-3-2TSW | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/8 po | Tube à souder par emboîtement | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-3-4MTW | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Mâle, à souder | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-3-4TA | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-3-6MTA | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-3-BL | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout borgne (non percé) pour raccord VCR® | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-VCR-3 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder par emboîtement | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-3-4MTW | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Mâle, à souder | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-3-4TSW | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder par emboîtement | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-3-6MTW | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/8 po | Mâle, à souder | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-3-6TA | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-3-8MTW | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Mâle, à souder | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-3-8TA | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-3-BL | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout borgne (non percé) pour raccord VCR® | - | - | Afficher le produit |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.