|
43G 시리즈 볼 밸브용 스테인리스강 방향성 핸들 키트
부품 번호: SS-5K-43GPM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
핸들 키트스웨즈락 밸브에 맞는 다양한 스페어 부품 및 액세서리를 선택하십시오. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
카탈로그
핸들 키트
개폐형, 방향전환형 및 교차형 유로; 최대 사용 압력 3000 psig (206 bar); 온도 범위 –53 ~ 148°C (–65 ~ 300°F); 실외 환경 및 고온 공정용 사양; 1/16 ~ 3/4 in. 및 3 ~ 12 mm 연결구
MPC 시리즈: ANSI/ISA 76.00.02에 준하는 설계, 38.2 mm(1.5 in. 플랫폼); 구성, 조립 및 유지보수가 간편; 밸브, 필터, 레귤레이터 및 압력 게이지 이외에 추가 표면 구성용 부품을 위한 어답터
Features: Rack and pinion pneumatic actuators, solenoid valves, and limit switches; ISO 5211-compliant pneumatic actuators, solenoid valves, limit switches, and position sensors; Complete actuated assemblies and kits for field assembly available
Note orientation of the directional handle. Bar handle must be installed pointing in the same direction as the removed handle; Loosen set screw; Remove current handle. Also remove the handle stop insert when applicable.
Features: Locking Bracket Kit.
Mounting Instructions for ISO 5211 Actuator to 40G Series, 40 Series, 83 Series, AFS Valves, SK Series Valves
40 series ball valve (standard) packing adjustment instructions, multilingual
If the valve handle is removed, please note its orientation; When reinstalled, the handle must be in the same orientation.
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
This document contains instructions for replacing a standard valve handle with a latch/lock handle on the following 3-way ball valves:
Mounting Instructions for 40G Series, 40 Series, AFS Series, and SK Series Ball Valves to 140 Series Electric Actuators 130 / 150 Series Pneumatic Actuators 121 Series Pneumatic Actuators
Features: 40G, 40, 60, 83, H83, SK, and FKB Series Valves, AFS Ball Valves; Calculate valve operating torque; Choose actuators and related components; Select mounting bracket kits
사양
SS-5K-43GPM — 43G 시리즈 볼 밸브용 스테인리스강 방향성 핸들 키트
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 시리즈 | 43G 시리즈 |
| 핸들 색상 | 스테인리스강 |
| 핸들 스타일 | 방향성 핸들 |
| eClass (4.1) | 37010631 |
| eClass (5.1.4) | 37010401 |
| eClass (6.0) | 37019204 |
| eClass (6.1) | 37019204 |
| eClass (10.1) | 37019204 |
| UNSPSC (4.03) | 40141616 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141616 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ-5K-43-BK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| BZ-5K-45-BK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-42G-BL | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-42G-GR | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-42G-OG | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-42G-RD | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-42G-YW | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-43G-BK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-43G-BL | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-43G-GR | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-43GLL-BK | Нейлон | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-43GLL-RD | Nylon | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-43G-RD | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-43GXLL-BK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-43G-YW | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-44LL-BK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-44XLL-BK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-45LL-BK | Нейлон | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-45LLC-BK | Nylon | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PH-5K-83-BK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PHEN-P6T-K4-RD | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-51K-62K-OG | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-51K-62L-BK | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-51K-62LK-OG | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-51K-63K-OG | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-51K-63K-OG-4 | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-51K-63L | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-51K-63LLK-OG | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-51K-65K-OG | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-51K-65L | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-51K-67L | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-5K-42GPM | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-5K-83 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-5K-83LH | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.