text.skipToContent text.skipToNavigation

Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,08, 1/8 pulg. Swagelok

Referencia #: SS-QC4-B-200

Especificaciones

Atributo Valor
Inclusión de aire 0,3 cm3
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0,08 - Acoplada con espiga DESO, 0,08 - acoplada con espiga SESO
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 206 BAR @ 21°C / 3000 PSIG @ 70°F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Serie QC4
Derrame 0,3 cm3
Pruebas 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bases

Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,08, 1/8 pulg. Swagelok

Referencia #: SS-QC4-B-200
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Bases
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Especificaciones

SS-QC4-B-200 — Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,08, 1/8 pulg. Swagelok

Atributo Valor
Inclusión de aire 0,3 cm3
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0,08 - Acoplada con espiga DESO, 0,08 - acoplada con espiga SESO
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 206 BAR @ 21°C / 3000 PSIG @ 70°F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Serie QC4
Derrame 0,3 cm3
Pruebas 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QC4-B-2PF Laiton 1/8 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
B-QC4-B-2PM Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
B-QC4-B-400 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-QC4-B-4MT Laiton 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Ver producto
B-QC4-B-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
B-QC4-B-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
B-QC4-B-6M0 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-QC6-B-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
B-QC6-B-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
B-QC6-B-600 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-QC6-B-6PF Laiton 3/8 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
B-QC6-B-6PM Laiton 3/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
B-QC8-B-810 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-QC8-B-8PF Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
B-QC8-B-8PM Laiton 1/2 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-2PF Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC4-B-2PM Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-B-400IS Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-B-400K1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-B-400K2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-B-400K3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-B-400K4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-B-400K5 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-B-400-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-B-4FT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO - - Ver producto
SS-QC4-B-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFEP Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFJA Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMEP Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMKR Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PM-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC6-B-10M0 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC6-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC6-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC6-B-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC6-B-600IS Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC6-B-600K1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC6-B-600K2 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC6-B-600K3 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC6-B-6MT Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage conique ISO mâle - - Ver producto
SS-QC6-B-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC6-B-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC6-B-6PMIS Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC8-B-12M0 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC8-B-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC8-B-810K5 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-QC8-B-8FT Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage conique ISO - - Ver producto
SS-QC8-B-8MT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle - - Ver producto
SS-QC8-B-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC8-B-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.