text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Full Flow Quick Connect Stem without Valve, 1/2 in. Male ISO Parallel Thread (QF8 Series)

Referencia #: SS-QF8-S-8MS

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 Stainless Steel
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 in.
Tipo de conexión 1 Male ISO Parallel Thread
Material de la junta tórica Fluorocarbon FKM
Serie QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Espiga

Caudal ininterrumpido y fácil mantenimiento con los enchufes rápidos Swagelok de gran caudal, para sus sistemas de transferencia, drenaje y venteo.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Full Flow Quick Connect Stem without Valve, 1/2 in. Male ISO Parallel Thread (QF8 Series)

Referencia #: SS-QF8-S-8MS
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Espiga
Caudal ininterrumpido y fácil mantenimiento con los enchufes rápidos Swagelok de gran caudal, para sus sistemas de transferencia, drenaje y venteo.

Especificaciones

SS-QF8-S-8MS — Stainless Steel Full Flow Quick Connect Stem without Valve, 1/2 in. Male ISO Parallel Thread (QF8 Series)

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 Stainless Steel
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 in.
Tipo de conexión 1 Male ISO Parallel Thread
Material de la junta tórica Fluorocarbon FKM
Serie QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QF12-S-12PF Brass 3/4 in. Female NPT - - Ver producto
B-QF4-S-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
B-QF4-S-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
B-QF8-S-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QF12-S-1210 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QF12-S-12PF 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QF12-S-12PM 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QF16-S-1610 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QF16-S-16PF Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QF16-S-16PM Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QF4-S-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QF4-S-4MS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela - - Ver producto
SS-QF4-S-4MT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - Ver producto
SS-QF4-S-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-QF4-S-4PM 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-QF4-S-600 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QF4-S-6M0 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QF4-S-6PF 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-QF8-S-6PF 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-QF8-S-6PM 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-QF8-S-810 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QF8-S-8FS 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO 평행나사 - - Ver producto
SS-QF8-S-8MT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 - - Ver producto
SS-QF8-S-8PF 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-QF8-S-8PM 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.