text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula antirretorno de una pieza de acero inox., presión de disparo ajustable, 1/2 pulg. NPT macho, 3,5 a 10,4 bar (50 a 150 psig), Tapón Deflector

Referencia #: SS-8CPA2-DR-50

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Presión de Disparo 3,5 a 10,4 bar, 0,35 a 1,04 MPa (50 a 150 psi)
Cv Máximo 1.2
Tapón Deflector Tapón Deflector rojo
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión a temperatura ambiente 20,6 BAR @ 37°C / 300 PSIG @ 100°F
Acabado superficial Estándar
Pruebas Sin prueba opcional
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
Presión ajustable

Las válvulas antirretorno controlan el retorno del caudal con un amplio rango de presiones de disparo en aplicaciones de servicio general y de alta pureza.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula antirretorno de una pieza de acero inox., presión de disparo ajustable, 1/2 pulg. NPT macho, 3,5 a 10,4 bar (50 a 150 psig), Tapón Deflector

Referencia #: SS-8CPA2-DR-50
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Presión ajustable
Las válvulas antirretorno controlan el retorno del caudal con un amplio rango de presiones de disparo en aplicaciones de servicio general y de alta pureza.

Especificaciones

SS-8CPA2-DR-50 — Válvula antirretorno de una pieza de acero inox., presión de disparo ajustable, 1/2 pulg. NPT macho, 3,5 a 10,4 bar (50 a 150 psig), Tapón Deflector

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Presión de Disparo 3,5 a 10,4 bar, 0,35 a 1,04 MPa (50 a 150 psi)
Cv Máximo 1.2
Tapón Deflector Tapón Deflector rojo
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión a temperatura ambiente 20,6 BAR @ 37°C / 300 PSIG @ 100°F
Acabado superficial Estándar
Pruebas Sin prueba opcional
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-4CA-3 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
B-4CPA2-150 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
B-4CPA2-3 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
B-4CPA2-350 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
B-4CPA2-50 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
B-4CPA4-3 Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
B-8CPA2-150 Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-8CPA2-50 Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4CA-150 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4CA-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4CA-350 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4CA-50 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4CA-KZ-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4CA-VCR-150 Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Ver producto
SS-4CA-VCR-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Ver producto
SS-4CA-VCR-50 Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Ver producto
SS-4CPA2-150 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4CPA2-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4CPA2-350 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4CPA2-50 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4CPA2-RT-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-4CPA2-RT-50 Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-4CPA4-150 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-4CPA4-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-4CPA4-50 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-6CA-MM-3 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-8CA-MM-3 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-8CPA2-150 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-8CPA2-3 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-8CPA2-350 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-8CPA2-50 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-8CPA2-RT-3 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.