|
Kit de support de montage d’actionneur en acier inoxydable pour vanne à boisseau sphérique série 43G (actionneurs modèles 131/151)
型番: SS-MB-43G
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
取り付け用ブラケット・キットSwagelokバルブ用のさまざまなスペア・パーツ/アクセサリーからお選びください。 ログインまたは登録して価格を見る お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
取り付け用ブラケット・キット
개폐형, 방향전환형 및 교차형 유로; 최대 사용 압력 3000 psig (206 bar); 온도 범위 –53 ~ 148°C (–65 ~ 300°F); 실외 환경 및 고온 공정용 사양; 1/16 ~ 3/4 in. 및 3 ~ 12 mm 연결구
MPC 시리즈: ANSI/ISA 76.00.02에 준하는 설계, 38.2 mm(1.5 in. 플랫폼); 구성, 조립 및 유지보수가 간편; 밸브, 필터, 레귤레이터 및 압력 게이지 이외에 추가 표면 구성용 부품을 위한 어답터
Features: Rack and pinion pneumatic actuators, solenoid valves, and limit switches; ISO 5211-compliant pneumatic actuators, solenoid valves, limit switches, and position sensors; Complete actuated assemblies and kits for field assembly available
Note orientation of the directional handle. Bar handle must be installed pointing in the same direction as the removed handle; Loosen set screw; Remove current handle. Also remove the handle stop insert when applicable.
Features: Locking Bracket Kit.
Mounting Instructions for ISO 5211 Actuator to 40G Series, 40 Series, 83 Series, AFS Valves, SK Series Valves
40 series ball valve (standard) packing adjustment instructions, multilingual
If the valve handle is removed, please note its orientation; When reinstalled, the handle must be in the same orientation.
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
This document contains instructions for replacing a standard valve handle with a latch/lock handle on the following 3-way ball valves:
Mounting Instructions for 40G Series, 40 Series, AFS Series, and SK Series Ball Valves to 140 Series Electric Actuators 130 / 150 Series Pneumatic Actuators 121 Series Pneumatic Actuators
Features: 40G, 40, 60, 83, H83, SK, and FKB Series Valves, AFS Ball Valves; Calculate valve operating torque; Choose actuators and related components; Select mounting bracket kits
仕様
SS-MB-43G — Kit de support de montage d’actionneur en acier inoxydable pour vanne à boisseau sphérique série 43G (actionneurs modèles 131/151)
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | ステンレス鋼の種類 |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| シリーズ用 | 43G シリーズ |
| eClass (4.1) | 27221302 |
| eClass (5.1.4) | 37010401 |
| eClass (6.0) | 37019204 |
| eClass (6.1) | 37019204 |
| eClass (10.1) | 37019204 |
| UNSPSC (4.03) | 40141607 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141616 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-1K-6 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-41 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-43 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-43Y | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-44 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-45 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-45Y | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-62 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-62-133 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-63 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-63-131 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-65 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-65-135 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-67 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-68 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-83-131 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-83-133 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-AFS-133 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-41 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-41G | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-43 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-43G-133 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-43G-F04-11DIN-M | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-43Y | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-44 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-45 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-45-F05-14DIN-M | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-45Y | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-62 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-62-133 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-62-F04-11DIN-M | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-63 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-63-131 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-63-F05-14DIN-M | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-65 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-65-135 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-65-F05-14DIN-M | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-67 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-68 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-83-131 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-83-133 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-83-F04-11DIN-M | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-AFS-133 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-AFS-F05-14DIN-M | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。