|
Schnellkupplungskörper mit vollem Durchfluss, Edelstahl, Cv 2,2, 6 mm Swagelok Rohrverschraubung
Referencia #: SS-QF4-B-6M0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
KörperErzielen Sie uneingeschränkten Durchfluss und leichte Instandhaltung mit unseren Vollfluss-Schnellkupplungen für Ihre Transport-, Entleerungs- und Entlüftungssysteme.. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Schnellkupplungskörper mit vollem Durchfluss, Edelstahl, Cv 2,2, 6 mm Swagelok Rohrverschraubung
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Körper
QC, QF, QM, 및 QTM 시리즈■ 비틀림, 회전 및 렌치 작업이 필요 없음■ 단일 차단용, 양단 차단용 및 대용량용 모델
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
To Couple: Align stem with body. Pull body sleeve back.
Especificaciones
SS-QF4-B-6M0 — Schnellkupplungskörper mit vollem Durchfluss, Edelstahl, Cv 2,2, 6 mm Swagelok Rohrverschraubung
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 6 mm |
| Typ Verbindung 1 | Swagelok® Rohrverschraubung |
| Maximaler Cv | 2,2 - bei Verbindung mit einem Stecker |
| Schmierstoff | Dow Corning 111 |
| O-Ring-Material | Fluorkautschuk FPM |
| Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur | 6,8 BAR bei 204 °C /100 PSIG bei 400 °F |
| Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur | 413 BAR bei 21 °C /6000 PSIG bei 70 °F |
| Serie | QF4 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QF12-B-12PF | 황동 | 3/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Ver producto |
| B-QF4-B-4PF | 황동 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Ver producto |
| B-QF4-B-4PM | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
| B-QF8-B-8PF | 황동 | 1/2인치 | 암나사 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QF12-B-1210 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-QF12-B-12PF | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QF12-B-12PM | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QF16-B-1610 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-QF16-B-16PF | 316 스테인리스강 | 1인치 | 암나사 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QF16-B-16PM | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-B-400 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-B-4FT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-B-4MS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-B-4MT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-B-4PF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-B-4PM | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-B-600 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-B-6PF | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-B-6PM | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QF8-B-600 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-QF8-B-6PF | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QF8-B-810 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-QF8-B-8FS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 ISO/BSP 평행나사 | - | - | Ver producto |
| SS-QF8-B-8MS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | - | - | Ver producto |
| SS-QF8-B-8PF | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QF8-B-8PM | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.