text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungskörper mit vollem Durchfluss, Edelstahl, Cv 2,8, 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung

Réf. pièce : SS-QF4-B-600

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps 316 Stainless Steel
Procédé de nettoyage Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 in.
Type du raccordement 1 Swagelok® Tube Fitting
Cv maximal 26.0 - Coupled with a stem
Lubrifiant Dow Corning 111
Matériau des joints toriques Fluorocarbon FKM
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 100 PSIG @ 400 °F /6.8 BAR @ 204 °C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 6000 PSIG @ 70 °F /413 BAR @ 21 °C
Série QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Corps

Obtenez un écoulement sans entrave et facilitez les tâches de maintenance dans vos systèmes de transfert, d'évacuation et de purge, avec les raccords rapides plein débit Swagelok

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Schnellkupplungskörper mit vollem Durchfluss, Edelstahl, Cv 2,8, 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung

Réf. pièce : SS-QF4-B-600
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Corps
Obtenez un écoulement sans entrave et facilitez les tâches de maintenance dans vos systèmes de transfert, d'évacuation et de purge, avec les raccords rapides plein débit Swagelok

Spécifications

SS-QF4-B-600 — Schnellkupplungskörper mit vollem Durchfluss, Edelstahl, Cv 2,8, 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung

Attribut Valeur
Matériau du corps 316 Stainless Steel
Procédé de nettoyage Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 in.
Type du raccordement 1 Swagelok® Tube Fitting
Cv maximal 26.0 - Coupled with a stem
Lubrifiant Dow Corning 111
Matériau des joints toriques Fluorocarbon FKM
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 100 PSIG @ 400 °F /6.8 BAR @ 204 °C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 6000 PSIG @ 70 °F /413 BAR @ 21 °C
Série QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-QF12-B-12PF Латунь 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Afficher le produit
B-QF4-B-4PF Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Afficher le produit
B-QF4-B-4PM Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Afficher le produit
B-QF8-B-8PF Латунь 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QF12-B-1210 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QF12-B-12PF Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QF12-B-12PM Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QF16-B-1610 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QF16-B-16PF Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QF16-B-16PM Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QF4-B-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QF4-B-4FT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO - - Afficher le produit
SS-QF4-B-4MS Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle - - Afficher le produit
SS-QF4-B-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Afficher le produit
SS-QF4-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QF4-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QF4-B-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QF4-B-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QF4-B-6PM Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QF8-B-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QF8-B-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QF8-B-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QF8-B-8FS Edelstahl 316 1/2 Zoll ISO-/BSP-Parallelinnengewinde - - Afficher le produit
SS-QF8-B-8MS Edelstahl 316 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QF8-B-8PF Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QF8-B-8PM Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.