text.skipToContent text.skipToNavigation

Junta tórica de FKM Fluorocarbono dureza 70, tamaño normalizado 014

Referencia #: VT-7-OR-014

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo FKM Fluorocarbono
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 Tamaño Normalizado de la Junta tórica 014
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 23070601
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 23071601
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31181506
UNSPSC (10.0) 31181506
UNSPSC (11.0501) 31181506
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31401503
Juntas tóricas

Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Junta tórica de FKM Fluorocarbono dureza 70, tamaño normalizado 014

Referencia #: VT-7-OR-014
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Juntas tóricas
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Especificaciones

VT-7-OR-014 — Junta tórica de FKM Fluorocarbono dureza 70, tamaño normalizado 014

Atributo Valor
Material del Cuerpo FKM Fluorocarbono
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 Tamaño Normalizado de la Junta tórica 014
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 23070601
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 23071601
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31181506
UNSPSC (10.0) 31181506
UNSPSC (11.0501) 31181506
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31401503
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
T-0-OR-010 PTFE Uniform O-링 크기 010 - - - Ver producto
T-0-OR-111 PTFE Uniform O-링 크기 111 - - - Ver producto
VT-7-OR-001-1/2 탄화플루오르 FKM 1/16인치 - - - Ver producto
VT-7-OR-006 탄화플루오르 FKM Uniform O-링 크기 006 - - - Ver producto
VT-7-OR-010 탄화플루오르 FKM Uniform O-링 크기 010 - - - Ver producto
VT-7-OR-012 탄화플루오르 FKM Uniform O-링 크기 012 - - - Ver producto
VT-7-OR-111 탄화플루오르 FKM Uniform O-링 크기 111 - - - Ver producto
VT-7-OR-116 탄화플루오르 FKM Uniform O-링 크기 116 - - - Ver producto
VT-7-OR-120 탄화플루오르 FKM Uniform O-링 크기 120 - - - Ver producto
VT-7-OR-215 탄화플루오르 FKM Uniform O-링 크기 215 - - - Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.