text.skipToContent text.skipToNavigation

316 스테인리스강 파이프 피팅, 육각 니플, 1 1/2인치 수나사 NPT

型番: SS-24-HN

仕様

属性 値
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1 1/2인치
연결구 1 종류 수나사 NPT
연결구 2 크기 1 1/2인치
연결구 2 종류 수나사 NPT
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40173303
육각 니플

육각 니플 피팅은 간편한 렌치 조작으로 확실한 인라인 파이프 연결을 제공하므로, 핵심 배관 시스템과 소형 레이아웃에 이상적입니다.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

316 스테인리스강 파이프 피팅, 육각 니플, 1 1/2인치 수나사 NPT

型番: SS-24-HN
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

육각 니플
육각 니플 피팅은 간편한 렌치 조작으로 확실한 인라인 파이프 연결을 제공하므로, 핵심 배관 시스템과 소형 레이아웃에 이상적입니다.

仕様

SS-24-HN — 316 스테인리스강 파이프 피팅, 육각 니플, 1 1/2인치 수나사 NPT

属性 値
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1 1/2인치
연결구 1 종류 수나사 NPT
연결구 2 크기 1 1/2인치
연결구 2 종류 수나사 NPT
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40173303
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-8-HN-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
B-4-HN 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
B-8-HN 황동 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
M-8-HN 합금 400 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-12-HN 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-12-HN-12RS 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 製品を見る
SS-12-HN-12RT 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-16-HN 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 1인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-16-HN-16RS 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 1인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 製品を見る
SS-16-HN-16RT 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 1인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-2-HN 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-2-HN-2RS 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 製品を見る
SS-2-HN-2RT 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-4-HN 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-4-HN-10K 316 스테인리스강 1/4인치 두꺼운 벽 수나사 NPT 1/4인치 두꺼운 벽 수나사 NPT 製品を見る
SS-4-HN-4RS 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 製品を見る
SS-4-HN-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-4-HN-RT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-600-2-16 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-6-HN 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-6-HN-6RS 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 製品を見る
SS-6-HN-6RT 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-6-HN-RT 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-8-HN 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-8-HN-10K 316 스테인리스강 1/2인치 두꺼운 벽 수나사 NPT 1/2인치 두꺼운 벽 수나사 NPT 製品を見る
SS-8-HN-8RS 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 製品を見る
SS-8-HN-8RT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-8-HN-RT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。