|
Schnellkupplungsstecker mit vollem Durchfluss, Messing, nicht absperrend, 3/4 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 23,6
Art.-Nr.: B-QF12-S-12PF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
SpindelnErzielen Sie uneingeschränkten Durchfluss und leichte Instandhaltung mit unseren Vollfluss-Schnellkupplungen für Ihre Transport-, Entleerungs- und Entlüftungssysteme.. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Schnellkupplungsstecker mit vollem Durchfluss, Messing, nicht absperrend, 3/4 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 23,6
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Spindeln
QC, QF, QM, 및 QTM 시리즈■ 비틀림, 회전 및 렌치 작업이 필요 없음■ 단일 차단용, 양단 차단용 및 대용량용 모델
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
To Couple: Align stem with body. Pull body sleeve back.
Technische Daten
B-QF12-S-12PF — Schnellkupplungsstecker mit vollem Durchfluss, Messing, nicht absperrend, 3/4 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 23,6
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Messing |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 3/4 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | NPT Innengewinde |
| Maximaler Cv | 23,6 - bei Verbindung mit einem Körper |
| Schmierstoff | Ohne Schmiermittel auf den Bauteilen |
| O-Ring-Material | Buna N (Standard) |
| Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur | 6,8 BAR bei 121 °C /100 PSIG bei 250 °F |
| Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur | 137 BAR bei 21 °C /2000 PSIG bei 70 °F |
| Serie | QF12 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QF4-S-4PF | 황동 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QF4-S-4PM | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QF8-S-8PF | 황동 | 1/2인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF12-S-1210 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF12-S-12PF | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF12-S-12PM | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF16-S-1610 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF16-S-16PF | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF16-S-16PM | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-S-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-S-4MS | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-S-4MT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-S-4PF | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-S-4PM | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-S-600 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-S-6M0 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-S-6PF | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF8-S-6PF | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF8-S-6PM | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF8-S-810 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF8-S-8FS | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF8-S-8MS | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF8-S-8MT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF8-S-8PF | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF8-S-8PM | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.