text.skipToContent text.skipToNavigation
Flexible en PTFE

Flexible à tube central en PTFE ou en PFA Swagelok®

Les caractéristiques des flexibles Swagelok avec tube central en PTFE ou en PFA – longue durée de vie, grande souplesse, forte résistance aux produits chimiques, résistance accrue à la perméation, facilité de nettoyage – font de ces flexibles le choix idéal pour maîtriser les coûts dans de nombreuses applications générales et spéciales.

Voir des flexibles à tube central en PTFE ou en PFA

Les flexibles Swagelok en PTFE et en PFA sont disponibles avec un tube central convoluté, à paroi lisse ou hybride, de manière à pouvoir répondre à des besoins différents en matière de propreté, de souplesse et de résistance à la perméation. Tous nos flexibles en PTFE et en PFA sont testés sous pression pour s’assurer qu’ils répondent aux normes de qualité rigoureuses appliquées par Swagelok. Pour certains flexibles, le tube central peut être fabriqué dans un matériau chargé de noir de carbone pour dissiper l’électricité statique.

Les flexibles en PTFE peuvent subir un traitement thermique, ou « frittage », pour améliorer la résistance à la perméation et réduire ainsi les coûts et les risques associés aux fuites de gaz. Nous proposons un « frittage lent » ou un « frittage a posteriori » qui va considérablement limiter les fuites par comparaison avec des flexibles non frittés. Nos flexibles frittés a posteriori sont parmi les plus performants pour ce qui est de la résistance à la perméation.

Leur souplesse et la paroi lisse de leur tube central font des flexibles en PFA Swagelok le produit idéal pour des applications sanitaires. Cette paroi lisse s’oppose moins à l’écoulement et permet de nettoyer soigneusement l’intérieur du flexible. L’enveloppe en silicone se lave facilement pour empêcher l’accumulation de bactéries, protège la tresse en acier inoxydable, préserve des brûlures et contribue au maintien de la température du process.

Besoin d’aide pour choisir le bon flexible ?

Contacter des spécialistes locaux

Categorías de Manguera con Ánima de PTFE y de PFA

Manguera con ánima de PTFE corrugado

Manguera con ánima de PTFE corrugado

Conozca las opciones de manguera con ánima corrugada de PTFE (fluoropolímero) para las aplicaciones en las que se requiere compatibilidad química, flexibilidad y un peso reducido.

Manguera con ánima lisa de PFA

Manguera con ánima lisa de PFA

Más información sobre nuestra manguera con ánima de PFA, cuya ánima lisa y superficie fácil de limpiar la hacen ideal para aplicaciones sanitarias que requieren conformidad con la FDA.

Manguera con ánima lisa de PTFE y refuerzo de malla corrugada de acero inoxidable 316L

Manguera con ánima lisa de PTFE y refuerzo de malla corrugada de acero inoxidable 316L

Utilice la manguera con ánima lisa de PTFE con una cubierta corrugada de acero inoxidable 316L cuando la ultra alta pureza sea crítica y la permeabilidad a la atmósfera no sea deseable.

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie B

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie B

La manguera de PTFE serie B con malla de acero inoxidable 304 asegura la compatibilidad química y la contención de la presión. Presiones de servicio: desde vacío a 3000 psig. Disponibles opciones personalizadas. 

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie F

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie F

La manguera de PTFE no metálica serie F con malla de fibra de acero inoxidable es resistente al retorcimiento y ofrece flexibilidad, compatibilidad química y diversas conexiones finales. 

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie S

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie S

Conozca la manguera con ánima lisa de PTFE recubierta de silicona serie S con malla de acero inoxidable 304, que ofrece flexibilidad, compatibilidad química y un rango de tamaños y conexiones finales. 

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie T

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie T

Conozca las opciones de manguera con ánima lisa de PTFE (fluoropolímero) y una capa protectora de acero inoxidable 304 trenzado.

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie X

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie X

La manguera de PTFE serie X con malla de acero inoxidable 304 ofrece flexibilidad y compatibilidad química. Tamaños: 1/4 a 1 pulg, presiones: vacío a 3500 psig. Disponibles opciones personalizadas.

Catalogues des flexibles et tubes souples

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Ingénieur des services de gestion des flexibles Swagelok

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®

Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.

En savoir plus sur la gestion des flexibles

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Шланги и гибкие трубки Swagelok
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек

Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Контроль состояния шлангов требуется выполнять должным образом, поскольку утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие риску. Ознакомьтесь с рекомендациями, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

一般産業用ホースのメンテナンス
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する

一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

一般産業用ホースの交換/材料に関する注意点
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項

一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

一般産業用ホースの補強材のタイプ
適切なホース補強材の選定方法

一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。

コンボルーティッド・メタル・ホース:PTFE製スムーズボア・コア

コンボルーティッド・メタル・ホース:PTFE製スムーズボア・コア

コンボルーティッド・メタル・ホース(PTFE製スムーズボア・コア)は、耐薬品性やドレン性に優れており、正確な流量制御を行うことが可能です。静電気帯電防止用のカーボン・ブラック含浸コア・ホースは、FDA準拠またはECE R110代替燃料認証を取得しており、特殊用途で使用することができます。ユーザー指定のホース長さ、ホース・カバー、幅広いエンド・コネクションなどのオプションがあります。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.