Swagelok®プロセス・レギュレーター、背圧レギュレーター、ドーム・ロード式
ドーム・ロード式プロセス・レギュレーターは、ドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)を最小限に抑え、一次側圧力や流量が変動しても、二次側圧力を一定に維持します。
プロセス・レギュレーターの選定サポートを依頼する背圧プロセス・レギュレーターは、レギュレーターの手動または遠隔でのオペレーションが適しているさまざまな一般産業アプリケーションに使用することができます。ドーム・ロード式プロセス・レギュレーターは、一次側圧力や流量が変動しても、二次側圧力を一定に維持します。この安定性は、設定スプリングを必要としない加圧ドーム制御メカニズムによって実現しています。
汎用性に優れた本レギュレーターは、特定のアプリケーションのニーズに合わせてカスタマイズすることが可能です:
- 複数の圧力計接続部オプション
- パイロット・レギュレーター
- 外部フィードバック・システム
- 特別なクリーニング・プロセス
ドーム・ロード式レギュレーターを電子パイロット・バルブと組み合わせると、オートメーション化を図ることができます。手動調整する必要性が減ることで、変化するシステム条件に迅速に対応することが可能になります。
圧力レギュレーターを選定する 際は、パフォーマンスの検証方法についてサプライヤーに確認してください。厳密な試験をクリアしたレギュレーターであれば、長期にわたって厳しい現場条件にも耐えられる可能性が高まります。レギュレーターの設計精度および 実験室での厳密な試験 が、勝負の分かれ目となると言っても過言ではありません。
背圧プロセス・レギュレーター、ドーム・ロード式のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
감압용 모델; 역압용 모델; 스프링 작동식, 돔 작동식 및 공기 작동식; 1/4 ~ 4인치 연결구; 최대 사용 압력 10 150 psig (700 bar); 온도 –20 ~ 80 ºC (–4 ~ 176 ºF)
適切なレギュレーターの選定サポートが必要ですか?
レギュレーター流量曲線作成ツールを使用すると、さまざまなアプリケーション条件下でのレギュレーターの性能を比較することができます。
適切なレギュレーターを探すSwagelok Resources Curated for You
Managing Supply Pressure Effect (SPE) in a Regulator
Supply pressure effect, also known as dependency, is an inverse relationship between inlet and outlet pressure variables within a regulator. Learn how to manage this phenomenon in your pressure regulators with tips from Swagelok.
How Thorough Testing Ensures Reliable Regulator Performance
Have you ever wondered what testing goes into a product designed to operate in extreme conditions? Take a look behind the lab doors, following the development journey of RHPS Series industrial regulators rated for use at temperatures well below zero.
How to Flatten a Regulator Flow Curve to Reduce Droop
Droop is an issue for every pressure-reducing regulator. Learn how to minimize droop and flatten regulator flow curves with various dome loaded regulator configurations.
How to Use a Regulator to Reduce Time Delay in an Analytical Instrumentation System
Time delay is often underestimated or misunderstood in analytical systems. One way to mitigate this delay is with a pressure-controlled regulator. Learn how to manage your analytical system’s time delay with these tips.