-
윤활제
Swagelok Goop™ 나사 윤활제는 다양한 금속 및 합금의 누설 없는 나사식 연결구를 손쉽게 조립할 수 있도록 함으로써 설치 시간을 줄여줍니다. 폭넓은 선택권을 제공하는 Swagelok Goop™ 나사 윤활제를 사용하면 더 빠르고 쉽게 누설 없는 연결구를 조립할 수 있습니다. Swagelok Goop은 오일, 할로카본, 플루오르실리콘 기반의 변형으로 공급됩니다. 이 제품은 다양한 재질과 함께 진공 시스템을 포함하여 광범위한 애플리케이션에 사용할 수 있는 등급입니다. Silver Goop은 스테인리스강과 고...
-
미니어처 모듈 시스템
Swagelok 분석용 미니어처 모듈러 시스템으로 효율을 높이고 점유 공간을 줄여 보십시오. 이 모듈형 플랫폼 부품과 시스템은 설계 및 조립 시간을 단축하고 신뢰성 높은 결과를 산출합니다. Swagelok 미니어처 모듈러 시스템은 컴팩트 샘플링 및 공정 분석기 시스템용으로 설계되었으며, 공정 라인에서 실시간 분석 기능을 제공합니다. Swagelok 전문 지식이 뒷받침되는 이 시스템은 설계, 구축, 유지보수 시간을 줄여줍니다. 포함된 구성기 소프트웨어에서 전산화된 레이아웃 그리드를 사용하여 유체 시스템 설계와 조립을 간소화할 수 있습...
-
중압 더블블록 & 블리드 밸브, IPT 시리즈
Swagelok IPT 시리즈 블록 & 블리드 밸브는 전체 압력 범위에 걸쳐 일관적인 밀폐력을 제공하는 트러니언 스타일 볼 구조를 채택하여, 신뢰할 수 있는 확실한 작동 기능을 통해 시스템의 개폐 능력을 높여줍니다 Swagelok ® IPT 시리즈 중압 블록 & 블리드 밸브를 사용하면 작업자가 시스템 내의 유체 흐름을 차단하여 하단 부품에 도달하는 것을 방지할 수 있습니다. 그다음, 밸브의 하단 측에 있는 나머지 유체를 배출할 수 있습니다. IPT 시리즈 밸브에는 이중 양압 차단을 제공하는 더블 블록 & 블리드...
-
중압 릴리프 밸브, RV 시리즈
RV 시리즈 중압 비례식 릴리프 밸브는 최대 20,000 psig(1378 bar)의 압력에서 사용 가능하며, 작업자를 보호하고 적절한 공정 조건을 유지하도록 지원합니다. RV 시리즈 중압 비례식 릴리프 밸브는 출고 시 설정 상태 또는 외부 설정 압력을 손쉽게 조절할 수 있는 조절 가능 압력 작동 방식을 선택할 수 있으며, 다양한 애플리케이션 요구 조건을 충족하는 광범위한 설정 압력으로 공급 가능합니다. 설정 압력 릴리프 밸브는 100 psig(6.9 bar) 단위로 1000~20,000psig(68.9~1378 bar)까지 공급 ...
-
중압 트러니언-스타일 볼 밸브, CTB 시리즈
Swagelok CTB 시리즈 트러니언 스타일 볼 밸브는 컴팩트 디자인에 낮은 토크로도 1/4 회전 작동이 가능하며, 최대 20,000 psig(1378 bar)의 애플리케이션에서 양압 차단 기능을 제공합니다. Swagelok ® CTB 시리즈 중압 볼 밸브는 콘 & 쓰레드 연결구와 함께 신뢰성 높은 성능을 제공합니다. 이 트러니언 스타일 볼 밸브에는 시스템이 감압 또는 재가압되는 경우에도 전체 압력 범위(최대 20,000 psig 또는 1378 bar)에 걸쳐 일관적인 밀폐 기능을 제공하므로, 제어 시스템의 개선된 ...
-
중압 트러니언-스타일 볼 밸브, FKB 시리즈
Swagelok FKB 시리즈 중압 볼 밸브는 최대 20,000 psig(1378 bar)의 애플리케이션에서 양압 차단 기능을 제공하며, 씰 마모를 줄이고 신뢰성을 높이는 첨단 구조가 적용되었습니다. Swagelok FKB 시리즈 볼 밸브의 첨단 구조는 광범위한 사용 압력(최대 20,000 pisg 또는 1378 bar) 및 온도에서 씰 마모를 줄이고 연결 신뢰성을 높여줍니다. 트러니언 스타일 볼에 혁신적인 활하중 구조가 적용되어 누설 없는 성능과 바닥으로 조립된 스템 구조를 제공하므로 스템 폭발이 일어나지 않아 작업자가 보호됩니다...
-
멀티-헤드 페럴 장착기, MHSU 시리즈
Swagelok ® 멀티헤드 페럴 장착기(MHSU)는 페럴을 튜빙에 사전 장착하는 작업을 능률화하여 신뢰성 높은 연결을 보장합니다. 대용량 애플리케이션에 이상적인 이 제품은 조립 시간과 작업자 오류를 줄여줍니다. MHSU는 별도의 공구 없이 다양한 튜빙 크기를 수용하므로, 다기능성이며 사용자 친화적입니다. Swagelok ® 멀티헤드 페럴 장착기(MHSU)는 신뢰성 높고 효율적인 튜빙 연결을 보장함으로써 페럴 장착 프로세스를 능률화하도록 설계되었습니다. 이 장치를 사용하면 페럴을 튜빙에 사전 장착하여 조립 및 설치 시...
-
다목적 볼 밸브, SK 시리즈
Swagelok SK 시리즈는 컴팩트 디자인으로 낮은 토크와 1/4회전 작동을 제공하는 다목적 볼 밸브이며, 최대 6000 psig(413 bar)의 애플리케이션에서 양압 차단 기능, API 624에 따른 누출 저감(Low-E) 인증을 제공합니다. Swagelok ® SK 시리즈 다목적 볼 밸브는 컴팩트 디자인으로 높은 유량과 낮은 토크, 1/4 회전 작동을 제공합니다. 최대 6000 psig(413 bar)의 애플리케이션에서 사용할 수 있도록 개발된 이 밸브는 양방향 유동, 0.9~1.4범위의 유량 계수, 다양한 연결구(S...
-
니들 및 미터링 밸브
Swagelok 니들 밸브 및 미터링 밸브는 광범위한 애플리케이션에서 정밀한 유량 제어 기능을 제공합니다. 니들 밸브 | 다양한 스템 구조, 유로 패턴, 재질, 연결구를 사용하여 신뢰성 높은 유량 제어 기능을 제공합니다 미터링 밸브 | 다양한 압력과 유량에서 시스템 유량을 미세하게 조정할 수 있는 기능을 제공합니다 Swagelok 니들 밸브는 사용자가 성능 요구와 시스템 구조에 적합한 옵션을 찾을 수 있도록 다양한 구성으로 공급 가능합니다. Swagelok 니들 밸브는 기본적인 저압 계장 애플리케이션에서 부식성, 고온, 고압 애플리...
-
주름 없는 PFA 코어 호스
Swagelok U 시리즈 PFA 코어 호스에는 주름 없는 코어, 세정이 쉬운 표면이 있으며, FDA 사양을 충족합니다. 광범위한 쎄니타리(sanitary) 애플리케이션에 사용하기에 적합 U 시리즈 PFA 호스는 FDA 규정 21CFR Part 177.1550, USP 87, 88 Class VI 및 3-A를 준수하는 주름 없는 PFA 코어가 사용된 고도로 유연한 제품입니다. 정전기 방출이 필요한 애플리케이션에는 옵션 카본 블랙 충전 PFA 코어도 선택할 수 있습니다. 매끄러운 내부 벽은 정밀도와 청정도를 확보하는 데 필요한 유량 ...