text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 온타리오 CRN

    피팅 튜브 피팅 및 튜브 어댑터 810 및 1210 튜브 피팅 x 8STH 연결구(스페셜) (영어) 2507 합금 튜브 피팅(영어) 400 합금 튜브 피팅(영어) 600 합금 튜브 피팅(영어) 625 합금 튜브 피팅(영어) 825 합금 튜브 피팅(영어) C-276 합금 튜브 피팅(영어) 황동 튜브 피팅(영어) 탄소강 튜브 피팅(영어) 스테인리스강 튜브 피팅(영어) 티타늄 튜브 피팅(영어) 써모웰 티 피팅 중압 및 고압 피팅 콘 & 쓰레드 피팅(IPT 시리즈) (영어) 고압 피팅(Sno-Trik 시리즈)...

  • 조선

    미국 선급협회(ABS) 플랜지 어댑터 피팅 형식 승인(영어) 미국 선급협회(ABS) 튜브 피팅 형식 승인(영어) 프랑스 선급협회(Maritime) 형식 승인 인증서(영어) 노르웨이 선급협회(DNV) 튜브 피팅 형식 승인(영어) 영국 선급협회(LR) 튜브 피팅 형식 승인(영어) 일본 선급협회(Class NK) (승인 번호 95FV101B) (영어) 미국 해군 승인서 - 400/405 합금(영어) 미국 해군 승인서 1/4""~2"" - 스테인리스강(영어)

  • 규정 준수 및 인증

    다음으로 이동: 규정 준수 인증 산업 인증 및 규정 준수 리소스 Swagelok 규정 준수 및 인증 허브를 활용하면 Swagelok 제품과 프로세스가 산업 표준에 어떻게 부합하는지 손쉽게 알아볼 수 있습니다. 한 곳에서 재질 인증, 품질 시스템 등록, 글로벌 규정 준수 문서를 찾아볼 수 있습니다. 핵심 애플리케이션에 맞는 인증서가 필요하거나 단지 Swagelok의 품질 관리 절차를 이해하고 싶으십니까? 바로 여기에 모든 정보가 있으므로, 사업을 원활하게 운영하는 데 필요한 모든 내용을 찾을 수 있습니다. 규정 ...

  • ASTM 표준

    ASTM 표준 준수 오일 및 가스 사업에서 계획되지 않은 가동 중단과 관련된 재정적 비용은 시간당 25만 달러에 달할 수 있으며, 대규모 플랜트의 경우 평균 손실액이 연간 1억 2900만 달러에 이를 것으로 예상됩니다 1 . 이와 같이 내구성과 가동 시간이 중요하므로, Swagelok은 미국 재료시험협회(ASTM 인터내셔널) 테스트 및 보고 방법론을 사용하여 기준선을 연구합니다. 그다음, Swagelok 제품 기능과 성능을 최소 요구 사항 이상으로 개선합니다. ASTM에서 발행하는 안내서는 125년이 넘는 기간 동안 중요한 품질...

  • ISO 표준

    국제표준화기구(ISO) 요구 사항 충족 전 세계에서 에너지 생산 및 탐사와 관련하여 적극적인 발전이 이루어짐에 따라, 적절한 재질로 제조된 적합한 부품이 적시에 적절한 장소에 도달하도록 할 수 있는 원활한 공급망을 보장하려면 표준화가 필수입니다. 국제표준화기구(ISO) 표준 준수는 Swagelok이 고객에게 정확히 필요한 제품을 공급하기 위해 수행하는 다양한 방법 중 하나입니다. ISO 표준에 대한 지식과 구현은 Swagelok의 고객 지원과 품질에 대한 노력에서 핵심적인 부분입니다. 이를 통해 Swagelok은 다음과 같은 핵...

  • NACE 표준

    Sour 서비스 표준(NACE) 규정 준수의 중요성 이전 명칭이 미국 부식 엔지니어링 협회(National Association of Corrosion Engineers, NACE)인 재질 보호 및 성능 협회(Materials Protection and Performance,AMPP)에 따르면, 부식이 전 세계 산업계에 연간 2.5조 달러의 비용을 초래하며, Swagelok은 Sour 서비스 (NACE) 호환 솔루션을 통해 이 문제에 직접적으로 대응하고 있습니다. Sour 서비스란 오일 및 가스 생산 및 정제 사업에서 황화물 응력...

  • NORSOK 표준

    NORSOK 규정 준수 업계 예측에 따르면 비표준화 부품으로 인한 가동 중단과 비효율성이 해양 오일 및 가스  산업에 연간 10억 달러 이상의 비용을 초래하고 있습니다. Swagelok은 NORSOK 호환 유체 시스템 솔루션을 통해 이 문제에 대응합니다. Swagelok은 75년 이상 쌓아온 유체 시스템 부품 설계 및 제조 전문 지식을 통해, NORSOK M-650 적격 제조업체로 인정받는 데 필요한 철저한 기준을 충족하도록 생산 공정을 세심하게 설계했습니다. Swagelok은 가장 엄격한 NORSOK M-630 표준을 충족하는...

  • 수소

    차량 탑재 Swagelok은 EC-79 1 및 HGV 3.1 인증 제품을 보유하고 있습니다 이 인증을 받으려면 내식성, 내구성, 유압 사이클 검사 및 외부 누설 검사와 같은 특정 검사가 필요합니다. 이 인증을 받은 제품에는 승인 내용을 반영하는 특별한 표시가 적용됩니다. 유럽 / EC-79 밸브 AFS 시리즈 볼 밸브 형식 승인 EC-79 형식 승인(영어) CH 시리즈 체크 밸브 EC-79 형식 승인(영어) SK 시리즈 볼 밸브 EC-79 형식 승인(영어) XS 시리즈 초과 누출 방지 밸브 EC-79 형식 승인(영어)...

  • 유럽 승인

    유럽 압력 설비 지침 품질 시스템 모듈 H 생산 품질 보증 모듈 D 유럽 이동형 설비 지침 TPED TPED 16D 시리즈 니들 밸브 형식 승인(영어) TPED 3N 시리즈 니들 밸브 형식 승인(영어) TPED 니들 밸브 자체 검사 서비스 인증(영어)  

  • 재질 선정 가이드

    해양구조물을 세우려면 약 15km에 가까운 배관과 2만 개 이상의 유체 시스템 부품, 최소 만 개의 피팅이 필요하고 기계적 체결을 8천 번이나 해야 합니다.   일정한 재질을 선택하기란 쉽지 않은 것은 당연합니다. 계장 라인, 유압 전력, 화학물질 주입, 홍수 시스템 등에 대한 재질을 선정할 때에는 고려할 사항이 많습니다. 바로 이러한 부분을 스웨즈락이 도와드리겠습니다. 스웨즈락은 1947년부터 계속해서  부식을 연구하고 있습니다 . 부식에 대한 재질의 속성뿐 아니라, 부식을 일으키는 요인에 대한 깊은 이해를 바탕으로 귀하가 손...

请稍候几分钟,不要关闭此页面