text.skipToContent text.skipToNavigation

‘{0}’ 검색 결과

와(과) 관련된 제품 목록을 찾고 계십니까?

스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.

다음으로 필터링 중:
필터:
안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

⚠ 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

  • 고순도, 대유량 가스 레귤레이터, HF 시리즈

    HF 시리즈 레귤레이터는 정밀 압력 제어 기능을 제공하며 손쉽게 조절 가능하므로 대유량 청정 프로세스가 필요한 분야에 이상적입니다. HF 시리즈 레귤레이터는 대유량 시스템용으로 설계되었으며, 시스템 부품과 공정 라인의 컴팩트한 배치를 지원합니다. 가스 작동 모델은 기존 다이어프램 작동 압력 레귤레이터에 비해 훨씬 더 작으며, 조작을 방지하고 설치를 간소화할 수 있는 구조를 제공합니다. 이 레귤레이터는 높은 수준의 청정도를 요구하는 환경에 적합하게 설계되었습니다. 내구성 높고 정밀한 압력 제어를 제공하는 HF 시리즈에는 공급-압력 효...

  • 압력 게이지, ECE R110 승인을 받은 일반 목적용 게이지, PGN 시리즈

    ECE R110 표준에 따라 인증된 게이지로 압축 천연가스(CNG) 차량 애플리케이션에서 정밀한 압력 측정 기능을 확보할 수 있습니다. Swagelok ® PGN 시리즈 게이지는 압축 천연가스 (CNG) 차량에 사용할 수 있도록 ECE R110 표준에 따라 인증을 받은 범용 압력 게이지입니다. 보호 기능 강화를 위해 폴리카보네이트 렌즈가 적용된 이 천연가스 압력 게이지는 까다로운 환경에서 내구성을 보장합니다. 50 mm(2인치) 및 63 mm(2 1/2인치)의 다이얼 크기로 공급되는 이 제품은 0.58 mm(0.023인치)의...

  • 윤활제

    Swagelok Goop™ 나사 윤활제는 다양한 금속 및 합금의 누설 없는 나사식 연결구를 손쉽게 조립할 수 있도록 함으로써 설치 시간을 줄여줍니다. 폭넓은 선택권을 제공하는 Swagelok Goop™ 나사 윤활제를 사용하면 더 빠르고 쉽게 누설 없는 연결구를 조립할 수 있습니다. Swagelok Goop은 오일, 할로카본, 플루오르실리콘 기반의 변형으로 공급됩니다. 이 제품은 다양한 재질과 함께 진공 시스템을 포함하여 광범위한 애플리케이션에 사용할 수 있는 등급입니다. Silver Goop은 스테인리스강과 고...

  • 매니폴드

    Swagelok 2-, 3-, 4-, 5-밸브 매니폴드는 핵심적인 계장 애플리케이션에서 신뢰성 높은 솔루션을 제공할 수 있도록 공장에서 제조 및 테스트됩니다. 또한, 저 비산 누출 및 NACE 호환 합금 버전을 포함하여 직접 장착, 원격 장착 또는 모듈형 시스템 구성으로 공급 가능합니다. Swagelok 매니폴드는 여러 밸브를 한 몸체에 통합함으로써 잠재적인 누설 지점을 최소화해줍니다. 이 제품은 계장, 직접 장착, 원격 장착, 모듈 시스템에 사용되는 기존 및 컴팩트 인라인 몸체 구조의 정적 압력, 액체 수위, 차압 애플리케이션에 ...

  • 측정 장치

    Swagelok은 즉석에서 정확한 판독치를 제공하는 게이지, 트랜스듀서, 센서, 유량계와 같은 조작하기 쉽고 읽기 쉬운 액체 및 기체 측정 장치를 제공합니다. 프로세스 정확도에 필요한 안정적인 유체 유량을 유지하려면 유체 시스템 내 온도와 압력의 정확한 측정이 필수입니다. 어떤 Swagelok 유체 및 가스 측정 장치로도 정밀도를 달성할 수 있습니다. Swagelok ® FV4 시리즈 유량 센서는 스냅액션 플로트(float)로 정확한 감지에 필요한 양압 작동을 제공함으로써 가스 시스템 내의 유량 증가 또는 감소를 식별하도록 ...

  • 메커니컬씰 지원 시스템

    Swagelok은 전문적으로 설계되고, 구성하기 쉬우며, 관리 가능한 씰 지원 시스템을 제공합니다. 회전 장비의 온라인 상태와 작동 효율을 유지하는 데 이상적인 Swagelok 메커니컬씰 지원 키트는 가동 중단을 최소화하고, 비용을 줄이며, 시간을 절약하는 동시에 안전한 작동을 보장합니다. Swagelok의 메커니컬씰 지원 키트 및 어셈블리는 API 682 표준을 충족하며, 파이프 나사를 없애고 연결구를 제한함으로써 누설을 최소화하는 신뢰성 높고 설치하기 쉬운 시스템을 제공합니다. 대기 측 플랜 및 공정 측 씰 플랜 키트에는 API...

  • 중압 튜브 피팅

    Swagelok FK 시리즈 중압 피팅은 오일 및 가스 탐사, 연구 개발 시스템, 수소 시장과 같은 어려운 애플리케이션에서 개선된 유체 연결을 제공하는 중압 피팅입니다. 이 제품은 유체 취급 및 가스 밀폐 애플리케이션에서 첨단 시스템에 적합한 신뢰성 높고 누설 없는 연결을 제공합니다. Swagelok ® FK 시리즈 중압 피팅은 콘 & 쓰레드 피팅보다 최대 5배 빠르게 설치 가능하므로, 설치 시간, 조립 및 유지보수 비용이 절감됩니다. 이 피팅은 진동 내성이 있으며 최대 20,000 psig(1378 bar)의 애플리...

  • 메탈 코어 호스

    주름관 메탈 코어 편조 호스는 고온, 진공, 중압, 부식성 또는 범용 환경의 잠재적인 변동을 감당할 수 있는 유연성을 제공하는 동시에, 꺾임을 제한하고 투과 또는 흡수를 최소화합니다. Swagelok ® 메탈 코어 호스는 극한의 온도, 고압, "무투과"가 필요한 애플리케이션에서 신뢰성 높은 성능을 제공함으로써 사람과 수익성을 모두 지켜줍니다. Swagelok 메탈 호스는 기계식 압연이 아니라 하이드로포밍으로 제조되며, 동적 벤딩 및 압력 임펄스가 있는 애플리케이션에서 다른 메탈 호스보다 더 뛰어난 유연성, ...

  • 메탈 호스, AH 시리즈

    AH 시리즈 전체 메탈 호스는 투과 또는 흡수가 바람직하지 않은 고온, 진공 또는 고내식성 애플리케이션에서 투과를 줄여줍니다. AH 시리즈 호스는 C-276 합금 고리형 주름관 코어로 구성되어 추가적인 내식성을 제공하며, 호스 압력 밀폐용으로 단일 편조 외부층 316L 스테인리스강이 적용되어 있습니다. 주름관 코어는 유연성을 제공하며 꺾임을 제한합니다. 투과에 대해 더 자세히 알아보려면 비디오를 보십시오 1/2~2인치의 크기 범위, 진공~1110 psig(76.4 bar)의 사용 압력, ASME 보일러 및 압력 용기 코드(Boile...

  • 메탈 튜빙, FZ 및 FN 시리즈

    FZ 및 FN 시리즈 메탈 튜빙은 고온 진공 및 저압 애플리케이션에서 투과를 줄여줍니다. FZ 시리즈 메탈 튜빙 FZ 시리즈는 FJ 시리즈 호스의 비편조(zero-braid) 버전이며, 코어 튜브에 편조가 필요한 압력이 가해지지 않는 애플리케이션에 적합한 옵션입니다. 이 비풀림처리(non-annealed) 전체 메탈 튜빙은 동적 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. FN 시리즈 메탈 튜빙 FN 시리즈는 FJ 시리즈의 풀림처리, 비편조(zero-braid) 버전이며, 주름관 메탈 튜브(CT) 애플리케이션에 적합한 옵션입니다. 어셈블리의...

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.