text.skipToContent text.skipToNavigation

‘{0}’ 검색 결과

와(과) 관련된 제품 목록을 찾고 계십니까?

스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.

다음으로 필터링 중:
필터:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 반도체

    다음 섹션으로 이동: 제품 서비스 고객의 이점 유용한 정보 오늘을 위한 생산성. 내일을 위한 혁신. 스웨즈락은 반도체 산업의 성공의 토대가 바로 혁신이라는 것을 알고 있습니다. 전기 기술의 끊임없는 발전으로 더욱 복잡하고 작은 마이크로칩이 필요해지고 있으며, 치열한 경쟁이 벌어지고 있습니다. 스웨즈락은 50년 이상 반도체 장비 제조업체 및 칩 제조업체에 고품질 유체 시스템 부품 및 서비스를 제공하여, 생산 공정 및 장비를 발전시키는 동시에 수익성을 지속시키는 데 필요한 정밀도와 청결도를 유지할 수 ...

  • 수소 및 CNG 부품용 클린 에너지 표준

    자세히 알아보기: 클린 에너지 기타 업계 인증 클린 에너지 표준 가이드 수소 및 천연 가스 차량 및 지원 인프라에 대한 국제적인 투자가 꾸준히 증가하고 있습니다. 이러한 기술이 잠재성을 최대한 발휘하려면, 유체 시스템 수명 전반에 걸쳐 저분자 가스를 처리할 수 있는 고성능 부품을 선택하고 지정하는 것이 필수입니다. 하지만 애플리케이션에 적합한 것으로 승인을 받은 부품이 무엇인지 어떻게 알 수 있겠습니까? 생산 애플리케이션, 가상 파이프라인, 충전소, 차량 시스템은 모두 신뢰성 높게 작동하려면 여남은 개의...

  • 클린 에너지 표준: 호환 부품

    자세히 알아보기: 클린 에너지 업계 인증 믿을 수 있는 제품 Swagelok은 모든 제품군에 걸쳐 수소 및 CNG 운송 애플리케이션에 사용하는 데 필요한 폭넓은 테스트 및 인증을 유지하고 있습니다. Swagelok은 고객이 다음을 달성하도록 도울 수 있습니다.  고압에서 수소와 CNG의 안전한 저장과 운송을 통해 바람직한 에너지 밀도와 사용 범위 제공. 프로젝트를 일정에 맞게 진행할 수 있도록 핵심 부품, 어셈블리, 맞춤형 솔루션의 일관적인 납품. 강력한 내식성을 제공하는 더 높은 ...

  • 수소 신뢰성을 중심으로 설계된 클린 에너지 부품

    자세히 알아보기: 클린 에너지 인증 제품 수소가 클린 에너지   솔루션으로서 완벽한 잠재력을 달성할지 여부는 다양한 요소에 따라 결정되지만, 특히 중요한 한 가지는 생산부터 운송, 분배에 이르기까지 신뢰성 높은 밀폐입니다. 그 신뢰성은 다음 두 가지 문제의 해결 여부에 따라 결정됩니다. 크기. 수소는 자연에서 발견되는 가장 작은 분자 중 하나이며, 따라서 인프라 설계자에게 고유한 문제를 야기합니다. 수소 가스는 매우 작은 연결구 틈새로도 빠져나갈 수 있습니다. 이는 가스 누설과 안전 문제로 연결됩니다. 더구나...

  • 신뢰성 높은 파이프라인 성능을 보장하는 가스 압축 솔루션

    오일, 가스, 케미컬로 돌아가기 자세히 알아보기: 미드스트림 오일 및 가스 LNG 운송 파이프라인  솔루션 가스 압축 작업의 정밀도 및 신뢰성 가스 압축은 미드스트림 오일 및 가스 부문에서 필수적인 공정이며, 가스 파이프라인 압력을 높임으로써 파이프라인을 통해 천연가스를 효율적으로 운송할 수 있도록 합니다. 컴프레서 스테이션에서 압력을 올리거나 장거리에 걸쳐 유량을 관리하는 경우를 막론하고, 운영업체는 극한의 조건에서 성능을 발휘할 수 있는 견실한 시스템에 의존합니다. Swagelok은 가스 압축의 복잡성과...

  • 오일, 가스, 케미컬

    자세히 알아보기: 업스트림(Upstream) 미드스트림(Midstream) 다운스트림(Downstream) 모든 부문에서 신뢰성 높은 오일 및 가스 산업 솔루션 제공 오일 및 가스 산업은 글로벌 경제에 동력을 제공하며, 그 과정에서 지구에서 가장 까다로운 조건 일부에 직면하게 됩니다. 해양 시추에서 LNG 운송과 복잡한 정유 공정 관리에 이르기까지, 에너지 여정의 모든 단계에는 정밀도, 신뢰성, 안전이 필수입니다. Swagelok은 어떤 문제가 발생해도 매끄럽게 운영을 유지할 수 있는 오일 및 가스 제품...

  • 업스트림 오일 및 가스 솔루션

    오일, 가스, 케미컬로 돌아가기 자세히 알아보기: FPSO 선박 해양 시추 해저 조업 검증된 전문 기술과 신뢰할 수 있는 국제적 지원으로 뒷받침되는 신뢰성 높은 운영 보장 원유와 천연가스의 탐사 및 시추에서 생산에 이르는 업스트림 부문의 까다로운 요구를 충족하는 고품질 Swagelok 유체 시스템 부품 및 엔지니어링 어셈블리로 가동 중단을 최소화하고 신뢰성을 극대화해 보십시오. 해양 플랫폼, FPSO 또는 해저 제어 시스템을 설계하거나 관리하는 경우를 막론하고, Swagelok은 고객 사...

  • 확신과 통제력 바탕의 LNG 운송

    오일, 가스, 케미컬로 돌아가기 자세히 알아보기: 미드스트림 오일 및 가스 가스 압축 파이프라인  솔루션 액화 천연가스의 국제적 이동 지원 국제 에너지 시장이 더 청정한 연료를 수용하는 방향으로 전환됨에 따라, 액화 천연가스(LNG) 운송이 현대 에너지 인프라의 초석이 되었습니다. LNG는 해양과 대륙을 넘어 천연가스를 효율적으로 운반할 수 있는 수단이며, 에너지 보안과 탈탄소화 목표를 지원합니다. 하지만, LNG 운송에는 극한의 온도, 높은 압력, 엄격한 안전 요건 등 고유한 과제가 수반되므로, 전문적인 시...

  • 유량 무결성을 보장하는 오일 및 가스 파이프라인 솔루션

    오일, 가스, 케미컬로 돌아가기 자세히 알아보기: 미드스트림 오일 및 가스 가스 압축 LNG 운송 오일 및 가스 파이프라인: 에너지 산업의 생명줄 오일 및 가스 파이프라인은 국제 에너지 인프라의 동맥과 같으며, 원유, 정유제품, 천연가스를 막대한 거리로 운송합니다. 이 시스템은 다양한 지형의 외딴 환경에서, 그리고 고압 하에서 신뢰성 높게 작동해야 합니다. Swagelok은 에너지 공급 및 경제적 안정성을 유지하는 데 오일 및 가스 파이프라인 시스템이 중요한 역할을 한다는 점을 이해하고 있습니다. Swagel...

  • 다운스트림 오일, 가스, 케미컬 산업용 정유 솔루션

    오일, 가스, 케미컬로 돌아가기 자세히 알아보기: 다운스트림 오일, 가스, 케미컬 석유화학 및 암모니아 오일, 가스, 케미컬 정유 서비스 분야의 신뢰할 수 있는 리소스 Swagelok은 다운스트림 정유 작업에서 고객이 직면하는 고유한 과제를 이해하고 있습니다. Swagelok의 미션은 고객이 계장, 공정 제어, 샘플링 시스템을 최적화하도록 지원합니다. Swagelok은 1947년 이래로 오일 및 가스 업계를 선도하는 업체들이 가동 중단을 최소화하고, 생산 효율을 극대화하며, 엄격한 누출 표준을 충족하도록...

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.