-
UHP 다이어프램 밸브, ALD3 및 ALD6 시리즈
Swagelok ALD3 및 ALD6 시리즈 다이어프램 밸브는 반도체 제조 장비에 사용되어 원자층 증착(ALD) 가공에 필요한 투입량 제어 기능을 제공합니다. 이 제품은 극도로 높은 사이클 수명, 고속 작동, 최고 0.62의 유량 계수를 제공합니다. 초고순도 Swagelok ® ALD3 및 Swagelok ® ALD6 다이어프램 밸브는 반도체 제조업체 에 증착 챔버에서 적층(LBL, layer by layer)으로 마이크로칩을 만드는 데 사용되는 프리커서 가스의 신뢰성 높은 고속 투입 기능을 제공하도록 설계되었습니다....
-
UHP 다이어프램 밸브, ALD7 시리즈
Swagelok ALD7 초고순도 밸브는 신규 또는 기존 반도체 제조 장비의 칩 생산량을 극대화하는 데 필요한 유량 일관성과 용량, 액추에이터 속도, 온도 등급, 청정도를 제공합니다. Swagelok ® ALD7 원자층 증착용(ALD) 초고순도 다이어프램 밸브는 반도체 장비 생산업체 및 칩 제조업체가 생산 공정의 한계를 극복하는 데 필요한 유량 일관성 및 용량, 액추에이터 속도, 고온 성능을 지원함으로써 실현 가능한 칩 수율을 올리고 수익성을 높일 수 있도록 합니다. 이 제품은 극도로 높은 사이클 수명 동안 밸브 간, 투입량...
-
원자층 증착(ALD)용 밸브
Swagelok 초고순도 원자층 증착(ALD) 밸브는 첨단 반도체 제조 애플리케이션에서 정밀한 투입량을 보장하고 칩 수율을 극대화하는 데 필요한 극도로 높은 사이클 수명, 고속 작동, 유량, 고온 봉입성(thermal immersibility), 극한의 청정도를 제공합니다. Swagelok은 세계에 ALD 밸브 를 선보인 이래로, 반도체 도구 장비사 및 제조업체와 면밀한 협력을 통해 시장의 빠른 혁신 속도에 대응하는 데 필요한 극한 수준의 정밀도, 일관성, 청정도, 높은 사이클 수명을 제공하는 첨단 ALD 밸브 기술을 공급하고 있습...
-
컴팩트 게이지 밸브
컴팩트 게이지 밸브는 가벼운 패키지와 컴팩트한 점유 공간에서 빠르고 편리한 게이지 설치 및 유지보수를 지원합니다. Swagelok 컴팩트 게이지 밸브는 게이지 차단 및 벤트를 제공하도록 설계되었습니다. 이 제품은 스테인리스강 Swagelok 1 시리즈 니들 밸브 (판넬 너트 제외) 및 일체형 스테인리스강 Swagelok 퍼지 밸브 로 구성됩니다. 튜브 어댑터 및 연결구를 포함하여 Swagelok 압력 게이지 와 함께 사용하도록 설계된 Swagelok 컴팩트 게이지 밸브는 손쉬운 다이얼 정렬을 지원하며 게이지 설치 시간과 비용을 줄여...
-
콘 & 쓰레드 피팅
Swagelok ® IPT 시리즈 콘 & 쓰레드 피팅은 여러 가지 합금으로 제조되며, 다양한 최종 사용 환경과 최대 60,000 psig(4134 bar)의 중압 및 고압 애플리케이션에서 신뢰성 높은 성능을 제공합니다. 콘 & 쓰레드(C&T) 연결구는 오랜 기간 믿을 수 있는 중압 및 고압 성능을 제공하는 것으로 신뢰 받아 왔습니다. Swagelok IPT 시리즈 콘 & 쓰레드 피팅은 316 스테인리스강, 625 합금, 2507 합금 재질에 1/4인치에서 1 1/2인치 크기로 공급 가능합니다. 또...
-
다이어프램 밸브
Swagelok 다이어프램 밸브는 잔류 공간을 최소화하고 퍼지 작용을 촉진하는 유체가 잔류하지 않는 유로가 적용되어 효율적인 유동 차단 기능을 제공하는 동시에 시스템 효율을 개선합니다. 이 제품은 긴 사이클 수명을 제공하며 고순도 및 초고순도(UHP) 애플리케이션의 시스템 요구 사항을 충족할 수 있는 다양한 크기, 재질, 구성으로 공급 가능합니다. Swagelok 다이어프램 밸브는 고순도 및 UHP 애플리케이션의 요구를 충족하는 다양한 크기, 재질, 구성으로 공급됩니다. 또한 0.20~13 범위의 유량 계수로 제공됩니다. 이 제품은...
-
고압 메탈 호스, FX 시리즈
FX 시리즈 전체 메탈 고압 플렉시블 호스는 고온, 진공, 고압 부식성 환경에서 내식성을 제공합니다. FX 시리즈 호스는 주름관 316L 코어 스테인리스강 고압 편조 호스이며, 호스 압력 밀폐를 촉진하는 321 스테인리스강 이중 편조 외부층이 있습니다. 이 메탈 편조 호스에서 주름관 코어는 유연성을 제공하며 꺾임을 제한합니다. 이 제품은 일반적으로 고온 진공 및 고압 부식성 환경 또는 투과가 바람직하지 않은 조건에서 흔히 사용됩니다. 투과에 대해 더 자세히 알아보려면 이 비디오를 보십시오 1/4~2인치 범위의 크기, 진공에서 600...
-
고순도, 대유량 가스 레귤레이터, HF 시리즈
HF 시리즈 레귤레이터는 정밀 압력 제어 기능을 제공하며 손쉽게 조절 가능하므로 대유량 청정 프로세스가 필요한 분야에 이상적입니다. HF 시리즈 레귤레이터는 대유량 시스템용으로 설계되었으며, 시스템 부품과 공정 라인의 컴팩트한 배치를 지원합니다. 가스 작동 모델은 기존 다이어프램 작동 압력 레귤레이터에 비해 훨씬 더 작으며, 조작을 방지하고 설치를 간소화할 수 있는 구조를 제공합니다. 이 레귤레이터는 높은 수준의 청정도를 요구하는 환경에 적합하게 설계되었습니다. 내구성 높고 정밀한 압력 제어를 제공하는 HF 시리즈에는 공급-압력 효...
-
누설 검사액
Snoop ® 및 Real Cool Snoop 누설 검사액은 지속적인 거품 작용으로 접근하기 어려운 곳에서 가스 누설을 발견하여 비용 손실과 잠재적인 안전 문제를 줄일 수 있도록 해줍니다. 누설 중인 가스는 교체하는 데 많은 비용이 들 수 있고, 생산 공정의 효율성을 위태롭게 만들 수 있으며, 심각한 안전 문제를 야기할 수 있습니다. Swagelok이 Swagelok Snoop ® 및 Swagelok ® Real Cool Snoop 누설 검사액을 공급하는 이유가 이에 대응하기 위함입니다. Snoop 및 Real...
-
누설 검사액, 윤활제 및 밀폐제
Swagelok 누설 검사액, 윤활제, 밀폐제를 사용하면 유체 시스템 성능을 저해하기 전에 손쉽게 누설을 감지, 제거, 방지할 수 있습니다. 누설 검사액 | 어떤 유체 시스템 연결구에서 누설이 일어나고 있는지 보여줍니다 윤활제 및 밀폐제 | 설치 도중 누설이 생기는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다 Swagelok 누설 검사액, 윤활제, 밀폐제는 산업용 유체 시스템 운영업체가 운영 비용과 필요한 설치 시간을 줄이는 동시에 시설 안전을 개선할 수 있도록 지원합니다. 최선의 경우에도 누설은 유틸리티 또는 공정 유체가 손실될 경우 많은 비...