-
필드 스테이션 모듈
Swagelok 필드 스테이션 모듈은 추출 지점에서 가스 샘플을 전처리하는 감압 장치이며, 분석기로 이송하기 전에 가스 압력을 낮춰 더 빠른 분석기 응답 시간, 더 적은 응축수, 더 안전한 환경을 제공합니다. Swagelok ® 필드 스테이션 모듈(FSM)은 전처리, 감압을 거친 공정 가스를 분석기로 이송합니다. 추출 지점에서 가스 샘플을 전처리하고 저압으로 샘플을 이송하면 더 빠른 분석기 응답 시간, 더 적은 응축수와 환경 영향이 보장됩니다. FSM은 공정 노즐에 직접 장착되며, 공정 조건에 맞게 고도로 구성 가능합니다. ...
-
필터
Swagelok 필터는 산업용 유체 시스템에서 액체 또는 파티클 오염물을 제거하여 신뢰성 높은 시스템 기능과 더 일관적이고 규격에 맞는 유체 제품을 보장합니다. Swagelok ® 필터는 액체와 기체를 운반하는 산업용 유체 시스템 전반의 주요 지점에서 파티클을 가두고 밀폐하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 제품은 유체 가공 시설에서 주요 부품의 손상, 샘플링 정확도 및 분석 기능의 간섭, 규격 미달 제품 및 기타 다운스트림 문제를 방지하는 데 도움이 됩니다. Swagelok은 액체 및 기체 서비스용으로 고품질 수분제거(Coa...
-
피팅
Swagelok 피팅은 유체 시스템 운영업체에 공정과 장비를 계속 안전하고 효율적으로 운영하는 데 필요한 신뢰성, 설치 편의성, 누설 없는 성능을 제공합니다. 1947년 Swagelok ® 튜브 피팅이 발표된 이래로, 업계 전문가들은 Swagelok 피팅에 의존하여 분석, 계장, 소구경 공정 유체 시스템에서 누설 없는 연결을 실현해 왔습니다. 부식성 환경, 극한의 온도 또는 고압에 대응하는 피팅이 필요한 경우를 막론하고, Swagelok은 고객이 신뢰할 수 있는 연결을 구축하는 데 도움이 되는 신뢰성 높은 옵션을 제공합니다....
-
FV 시리즈 진공-단열 메탈 호스
FV 시리즈 진공-단열 메탈 호스는 극한의 유체 온도에 대해 탁월한 단열 성능을 제공합니다. FV 시리즈 진공-단열 호스는 외부 유체 온도에 대해 탁월한 단열 성능을 제공하는 진공층과 함께 소형 패키지에서 두 가지 단계의 단열 성능을 제공합니다. 또한, 제조 프로세스에 진공 포트가 필요 없으므로 진공 성능 하락의 일차적 원인이 해소됩니다. 이 신제품의 또 다른 특징과 이점은 다음과 같습니다. 진공만 있는 단열 솔루션에 여러 개의 단열층을 보강하여 복사 열전달에 대응할 수 있습니다. 전체 풀림처리된(annealed) 상태로 비탄성(F...
-
호스 커버
Swagelok의 옵션 호스 커버는 꺾임, 마모, 부식, 극한의 유체 온도, 자외선의 영향으로부터 추가적인 보호를 제공합니다. 꺾임, 마모, 특정 재질에 대한 보호를 막론하고, 시스템 요구 사항을 충족하는 추가 보호 기능을 제공하는 다양한 Swagelok 호스 커버를 선택할 수 있습니다. 이점 재질 온도 방화 재킷 극한 온도의 내부 시스템 유체에 대한 단열을 제공하며, 다양한 유압 작동유 및 윤활유에 대한 내성이 있습니다. 직조 유리 섬유 –53~260°C(–65~500°F), 최고 1093&de...
-
호스 단열
호스의 단열재는 호스 내부 시스템 유체를 원하는 온도 레벨로 유지할 수 있도록 하며, 이는 뜨겁거나 차가운 유체 온도를 관리할 필요가 있을 때 특히 중요합니다. 열전도율이 낮은 에어로젤(aerogel) 단열재로 피복된 Swagelok 호스를 사용하면 유체를 원하는 온도 범위 내로 유지하고, 유체 사용에 따른 안전 위험과 높은 에너지 비용을 최소화할 수 있습니다. 자연 대류, 공기 유량, 습도 및 이슬점, 에너지 절감, 세이프 투 터치(Safe-to-Touch) 권장 사항 등과 같은 요소가 모두 추가 호스 단열이 시스템에 얼마나 유익...
-
호스 및 플렉시블 튜빙
Swagelok은 다각적인 액체 및 기체 운반 요구를 충족할 수 있도록 다양한 코어 재질, 보강재 스타일, 연결구, 단열 옵션을 포함하여 광범위한 범용 및 고순도 호스의 선택권을 제공합니다. 호스 | 유체를 운반하는 다층 연성 도관 플렉시블 튜빙 | 유체를 운반하는 단층 연성 도관 Swagelok은 광범위한 종류의 호스를 공급하므로 한 공급업체에서 다양한 고품질 호스를 조달할 수 있습니다. Swagelok은 모든 벌크 호스 디자인을 보유하고 있으며, 이는 모두 극한의 애플리케이션에서도 강력한 성능을 제공할 수 있도록 정확히 Swag...
-
스페어 부품 및 액세서리
Swagelok 호스 및 플렉시블 튜빙 예비 부품 및 액세서리는 설치 준비, 시스템 내의 호스 지지, 시스템 조건에 따른 추가적인 보호 제공 등과 같은 작업에 유용합니다. Swagelok은 고객이 자사 애플리케이션에 적합한 재질을 손쉽게 확보하고 설치를 효율적으로 수행할 수 있도록 다양한 산업용 호스용 예비 부품과 액세서리를 공급합니다. Swagelok 호스 및 연성 튜빙용 절단 공구 를 사용하면 현장 조립용으로 나일론, 폴리에틸렌, 고무 호스뿐 아니라 비닐 또는 PFA 튜빙까지 원하는 길이로 깨끗하게 절단할 수 있습니다. 그루브 ...
-
고압 메탈 호스, FX 시리즈
FX 시리즈 전체 메탈 고압 플렉시블 호스는 고온, 진공, 고압 부식성 환경에서 내식성을 제공합니다. FX 시리즈 호스는 주름관 316L 코어 스테인리스강 고압 편조 호스이며, 호스 압력 밀폐를 촉진하는 321 스테인리스강 이중 편조 외부층이 있습니다. 이 메탈 편조 호스에서 주름관 코어는 유연성을 제공하며 꺾임을 제한합니다. 이 제품은 일반적으로 고온 진공 및 고압 부식성 환경 또는 투과가 바람직하지 않은 조건에서 흔히 사용됩니다. 투과에 대해 더 자세히 알아보려면 이 비디오를 보십시오 1/4~2인치 범위의 크기, 진공에서 600...
-
고순도, 대유량 가스 레귤레이터, HF 시리즈
HF 시리즈 레귤레이터는 정밀 압력 제어 기능을 제공하며 손쉽게 조절 가능하므로 대유량 청정 프로세스가 필요한 분야에 이상적입니다. HF 시리즈 레귤레이터는 대유량 시스템용으로 설계되었으며, 시스템 부품과 공정 라인의 컴팩트한 배치를 지원합니다. 가스 작동 모델은 기존 다이어프램 작동 압력 레귤레이터에 비해 훨씬 더 작으며, 조작을 방지하고 설치를 간소화할 수 있는 구조를 제공합니다. 이 레귤레이터는 높은 수준의 청정도를 요구하는 환경에 적합하게 설계되었습니다. 내구성 높고 정밀한 압력 제어를 제공하는 HF 시리즈에는 공급-압력 효...