text.skipToContent text.skipToNavigation

"{0}"の検索結果

に関連する製品リストをお探しですか?

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

  • Racores

    Los racores Swagelok ofrecen a los operadores de sistemas de fluidos industriales la fiabilidad, facilidad de instalación y estanqueidad necesarias para mantener los procesos y equipos funcionando de forma segura y eficiente. Desde la introducción del racor Swagelok ® en 1947, los profesionales ...

  • Manguera y Tubo flexible

    Swagelok tiene disponible una amplia selección de mangueras para la industria general y de alta pureza, con ánimas de diversos materiales, tipos de refuerzo, conexiones finales y opciones de aislamiento, para satisfacer las diversas necesidades de transporte de líquidos y gases. Manguera | Una condu...

  • Reguladores

    Los reguladores de presión industriales son vitales para asegurar la operación segura de los sistemas de fluidos. Los reguladores de presión Swagelok ofrecen un rendimiento consistente y preciso para una operación segura y económica de los sistemas de fluidos. Con expertos globales y especialistas e...

  • Cilindros de Toma de Muestra

    Swagelok tiene disponible una amplia selección de cilindros metálicos de toma de muestra que cumplen con diversas normas de la industria del transporte relacionadas con el transporte de productos químicos. Estos cilindros metálicos, de larga duración y resistentes a la presión, también evitan que la...

  • Sistema de Soldadura

    Para proyectos que requieren soldaduras eficientes y consistentes, el sistema de soldadura orbital Swagelok M200 ofrece precisión y control combinados con una fácil operación mediante pantalla táctil. Ofrece soldaduras orbitales al arco de tungsteno con gas (GTAW) rentables y fiables tanto para tubo...

  • Instrumentación Analítica

    Swagelok aprovecha su amplia experiencia en el análisis de fluidos de proceso para ofrecer una amplia variedad de soluciones, incluyendo subsistemas prediseñados a medida, ensamblajes de sistemas de fluidos y componentes. Ofrecemos servicios de diseño, solución de problemas y formación para apoyar d...

  • Válvulas

    Las válvulas Swagelok son fiables por su funcionamiento sin fugas y larga vida útil en aplicaciones industriales críticas, gracias a su capacidad para controlar fiablemente el caudal en un amplio rango de presiones de servicio, temperaturas y condiciones operativas. Conocidas por la calidad de su di...

  • Filtros

    Los filtros Swagelok eliminan la contaminación líquida o de partículas de los sistemas de fluidos industriales, favoreciendo un funcionamiento fiable de los sistemas y productos más consistentes y dentro de especificación. Los filtros Swagelok ® juegan un importante papel atrapando y conteniendo...

  • Detectores de fugas, Lubricantes y Sellantes

    Los detectores de fugas, los lubricantes y los sellantes Swagelok facilitan la detección, eliminación o prevención de fugas antes de que afecten al rendimiento del sistema de fluidos. Detectores de fugas líquidos | Muestran qué conexiones del sistema de fluidos tienen fugas Lubricantes y sellantes |...

  • Instrumentos de Medición

    Swagelok tiene disponibles instrumentos de medición de líquidos y gases de fácil operación y lectura, como manómetros, transductores, sensores y medidores de caudal, que ofrecen lecturas precisas al instante. La medición precisa de la temperatura y la presión en sistemas de fluidos es imprescindible...

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。