text.skipToContent text.skipToNavigation

‘{0}’ 검색 결과

와(과) 관련된 제품 목록을 찾고 계십니까?

스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.

다음으로 필터링 중:
필터:
안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

⚠ 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

  • 대유량 애플리케이션용 UHP 밸브, ALD20 시리즈

    Swagelok ALD20 초고순도 밸브는 낮은 증기 압력 프리커서 가스가 필요한 원자층 증착(ALD) 공정에 이상적인 대유량 성능을 제공합니다. 대유량 Swagelok ® ALD20 초고순도 밸브는 Swagelok ® ALD 밸브에서 기대할 수 있는 신뢰성과 성능을 제공하는 동시에, 이전에 달성할 수 없었던 온도 안정성과 유량 가능성을 지원합니다. 따라서, 제조업체는 다양한 공정과 저증기압 화학 기술을 실험하면서 공정을 크게 변경하지 않고도 첨단 기술을 개발하는 데 필요한 균일한 가스 증착을 달성할 수 있습니다. S...

  • UHP 다이어프램 밸브, ALD3 및 ALD6 시리즈

    Swagelok ALD3 및 ALD6 시리즈 다이어프램 밸브는 반도체 제조 장비에 사용되어 원자층 증착(ALD) 가공에 필요한 투입량 제어 기능을 제공합니다. 이 제품은 극도로 높은 사이클 수명, 고속 작동, 최고 0.62의 유량 계수를 제공합니다. 초고순도 Swagelok ® ALD3 및 Swagelok ® ALD6 다이어프램 밸브는 반도체 제조업체 에 증착 챔버에서 적층(LBL, layer by layer)으로 마이크로칩을 만드는 데 사용되는 프리커서 가스의 신뢰성 높은 고속 투입 기능을 제공하도록 설계되었습니다....

  • 원자층 증착(ALD)용 밸브

    Swagelok 초고순도 원자층 증착(ALD) 밸브는 첨단 반도체 제조 애플리케이션에서 정밀한 투입량을 보장하고 칩 수율을 극대화하는 데 필요한 극도로 높은 사이클 수명, 고속 작동, 유량, 고온 봉입성(thermal immersibility), 극한의 청정도를 제공합니다. Swagelok은 세계에 ALD 밸브 를 선보인 이래로, 반도체 도구 장비사 및 제조업체와 면밀한 협력을 통해 시장의 빠른 혁신 속도에 대응하는 데 필요한 극한 수준의 정밀도, 일관성, 청정도, 높은 사이클 수명을 제공하는 첨단 ALD 밸브 기술을 공급하고 있습...

  • 암모니아샘플러

    Swagelok 암모니아 샘플러를 사용하면 액체 및 기화 암모니아에 대한 작업자의 노출을 최소화하여 더 안전하게 무수 암모니아 샘플링을 실행할 수 있습니다. 또한 이를 통해 샘플링 프로세스를 대폭 가속하여 샘플링 작업에 일관성을 도입하고, 시설 내에서 암모니아 샘플을 운반할 필요성도 없앨 수 있습니다. 무수 암모니아는 비료, 플라스틱, 섬유, 석유 등을 생산하는 데 사용됩니다. 저장 탱크 내의 암모니아 응력 부식 균열과 제품 품질 문제를 방지하려면, 제품을 정기적으로 샘플링하여 수분 함량이 0.2%~0.5% 사이인지 확인해야 합니다...

  • 분석 계장

    Swagelok은 공정 유체 분석 분야의 폭넓은 전문 지식을 활용하여 광범위한 맞춤형 사전 설계 서브시스템, 유체 시스템 어셈블리 및 부품을 공급합니다. Swagelok은 다양한 유체 시스템 애플리케이션을 지원할 수 있도록 설계, 문제 해결, 교육 서비스를 제공합니다. 한정 평생 품질 보증이 적용되는 Swagelok의 사전 설계 서브시스템은 일관성과 손쉬운 설치를 보장하여 다양한 시설에서 유체 샘플링 및 제어를 간소화합니다. 애플리케이션 엔지니어는 고품질 Swagelok 부품을 사용하여 유체 시스템 솔루션을 설계하고 구축합니다. 이...

  • 분석 서브시스템(PrESS)

    Swagelok 분석 애플리케이션용 사전 설계된 서브시스템(PrESS)은 유체 시스템 전문가가 컴팩트하고 정확하며 사용하기 편리하도록 설계 및 조립합니다. 사전 설계 및 전체 조립 유체 샘플링과 제어 서브시스템은 유체 시스템 운영의 효율성과 일관성을 향상시킵니다. Swagelok 사전 설계 서브시스템(PrESS)을 사용하면 수많은 부품을 구하여 조립하지 않고도 완전히 검증된 유체 샘플링 및 제어 시스템을 배치할 수 있습니다. 액체와 기체가 처리되는 모든 종류의 플랜트와 시설에서 사용할 수 있도록 검증된 Swagelok 서브어셈블리는...

  • VCO O-링 면 밀폐 피팅

    조립하기 쉬운 Swagelok VCO ® O-링 면 밀폐 피팅은 피팅 몸체에 금속 대 탄성체 씰이 완전히 밀폐되어 고순도 및 일반 산업용 파이프, 튜브, 용접 시스템에서 간편하고 신속하며 누설 없는 설치를 지원합니다. Swagelok VCO ® O-링 면 밀폐 피팅은 고압 및 임계 진공 압력과 광범위한 온도 범위에서 사용하기에 적합합니다. 밀폐를 담당하는 캡티브 O-링은 최대의 효율을 제공하도록 피팅 몸체에 완전히 밀폐되어 있으며, 그랜드 표면이 매끄럽게 표면처리되어 양압 밀폐를 촉진합니다. 시스템 호환성을 극대화할 ...

  • VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅

    Swagelok VCR ® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅을 사용하면 고순도 용접 시스템에서 신뢰성 높은 금속 대 금속 밀폐 단속 연결을 구성할 수 있습니다. 이 제품은 고순도 재질로 구성되며, 좁은 공간에 손쉽게 설치할 수 있고, 시스템 유체 또는 온도가 O-링 탄성체 재질과 호환되지 않는 상황에서 이상적입니다. Swagelok VCR ® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅은 금속 대 금속 밀폐 연결에 대한 산업 표준을 정립했습니다. Swagelok VCR ® 피팅은 초고순도 구조를 적용할 수 있으며, 진공에서 양압에 이르...

  • 용접 피팅

    Swagelok 용접 피팅은 초고순도, 특수 세정, 산업용 환경에서 유체 시스템 효율과 안전을 유지하는 데 필요한 일관적인 강도와 수명을 제공합니다. Swagelok은 다양한 애플리케이션에 적합한 여러 크기, 형상, 재질의 광범위한 용접 피팅을 공급합니다. 선택할 수 있는 옵션에는 고순도 및 일반 산업용 튜브 맞대기 용접 피팅, 소켓 용접 피팅, 용접 어댑터, 해저용 용접 피팅이 있습니다. 미니어처 Swagelok Micro-Fit ® 피팅은 좁은 공간에 적합한 컴팩트 디자인으로 더 큰 피팅과 같은 유량과 서비스 등급을 제공...

  • 용접 헤드

    Swagelok 용접 헤드는 전극을 고정하며, 가공물에 압력을 가하고, 용접 전류의 흐름을 보장합니다. 이 제품은 튜브와 파이프의 신뢰성 높고 일관적인 오비탈 가스 텅스텐 아크 용접(GTAW)을 제공하도록 설계되었습니다. 정밀성과 내구성을 중심으로 설계된 이 제품은 항상 고품질 용접을 보장합니다. Swagelok 용접 헤드는 까다로운 환경에 견딜 수 있는 정밀한 용접 매개변수 제어 기능, 간편한 설정, 견고한 구조가 특징입니다. 또한, 다양한 용접기 본체와 호환되며 특정 프로젝트 요구를 충족하도록 맞춤 구성할 수 있습니다. Swag...

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.