text.skipToContent text.skipToNavigation

‘{0}’ 검색 결과

와(과) 관련된 제품 목록을 찾고 계십니까?

스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.

다음으로 필터링 중:
필터:
安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

⚠ 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

  • 고순도 용접형 체크 밸브, CW 시리즈 — 체크 밸브

    고순도 용접 체크 밸브의 전체 용접 구조는 시스템 유체의 신뢰성 높은 밀폐를 보장하며, 316L SS 몸체는 향상된 재질 순도를 제공합니다. 이 사양에 사용 가능한 밸브: 1/4~1/2인치(6 mm) –10°F(–23°C)~400°F(204°C) 316 스테인리스강 2065 psig(142 bar)~3000 psig(206 bar) 고순도 용접 체크 밸브의 전체 용접 구조는 시스템 유체의 신뢰성 높은 밀폐를 보장하며, 316L SS 몸체는 향상된 재질 순도를 제공합니다.

  • 초과 누출 차단 밸브 — 체크 밸브

    초과 누출 방지 밸브로 다운스트림 라인이 파열되어 시스템 유체가 통제되지 않고 배출되는 것을 방지함으로써 시스템 안전을 강화할 수 있습니다. 이 사양에 사용 가능한 밸브: 1/8~1/2인치(6~12 mm) –10°F(–23°C)~400°F(204°C) 스테인리스강 4280 psig(294 bar)~6000 psig(413 bar) 초과 누출 방지 밸브로 다운스트림 라인이 파열되어 시스템 유체가 통제되지 않고 배출되는 것을 방지함으로써 시스템 안전을 강화할 수 있습니다.

  • 리프트 체크 밸브, 50 시리즈 — 체크 밸브

    견고한 전체 스테인리스강 리프트 체크 밸브는 최대 6000 psig(413 bar)의 압력과 최고 482°C의 온도에서 역류를 제한합니다. 이 사양에 사용 가능한 밸브: 1/8~1/2인치(6 mm) –65°F(–54°C)~900°F(482°C) 316 스테인리스강, 황동 3280 psig(225 bar)~6000 psig(413 bar) 견고한 전체 스테인리스강 리프트 체크 밸브는 최대 6000 psig(413 bar)의 압력과 최고 482°C의 온도에서 역류를 제한합...

  • 포펫 체크 밸브, C, CP, CH 시리즈 — 체크 밸브

    다양한 연결구와 조절 가능 또는 고정 크래킹 압력으로 공급 가능한 스테인리스강 및 황동 포펫 체크 밸브를 찾아보십시오. 이 사양에 사용 가능한 밸브: 1/8~1인치(6~12 mm) –10°F(–23°C)~400°F(204°C) 316 스테인리스강, 황동 1200 psig(82.6 bar)~6000 psig(413 bar) 다양한 연결구와 조절 가능 또는 고정 크래킹 압력으로 공급 가능한 스테인리스강 및 황동 포펫 체크 밸브를 찾아보십시오.

  • 스페어 부품 및 액세서리 — 체크 밸브

    스프링, 씰, 포펫 교체 키트를 포함하여 다양한 포펫 체크 밸브 유지보수 액세서리와 디플렉터(Deflector) 캡을 찾아보십시오.  체크 밸브 예비 부품 및 액세서리 구성: 씰 키트 스프링 키트 디플렉터(Deflector) 캡 포펫 키트 스프링, 씰, 포펫 교체 키트를 포함하여 다양한 포펫 체크 밸브 유지보수 액세서리와 디플렉터(Deflector) 캡을 찾아보십시오. 

  • 블로우다운 밸브, 6DB 시리즈 — 니들 및 미터링 밸브

    316 스테인리스강 블로우다운 밸브에는 안전을 위한 유니온-보닛 구조와 고온 성능을 위한 Grafoil® 패킹이 적용되어 있습니다.  이 사양에 사용 가능한 밸브: 1/8~1/2인치(10~12 mm) –65°F(–53°C)~1200°F(648°C) 316 스테인리스강 1715 psig(118 bar)~6000 psig(413 bar) 316 스테인리스강 블로우다운 밸브에는 안전을 위한 유니온-보닛 구조와 고온 성능을 위한 Grafoil® 패킹이 적용되어 있습니...

  • 일반 유틸리티 니들 밸브, GU 및 F10 시리즈 — 니들 및 미터링 밸브

    시스템 유체를 차단하는 범용 애플리케이션에 사용하기에 적합합니다. 스테인리스강 비회전 니들은 누설 없는 차단과 긴 사용 수명을 제공합니다.  이 사양에 사용 가능한 밸브: 1/4~1인치(6~25 mm) –20°F(–28°C)~650°F(343°C) 316 스테인리스강, 탄소강 3660 psig(252 bar)~6000 psig(413 bar) 시스템 유체를 차단하는 범용 애플리케이션에 사용하기에 적합합니다. 스테인리스강 비회전 니들은 누설 없는 차단과 긴 사용 수명을 제공합...

  • 고압 니들 밸브, Sno-Trik 410, 445, 645, 945 시리즈 — 니들 및 미터링 밸브

    Sno-Trik 니들 밸브는 최대 45,000 psig(3100 bar)의 고압 애플리케이션 요구 조건을 충족하며 누설 감지용 배출공(Weep Hole)이 있습니다. 이 사양에 사용 가능한 밸브: 1/4~9/16인치 –65°F(–53°C)~450°F(232°C) 316 스테인리스강 Sno-Trik 니들 밸브는 최대 45,000 psig(3100 bar)의 고압 애플리케이션 요구 조건을 충족하며 누설 감지용 배출공(Weep Hole)이 있습니다.

  • 중압 니들 밸브, NV 및 NVT 시리즈 — 니들 및 미터링 밸브

    NVT 시리즈 중압 니들 밸브는 비회전 스템이 있으며, 최대 60,000 psi(4134 bar)의 압력의 직선형 및 직각형 패턴으로 공급 가능합니다. 이 사양에 사용 가능한 밸브: 1/4~9/16인치 –20°F(–28°C)~650°F(343°C) 316 스테인리스강 15,000 psig(1034 bar)~60,000 psig(4134 bar) NVT 시리즈 중압 니들 밸브는 비회전 스템이 있으며, 최대 60,000 psi(4134 bar)의 압력의 직선형 및 직각형 패턴으로 공급 ...

  • 미터링 밸브, S, M 및 31 시리즈 — 니들 및 미터링 밸브

    직선형 및 직각형 패턴, 316 SS 및 황동, 다양한 연결구 및 핸들 스타일로 공급 가능한 Swagelok® 미터링 밸브를 알아보십시오. 이 사양에 사용 가능한 밸브: 1/16~1/4인치(3~6 mm) –65°F(–53°C)~850°F(454°C) 316 스테인리스강, 황동 1000 psig(68.9 bar)~5000 psig(344 bar) 직선형 및 직각형 패턴, 316 SS 및 황동, 다양한 연결구 및 핸들 스타일로 공급 가능한 Swagelok® 미터링 밸브를 ...

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.