text.skipToContent text.skipToNavigation

‘{0}’ 검색 결과

와(과) 관련된 제품 목록을 찾고 계십니까?

스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.

다음으로 필터링 중:
필터:
안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

⚠ 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

  • 파이프 피팅

    Swagelok ® NPT 파이프 피팅은 대부분의 산업 애플리케이션에 사용되는 파이프 및 튜빙 시스템에서 일관적이고 누설 없는 변환을 지원합니다. Swagelok ® NPT 파이프 피팅은 대부분의 산업용 애플리케이션에 사용되는 파이프 및 튜빙 시스템에서 신뢰성 높은 연결을 제공합니다. 이 제품은 누설 없는 성능을 제공하는 동시에, 산업 표준의 설계 요건을 초과하여 결합 나사산의 수를 최적화하고 마모를 최소화합니다. 나사 피치 및 크기 식별 이 피팅은 광범위한 형상과 재질뿐 아니라 최대 15,000 psig(1033 b...

  • 폴리에틸렌 코어 호스

    Swagelok 폴리에틸렌 코어 호스는 식품, 유제품, 음용수 애플리케이션에 사용하는 데 핵심적인 요소인 FDA 규격을 준수합니다. 7P 시리즈 호스에는 FDA 21 CFR Part 177 1520 및 NSF-51 규격과 호환되는 폴리에틸렌 코어 재질이 적용되어 있습니다. 내부에는 섬유 보강재를 적용하여 호스의 압력 등급을 높였습니다. 폴리우레탄 커버는 내마모성을 제공하며 수분 잔류와 시스템 오염을 방지합니다. 사양 재질 코어: 주름 없는 폴리우레탄 보강재: 섬유 편조 커버: 비천공 파란색 폴리우레탄 연결구: 316 SS 공칭 호스...

  • 용접기 본체(Power Supply)

    M200 용접기 본체는 사용자 중심의 다국어 터치스크린 제어 기능과 포괄적인 용접 성능 설명서 덕분에 신뢰성 높고 일관적이며 정밀한 오비탈 가스 텅스텐 아크 용접을 지원합니다. Swagelok ® 용접기 본체는 Swagelok 용접 시스템 용접 헤드 와 호환되며, 최대 출력 용량이 200 A이고, CE, RoHS(EU), CCC(중국), 캐나다 표준을 준수합니다. 이 제품의 고해상도 컬러 터치 스크린은 내구성이 높으며 중국어, 영어, 독일어, 프랑스어, 일본어, 한국어, 러시아어, 스페인어, 스웨덴어를 포함한 다국어를 지원합...

  • 압력 게이지, ECE R110 승인을 받은 일반 목적용 게이지, PGN 시리즈

    ECE R110 표준에 따라 인증된 게이지로 압축 천연가스(CNG) 차량 애플리케이션에서 정밀한 압력 측정 기능을 확보할 수 있습니다. Swagelok ® PGN 시리즈 게이지는 압축 천연가스 (CNG) 차량에 사용할 수 있도록 ECE R110 표준에 따라 인증을 받은 범용 압력 게이지입니다. 보호 기능 강화를 위해 폴리카보네이트 렌즈가 적용된 이 천연가스 압력 게이지는 까다로운 환경에서 내구성을 보장합니다. 50 mm(2인치) 및 63 mm(2 1/2인치)의 다이얼 크기로 공급되는 이 제품은 0.58 mm(0.023인치)의...

  • 압력 게이지

    다양한 Swagelok 압력 게이지로 산업용, 고순도, 쎄니타리(sanitary) 애플리케이션에서 정밀한 압력 측정을 달성할 수 있습니다. Swagelok ® 산업용 및 프로세스 압력 게이지는 일반 산업용, 초고순도, 쎄니타리(sanitary) 환경을 포함한 광범위한 애플리케이션에서 정밀한 압력 측정 기능을 제공합니다. 다양한 압력 범위, 다이얼 크기, 연결구, 장착 방식, 구성으로 공급 가능한 모든 Swagelok 측정 게이지는 신뢰성 높은 성능을 제공할 수 있도록 출고 시 캘리브레이션되며 압력 테스트를 거칩니다. Swag...

  • 압력 게이지, UHP 및 클린 드라이 에어용

    Swagelok ® 초고순도 및 클린 드라이 에어 압력 게이지는 부르동(Bourdon) 튜브를 사용하여 양압 시스템 압력과 진공을 신뢰성 높게 모니터링합니다. Swagelok ® PGU 시리즈 초고순도 압력 게이지 및 Swagelok ® PGC 시리즈 클린 드라이 에어 압력 게이지는 벌크 가스 분배 에서 공정 장비 애플리케이션에 이르는 광범위한 애플리케이션에 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 이 제품의 정확도는 ASME B40.1, EN837-1, JIS B7505에 부합합니다. PGU 시리즈 게이지는 SEMI...

  • 돔 감압 레귤레이터

    일반 산업용(SGRD 시리즈) 및 고감도(SHRD 시리즈) 감압 돔 하중 레귤레이터는 레귤레이터의 수동 또는 원격 작동과 정확한 설정 압력 제어가 필요한 폭넓은 산업용 애플리케이션에 적합한 솔루션입니다. SGRD 및 SHRD 시리즈 레귤레이터는 까다로운 환경에서 내구성을 제공하도록 설계되었습니다. 이 제품의 몸체는 316L 스테인리스강으로 구성되어 강력한 내식성과 수명을 제공합니다. 이 레귤레이터에는 다양한 재질의 내부 씰을 적용하여 광범위한 화학물질 및 압력 조건에서 더 높은 호환성을 제공할 수 있습니다. 감압, 돔 하중 레귤레이...

  • 밀폐제

    Swagelok ® 파이프 나사 밀폐제는 다양한 애플리케이션에서 누설 없는 밀폐를 보장함으로써 시스템 안전성을 강화합니다. Swagelok ® TP 시리즈 열교환기 튜브 플러그는 열교환기의 수명을 연장하고 유지보수 비용을 절감할 수 있는 제품입니다. Swagelok 파이프 나사 밀폐제는 다양한 화학물질과 호환성이 필요한 여러 애플리케이션에서 누설 없는 밀폐 성능을 제공합니다. 또한, 다양한 시스템 압력과 온도에 대응하는 등급입니다. Swagelok SWAK™ 혐기성 파이프 나사 밀폐제는 빠르고 손쉽게 도포할...

  • 스누버 피팅

    Swagelok 스너버 피팅(게이지 프로텍터)은 게이지와 계기를 잠재적으로 위험한 시스템 압력 급상승과 충격으로부터 보호함으로써, 계기가 매끄럽게 라인 압력에 도달할 수 있도록 합니다. 압력 감지 계기의 업스트림에 Swagelok 스너버(Snubber) 피팅(게이지 프로텍터)을 설치하면, 시스템 변화에 대한 계기의 응답 속도가 줄어들어 잠재적인 손상으로부터 계기를 보호합니다. 그에 따라, 스너버(Snubber) 피팅은 계기의 수명을 연장하고 부품 교체, 수리와 관련된 맨아워, 시스템 가동 중단을 줄여줍니다. 압력 완충(또는 스너빙)...

  • 모듈형 가스 시스템용 스프링 없는 다이어프램 밸브, 1.125인치, DE 시리즈

    DE 시리즈 모듈러 가스 시스템용 스프링 없는 다이어프램 밸브는 설치하기 쉽고, 유동 방향의 시각적 표시를 제공하며, 온도 안정성을 높여주는 시트 구조가 적용되었습니다. Swagelok DE 시리즈 스프링 없는 다이어프램 밸브는 모듈러 고순도 가스 공급 시스템에서 손쉬운 설치, 신뢰할 수 있는 성능, 탁월한 순도를 제공하도록 설계되었습니다. 주요 특징: 밸브 몸체가 316L VIM-VAR 스테인리스강으로 제조되어 높은 내식성을 보장하며 초고순도 표준을 유지합니다 1.125인치 C-씰 또는 W-씰 모듈러 가스 시스템과 매끄럽게 통합되...

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.