text.skipToContent text.skipToNavigation

‘{0}’ 검색 결과

와(과) 관련된 제품 목록을 찾고 계십니까?

스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.

다음으로 필터링 중:
필터:
安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

⚠ 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

  • 돔 감압 레귤레이터

    일반 산업용(SGRD 시리즈) 및 고감도(SHRD 시리즈) 감압 돔 하중 레귤레이터는 레귤레이터의 수동 또는 원격 작동과 정확한 설정 압력 제어가 필요한 폭넓은 산업용 애플리케이션에 적합한 솔루션입니다. SGRD 및 SHRD 시리즈 레귤레이터는 까다로운 환경에서 내구성을 제공하도록 설계되었습니다. 이 제품의 몸체는 316L 스테인리스강으로 구성되어 강력한 내식성과 수명을 제공합니다. 이 레귤레이터에는 다양한 재질의 내부 씰을 적용하여 광범위한 화학물질 및 압력 조건에서 더 높은 호환성을 제공할 수 있습니다. 감압, 돔 하중 레귤레이...

  • 전기 가열 감압 레귤레이터

    KEV 시리즈 전기 가열식 기화 감압 레귤레이터는 위험 영역에서 사용 가능한 등급이며, 액체 샘플를 기화시키거나 기체 샘플을 예열하여 응축을 방지할 수 있습니다. KEV 시리즈는 액체 샘플 기화 또는 기체 샘플 예열용으로 설계된 전기 가열식 기화 레귤레이터입니다. 이 제품은 최대한의 열 효율을 제공하고 손쉬운 세정이 가능하도록 공정 유체와 직접 접촉하는 분리형 가열 소자가 적용되었습니다. 다이어프램 또는 피스톤 감지 구성으로 공급 가능한 KEV 레귤레이터는 위험 영역에 사용하기에 적합하며 일체형 온도 컨트롤러가 포함되어 있습니다. ...

  • 스누버 피팅

    Swagelok 스너버 피팅(게이지 프로텍터)은 게이지와 계기를 잠재적으로 위험한 시스템 압력 급상승과 충격으로부터 보호함으로써, 계기가 매끄럽게 라인 압력에 도달할 수 있도록 합니다. 압력 감지 계기의 업스트림에 Swagelok 스너버(Snubber) 피팅(게이지 프로텍터)을 설치하면, 시스템 변화에 대한 계기의 응답 속도가 줄어들어 잠재적인 손상으로부터 계기를 보호합니다. 그에 따라, 스너버(Snubber) 피팅은 계기의 수명을 연장하고 부품 교체, 수리와 관련된 맨아워, 시스템 가동 중단을 줄여줍니다. 압력 완충(또는 스너빙)...

  • 모듈형 가스 시스템용 스프링 없는 다이어프램 밸브, 1.125인치, DE 시리즈

    DE 시리즈 모듈러 가스 시스템용 스프링 없는 다이어프램 밸브는 설치하기 쉽고, 유동 방향의 시각적 표시를 제공하며, 온도 안정성을 높여주는 시트 구조가 적용되었습니다. Swagelok DE 시리즈 스프링 없는 다이어프램 밸브는 모듈러 고순도 가스 공급 시스템에서 손쉬운 설치, 신뢰할 수 있는 성능, 탁월한 순도를 제공하도록 설계되었습니다. 주요 특징: 밸브 몸체가 316L VIM-VAR 스테인리스강으로 제조되어 높은 내식성을 보장하며 초고순도 표준을 유지합니다 1.125인치 C-씰 또는 W-씰 모듈러 가스 시스템과 매끄럽게 통합되...

  • 스팀 가열식 기화 감압 레귤레이터

    KSV 시리즈 스팀 가열식 기화 레귤레이터는 액체 샘플을 기화하고 기체 샘플을 예열하도록 설계되었습니다. Swagelok 스팀 가열식 기화 감압 레귤레이터는 액체 샘플 또는 따뜻한 가스 샘플을 효율적으로 기화시켜 응축을 방지하도록 설계되었습니다. 이 제품은 사용자 입력, 주변 온도, 기타 작동 조건의 변화에 적응하도록 설계되었습니다. 중요하고 위험한 환경에 사용하도록 인증을 받은 KSV 시리즈 레귤레이터는 지속적으로 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다. KSV 시리즈 레귤레이터의 주요 특징 비천공 주름관 다이어프램 금속 대 금속 다이...

  • 열 루프(Thermal Loop) 프로그램

    Swagelok 열 루프(thermal loop) 관리 프로그램은 반도체 제조업체가 시스템을 누설 없고 적절한 단열 상태로 운영하여 칩 수율을 극대화할 수 있도록 개발되었습니다. 반도체 웨이퍼 제조 열 루프(Thermal Loop) 시스템 반도체 웨이퍼 제조 공정에서 최적의 수율을 달성하려면 효율적인 칠러 및 열교환기 운영이 필수이며, 여기에는 신뢰성 높은 냉각기 호스 및 기타 누설 없는 부품이 필요합니다. 프로세스 일관성, 반복성, 청정도, 수분 없는 작업 환경을 달성하려면 이와 같은 누설 없는 부품을 올바르게 설치, 배치하고 단...

  • 온도계

    사용하기 쉬운 Swagelok 진동 방지(dampened movement) 바이메탈 온도계로 신뢰성 높은 온도 판독이 가능합니다. Swagelok ® 온도계는 내부 부품이 수증기 및 습기로 인해 손상되지 않도록 ASME B40.200 표준을 준수하는 기밀 밀봉된 케이스로 제조됩니다. 또한, ASME B40.200 사양을 충족하도록 출고 시 캘리브레이션되며, 최고 260°C(500°F)까지 내부 부품의 50% 범위 초과 및 미달 방지 기능을 제공합니다. 실리콘 없는 젤형 인서트로 진동의 영향을 완화합니다 . 이 ...

  • 열가소성 호스

    Swagelok ® 열가소성(나일론 및 폴리우레탄) 코어 호스는 고 임펄스 압력 사이클과 역동적인 동작을 견딜 수 있도록 견고하게 설계되어, 유압 및 압축 천연 (CNG) 차량 충전 애플리케이션에서 강력한 성능을 제공합니다. Swagelok 열가소성 호스는 유압 펌프 및 볼 밸브 애플리케이션에 사용할 때 강력한 압력 임펄스 성능을 제공합니다. 이 호스는 고압 변화에 대한 내성으로 인해 특히 CNG 차량 충전 애플리케이션에서 탁월한 성능을 발휘하며, NGV 및 ECE R110 대체연료 인증 모델도 공급 가능합니다. Swagel...

  • 써모웰

    Swagelok 써모웰로 가압, 부식성, 유동, 점성 또는 마모성 유체로 인해 발생할 수 있는 손상으로부터 바이메탈 온도계를 보호할 수 있습니다. Swagelok 써모웰은 공정이나 시스템에 영향을 주지 않고 교체 또는 정비 목적으로 온도계를 분리할 수 있도록 하는 동시에, 공정 유체에 의해 발생할 수 있는 손상으로부터 온도계를 보호합니다. 이 제품은 축소형, 일자형, 경사형 뭉치 구성에 스템 길이 63.5~305 mm(2.5~12인치)의 온도계를 수용할 수 있습니다. 304 스테인리스강 구조가 표준이며, 더 높은 내식성 이 필요할 ...

  • 튜브 벤더

    Swagelok 튜브 벤더는 다양한 애플리케이션에서 정밀하고 효율적인 튜브 벤딩이 가능하도록 설계되었습니다. 이 제품은 일관적인 고품질 벤딩을 제공하므로 설치 시간과 노력을 줄일 수 있습니다. 계장, 공정, 제어 시스템에 사용하기에 이상적인 이 벤더는 정확도와 신뢰성을 보장하므로 전반적인 시스템 성능과 수명이 강화됩니다. Swagelok 튜브 벤더는 기능적 시스템 설계에 핵심적인 정확한 고품질 튜브 벤딩을 실현하는 데 필수적입니다. 이 벤더는 벤딩 도중 주름과 손상을 최소화함으로써 튜빙의 무결성을 보장하도록 설계되었습니다. Swag...

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.